Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhäuser (MFH) komfortabel planen. Zuverlässig versorgen. Effizient bewirtschaften.
![Moderne Wohngebäude mit Balkonen und grünem Rasen unter klarem blauem Himmel](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/15de0404_ref_hbe_provino_patrizia_augsburg_013_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=96BECEAA69F2A97C08DA9406BC7F2C1C)
Neue Townhouses im In-Viertel Ihrer Stadt sollen mit exklusiver Elektrotechnik ausgestattet werden? Bestandsanlagen im Altbau müssen kostengünstig auf digitale Zählertechnik umgerüstet werden? Parken in der Tiefgarage immer mehr E-Autos und E-Bikes?
Wir haben für alle Anwendungsfälle die passende Lösung – von vorkonfektionierten Standardprodukten fürs Projektgeschäft bis hin zur individuellen Massanfertigung für die Luxusvilla. Obendrauf gibt’s einen unbezahlbaren Mehrwert: über 60 Jahre Erfahrung im Wohnbau!
Komplett ausstatten
vom Zählerplatz bis zum Schalterprogramm
Was wir im Kleinen können, können wir auch im Großen: Bei Hager bekommen Sie die komplette Elektroausstattung für Mehrfamilienhäuser aus einer Hand. In beliebiger Stückzahl. Ohne Lieferengpässe. Perfekt auf die TABs Ihres örtlichen Versorgungsnetzbetreibers abgestimmt. Unser Lösungsangebot umfasst:
- Zählerschränke und Zählerpätze
- Schalt- und Schutzgeräte
- Zähl- und Messgeräte
- Schalterprogramme
- Smart Home Lösungen
- Türsprechanlagen
![Frontansicht Hager Zählerschrank mit Hauptleitungsschutzschalter](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/mehrfamilienhaus/16de0274_ref_hbe_charlottenh_049_bearb_squ.jpg?w=1000&hash=5093D257162A3A2E8AC6E869536E65DD)
"Die Voraussetzung für eine großflächige Digitalisierung sind offene Systeme. Wer sich Insel-Lösungen schafft der ist schnell allein. Digitalisierung ist nur eine Form der Innovation und ein 100%iges Gemeinschaftsprojekt. Die Schlüssel dazu sind Schnittstellen."
Unsere Kernkompetenzen im Wohnbau
Energieverteilung und
Energiemanagement
Flächendeckend versorgen, individuell abrechnen
In einem Mehrfamilienhaus wohnen Parteien mit unterschiedlichen Gewohnheiten und Ansprüchen. Und auch der Gesetzgeber stellt regelmäßig neue Ansprüche an Wohnbauten. Dem muss die Technikzentrale gerecht werden, indem sie alle gegenwärtigen Anforderungen abdeckt und für zukünftige offen bleibt. Univers Z Zählerschränke von Hager erfüllen die aktuelle VDE-AR-N 4100 und bieten ausreichend Raum für Zusatzanwendungen. Heute und morgen.
![Hager Energieverteilung im Mehrfamilienhaus.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/mehrfamilienhaus/diz_wz_coviva_05_161124_ret_volta_21cm_squ.jpg?w=1000&hash=3BDF42F6579F9CD3C6FAB33FF47667C0)
Schalterprogramme und
Gebäudesteuerung
Große Klasse, auch in der Masse
Die Wahl der Schalter und Steckdosen ist im Projektgeschäft oft kostengetrieben. Doch bei der Elektroausstattung sollte man nicht am falschen Ende sparen. Mit Berker setzen Sie von Anfang an auf Mehrwert: nicht nur wegen des zeitlosen Designs, sondern vor allem wegen der hohen Funktionstiefe und robusten Verarbeitungsqualität, die eine lange Lebensdauer verspricht.
Mit Berker treffen Sie immer die richtige Wahl. Ganz gleich, ob Sie sich für unser beliebtes Standardprogramm Berker S.1 entscheiden oder für die exklusiven Linien Berker R.3 oder Q.7, die mit markanter Optik und edlen Rahmenmaterialien jeden Designliebhaber erfreuen.
![Frau bedient Smart Home mit Tablet, neben Berker Schalter.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/15de0417_ref-walldorf-035_squ.jpg?w=1000&hash=276135424DF2B3C3E4C837879BA571D0)
Referenzen, die inspirieren
"Wer für Diplomaten und Banker baut, muss auch bei der Elektroausstattung diplomatisch vorgehen: Es allen so leicht wie möglich machen, den Bewohnern ebenso wie den Installateuren. Mit der domovea Gebäudesteuerung von Hager konnten wir es allen Recht machen. Und mit Berker K.1 konnten wir es allen auch recht schön machen"
256 Teilnehmer
Ein-Mann-Montage
Großartig für große Wohnanlagen, perfekt für schnellen Einbau: Dank fortschrittlicher 2Draht Technik können Sie mit Elcom bis zu 150 Außenstationen und 256 Innenstationen in einem System verknüpfen. Alle Komponenten lassen sich verpolungssicher in der Ein-Mann-Montage installieren. So eignen sie sich für den Neubau ebenso wie für die wirtschaftliche Nachrüstung von Altbauten.
Unsere hochwertigen Außenstationen aus Edelstahl sowie unsere allen Berker Designlinien kompatiblen Innenstationen runden das Angebot stilsicher ab.
![Frontansicht Elcom Außenstation für moderne Türkommunikation](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_ip_tk_systeme_squ_f7.jpg?w=1000&hash=E6B707F9C293A6F045CE981D5336A58D)
Weitere Top-Produkte für Mehrfamilienhäuser
Mehrfamilienhaus effizient gestalten
Ladestation
witty share
mit Lastmanager
Die große Ladelösung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe
Diese äußerst robuste Ladestation witty share mit ihrer zukunftsweisenden Technik ist vollumfänglich Backend-fähig. Der Lastmanager kann bei dynamischem Lastmanagement bis zu 20 Ladestationen regeln. Die Ladestation gibt es auch in eichrechtskonformer Ausführung.
![Wallbox witty share, montiert an der Wand einer Tiefgarage](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/witty-share/witty-share-2022-garage-witty-auto-unibar-m_lan.jpg?w=1000&hash=4ACD93F3AA4F39B92A00F33667E84F26)
Sanierung von
Bestandsgebäuden
Wo Raum und Ressourcen knapp sind, kommt es auf eine effiziente Nutzung des vorhandenen Potentials an - beispielsweise, indem man alten Gewerbebauten ein neues Leben einhaucht. Mit Hager verwandeln Sie Altes in Neuem und erhalten dabei das Vorhandene. Wir empfehlen diese Lösungen bei der Sanierung von Altbeständen.
![Traditionelles rotes Backsteingebäude neben einem modernen Wohnkomplex unter klarem Himmel](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/25hours_altes_hafenamt/16de0082_ref_hbe_25hours_alteshafenamt_hamburg_150dpi_rgb_001_squ.jpg?w=1000&hash=AE97D4DBE681D2AACD6D3E42C5883A41)
Hagercad
Normgerecht planen – einfach wie nie
Mit Hagercad planen Sie Niederspannungshauptverteilungen inklusiver aller Stromlaufpläne so schnell wie nie zuvor. Ihre Planung lässt sich vergrößern, verändern, drehen und vielseitig visualisieren: in 2D oder 3D, Schwarzweiß oder Farbe.