Retail
Wo Waren und Energie zusammenfließen
Von der Energieverteilung bis zur Schaufensterbeleuchtung
Damit der Warenverkehr fließen kann, muss der Strom fließen. Unsere elektrotechnische Infrastruktur sorgt für kontinuierlichen Energie-, Daten- und Workflow im Groß- und Einzelhandel. Wir verbinden maximale Sicherheit mit höchster Energieeffizienz. Unsere intelligenten Steuerungslösungen setzen Waren ins rechte Licht und helfen bei der gezielten Lenkung von Kundenströmen. Während unsere Kommunikationslösungen sicherstellen, dass der Informationsfluss zwischen Lager, Front- und Backoffice nicht abreißt.
Das Beste: Bei der Planung und Umsetzung Ihres Retail-Projekts stehen Sie bei Hager nie in der Warteschlange.
Effizient
planen, bauen und betreiben
Vom Lagerraum bis zum Schaufenster
Wir bieten für jedes Retailkonzept die maßgeschneiderte elektrotechnische Infrastruktur – von der Lagershop-Fläche über Fashion Boutique bis zur Tankstelle.
- skalierbare Verteilerlösungen von 250 - 4.000 A
- flexible Leitungsführung für Verkaufs- und Lagerräume
- Wassergeschütze Schalter für Feuchträume und Außenbereiche
- Türkommunikation für Anlieferung und Verwaltung
- bedienungsfreundliche, standardisierte aber auch kundenindividuelle Lösungen

Standardisierung
Energieverteilung
Skalierbar von 250 bis 4.000 A
Wir bieten für jedes Retail-Konzept die maßgeschneiderte Verteilerlösung. Sorgfältig geplant, installationsfertig geliefert und flexibel erweiterbar, wenn neue Anwendungen hinzukommen:
- bis 630 A: univers N
- bis 1.600 A: univers N Hochstrom:
- bis 4.000 A: unimes H
Darüber hinaus erhalten Sie bei Hager als einzigem Hersteller farbige Abdeckplatten zur Kennzeichnung spezifischer univers N Abschnitte. Das macht die Handhabung für Anwender und Wartungsbetriebe noch einfacher und sicherer.

Leitungsführung und Raumanschlusssysteme
Ob Showroom, Lagerhalle oder Back-Office – wir versorgen jeden Geschäftsbereich bedarfsgerecht mit Energie und Daten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Boden-, Wand- und Deckeninstallationen:
- Unterflursystem electraplan.UK für große Flächen
- Bodenanschlusssäulen für raumintegrierte Verkaufsbereiche
- Kunststoffkanäle tehalit.LF für die Wand- oder Deckeninstallation
- Deckenanschlussbahn tehalit.DABA für designorientierte oder denkmalgeschützte Verkaufsräume
u.v.m.

Referenzen
Retail
Top-Produkte für den Retail
Wir unterstützen Sie
Unser Team berät Sie gerne zu den Lösungen im Retail. Treten Sie mit uns in den Dialog um gemeinsam vorausschauend die Herausforderungen der Zukunft anzugehen.
Ihr Partner für jeden Gebäudetyp
Newsletter
Besser und schneller informiert
Bleiben Sie up-to-date zu Produktneuheiten, Software und Serviceangeboten.