Feucht­raum Steck­dosen und Schalter

Alles dicht auf- und unter­putz: Die Feucht­raum Schalter und Feucht­raum Steck­dosen kommen überall dort zum Einsatz, wo Feuch­tig­keit oder andere Belas­tungen zum Problem für die Elek­tro­n­in­stal­la­tion werden könnten.

 

Damit unter allen Umständen alles dicht bleibt, bietet Hager sowohl Aufputz- als auch Unter­putz-Lösungen an. Neben einem großen Funk­ti­ons­um­fang erlauben die verschie­denen Feucht­raum Programme sogar eine opti­sche Anpas­sung. Sie sind teil­weise mit Wippen und Zentral­stü­cken aus anderen Hager Schal­terse­rien kombi­nierbar und liefern so hoch­wer­tigen Schutz bei großer Auswahl der Designs.

Lichtschalter Berker W. Serie für Aufputz-Montage, Frontansicht des Schalters mit grauer Wippe und weißem Rahmen

Schutz­arten für Schal­ter­pro­gramme:
Schützen nicht nur vor Wasser

Jeder Feucht­raum Schalter und jede Feucht­raum Steck­dose von Hager ist nach den Vorgaben der entspre­chenden IP-Schutzart entwi­ckelt. Damit ist gewähr­leistet, dass ein ausrei­chender Schutz gegen bestimmte Umge­bungs­be­din­gungen besteht, die sich ansonsten schäd­lich auf die Elek­tro­in­stal­la­tion auswirken könnten.

 

Für Unter­putz-Instal­la­tionen wie Feucht­raum Schalter und Steck­dosen ist IP44 als Schutzart maßgeb­lich, für Aufputz-Instal­la­tionen wie Feucht­raum Schalter gilt sogar IP55. Hinter diesen Kürzeln verbirgt sich einer­seits der Schutz­grad gegen das Eindringen von Fremd­kör­pern sowie gegen Berüh­rung (erste Ziffer), ande­rer­seits der Schutz gegen Wasser (zweite Ziffer). Für die Feucht­raum­in­stal­la­tionen kann das folgen­der­maßen aufge­schlüs­selt werden:

 

  • IP44 bedeutet Schutz gegen feste Fremd­körper mit einem Durch­messer ³ 1 mm sowie Berüh­rung mit einem dünnen Gegen­stand und Rund­um­schutz gegen Spritz­wasser (ohne großen Druck auftref­fende Tropfen). Bei der Feucht­raum Steck­dose bedeutet dies beispiels­weise, dass in den beiden Löchern der Kontakt­stifte feder­be­las­tete Sperren sitzen, die sich erst zur Seite drücken, wenn ein Stecker mit etwas Kraft einge­schoben wird.
  • IP55 bedeutet für die Feucht­raum Steck­dose oder den Feucht­raum Schalter Schutz gegen Staub in schä­di­genden Mengen sowie voll­stän­dige Berüh­rung und Rund­um­schutz gegen Strahl­wasser (etwa aus einer Düse mit höherem Druck auftref­fendes Wasser).

Wussten Sie schon?

Für den Begriff „Feucht­raum“ gibt es keine allge­mein­gül­tige Defi­ni­tion, ledig­lich für Räume mit dauer­haft erhöhter Luft­feuch­tig­keit (über 70%). Selbst für Bäder gibt es daher keine gene­relle Pflicht, auf Feucht­raum­in­stal­la­tionen zurück­zu­greifen. Maßgeb­lich für die Instal­la­tion von Feucht­raum Steck­dosen und Feucht­raum Licht­schal­tern sind daher die Schutz­be­reiche, die von der DIN 57100 bzw. VDE 100 fest­ge­legt werden. Das sind Räume,
- in denen die Luft­feuch­tig­keit nicht dauer­haft unter 70% gebracht werden kann und/oder
- die nicht von der Umwelt abge­trennt sind (Außen­be­reiche) und/oder
- in denen Bauteile mit Tropf-, Sprüh- oder Strahl­wasser in Berüh­rung kommen können.


Hager Feucht­raum­in­stal­la­tion Unter­putz IP44

Das Schal­ter­pro­gramm WG UP IP44 wurde eigens für Feucht­raum Unter­putz Steck­dosen und Schalter entwi­ckelt. Dazu zählen Außen­steck­dosen, Außen­licht­schalter sowie Jalou­sie­schalter, Antennen-Steck­dosen und weitere Bauteile in einer geschützten Unter­putz-Vari­ante entwi­ckelt.

 

Der Kern dieses Programms ist ein Rahmen in zeit­losem, quadra­ti­schem Design. Der Rahmen ist in drei Farben erhält­lich und garan­tiert in Verbin­dung mit der inte­grierten Dich­tung die Feucht­raum­in­stal­la­tion in der Schutzart IP44.

 

Weil das Dich­tungsset variabel ist, können in die Rahmen der Hager Unter­putz IP44 für verschie­dene Feucht­raum Steck­dosen sowie Schalter und Zentral­stücke einge­setzt werden.

Unterputz Lichtschalter in Weiß, Frontansicht mit Blick auf die Schalterwippe mit Pfeilsymbol (nach oben) und Rahmen

Hager Feucht­raum­in­stal­la­tion Aufputz IP44

Schlüs­sel­schalter und -taster werden prak­tisch ausschließ­lich im Freien montiert, etwa zur Bedie­nung von Schranken, elek­trisch ange­trie­benen Toren sowie Jalou­sien. Hier unter­liegen sie einer starken Bean­spru­chung durch die Witte­rung. Die Hager Serie Aufputz IP44 ist deshalb konse­quent als Programm für robuste Feucht­raum Schalter und Taster ausge­legt. Die Serie enthält eben­falls IP44 Aufputz Steck­dosen:

  • Das Aufputz Gehäuse besteht aus stabilem Druckguss.
  • Die Front­platten sind aus robustem Alumi­nium gefer­tigt.

Auch hier sorgen spezi­elle Dich­tungen dafür, dass sowohl zwischen Front­platte und Gehäuse wie Front­platte und Schließ­zy­linder keine Feuch­tig­keit eindringen kann. Das neutral gehal­tene Design sorgt dafür, dass sich alle Feucht­raum Steck­dosen und Schalter von Hager Aufputz IP44 harmo­nisch in zahl­lose archi­tek­to­ni­sche Umge­bungen einfügen.

Lichtschalter Berker W. Serie für Aufputz-Montage, Frontansicht des Schalters mit grauer Wippe und weißem Rahmen

Hager Feucht­raum­in­stal­la­tionen Aufputz IP55

W.1 nennt sich das Mittel der Wahl, wenn es um sehr anspruchs­volle Bedin­gungen geht. Hier finden sich Feucht­raum Aufputz Steck­dosen, IP55 Feucht­raum Schalter, Schlüs­sel­schalter, mecha­ni­sche Zeit­schalt­uhren, UAE-Steck­dosen und vieles mehr. Für sie alle gilt: größt­mög­li­cher Schutz gegen Umge­bungs­be­din­gungen, wie sie typi­scher­weise im Freien vorkommen.

 

Der W.1 über­zeugt trotz der harten Anfor­de­rungen ein seine Funk­ti­ons­tüch­tig­keit mit einem ange­nehm klaren und zurück­hal­tenden Design. Ob zwei­farbig in mattem Grau und Licht­grau oder im helleren Polar­weiß lassen sich die verschie­denen Aufputz IP55-Produkte von Hager ohne Schwie­rig­keiten in zahl­reiche Einbau­orte inte­grieren.

Zudem wurde bei der Konstruk­tion dieser Schal­terse­rien darauf geachtet, dass im Gehäuse reich­lich Platz für die Verdrah­tung bleibt – das macht nicht zuletzt die Instal­la­tion deut­lich einfa­cher. Zusammen mit der Schutz­klasse IP55 entsteht so eine Serie, der draußen nichts etwas anhaben kann.

Schuko Aufputzsteckdose in Grau für Feuchträume, seitlicher Blick auf das Gehäuse mit verschließbarem Schutzdeckel

Hager Bade­zimmer Steck­dosen und Schalter

Obwohl für Bade­zimmer keine gene­relle Pflicht besteht auf Feucht­raum­in­stal­la­tionen zurück­zu­greifen, müssen beson­dere Vorsichts­maß­nahmen getroffen werden um vor poten­zi­ellen Gefahren wie Strom­schlägen zu schützen. Für Bade­zimmer Steck­dosen wird durch häufiges Aufkommen von Tropf-, Sprüh- oder Strahl­wasser mindes­tens die Schutzart IP44 für die entspre­chenden Instal­la­ti­ons­zonen empfohlen. Bade­zimmer Schalter in dieser Schutzart passen sich optisch an beste­hende Instal­la­tionen an und bieten gleich­zeitig zeit­loses Design und Schutz. Zudem bieten die Unter­putz­dosen viel Platz für die Verdrah­tung und sind schnell und leicht zu montieren.