Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme:
Die BR-Family

Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

Reihe von Kabelkanalsystemen in verschiedenen Farben

Fünf Kabel­ka­näle:
Die BR-Family ist komplett.

Flexibel, stabil, schüt­zend, viel­seitig, elegant: Jeder der 5 Kabel­ka­näle hat seine eigene Stärke. Zusammen sind sie eine unschlag­bare Familie. Die 5 Systeme mit glei­cher Kanal­kontur machen es Ihnen jetzt noch leichter: Dank durch­gän­gigem 80-mm-Ober­teil und einheit­li­chen Form­tei­le­sor­ti­ment passt alles zu allem – und auch der Gerä­te­einbau ist in Rekord­zeit erle­digt. Entde­cken Sie die 5 Spezia­listen der BR-Family. Für ein Mehr an Möglich­keiten.


Die Features der
BR-Family:
Alle Vorteile auf Ihrer Seite.

  • Durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil für das perfekte Mitein­ander aller Teile
  • Gemein­sames Form­tei­le­sor­ti­ment für einfache Auswahl und sauberes Arbeiten
  • Fron­tras­tender opti­mierter Gerä­te­einbau für schnelle Instal­la­tion
  • Verkehrs­weiß RAL 9016 für alle Leitungs­füh­rungs­sys­teme

Die White­paper zum tehalit.BRN65:

Fach­wissen für Elek­tro­planer und Elek­tro­hand­werker.

Wie lassen sich schon in der Planungs­phase spätere Störungen vermeiden? Wie lassen sich Daten­lei­tungen im laufenden Betrieb, ohne Strom­un­ter­bre­chung nach­legen? Erfahren Sie, welchen Mehr­wert Ihnen der tehalit.BRN65 speziell für Ihre Anfor­de­rungen bietet.


Fünf Spezia­listen
für jede Anwen­dung.

Office, Praxis, Schule, Show­room oder Werk­statt: Mit der neuen BR-Family haben Sie für jeden Anwen­dungs­fall den passenden Brüs­tungs­kanal. Für einfache, flexible und zukunfts­si­chere Elek­tro­in­stal­la­tionen – unbe­grenzt erwei­terbar und mit zeit­ge­mäßem Design.


Zwei Fachkräfte in einem Büroumfeld, eine arbeitet am Computer und die andere untersucht elektrische Verkabelung vor einer Stadtkulisse

BRN65

Beson­dere Stärke: Seine Flexi­bi­lität.

Einfach neue Leitungen instal­lieren, während der Betrieb läuft? Mit dem neuen tehalit BRN65 kein Problem. Die Kombi­na­tion aus abnehm­baren Seiten­ober­teilen und 3-Kammer-System macht jetzt viel mehr möglich.

Person arbeitet an einem modernen Büroschreibtisch mit sichtbaren Steckdosen und Kabelmanagement

BR65

Beson­dere Stärke: Seine Viel­sei­tig­keit.

Der Kabel­kanal für alle Fälle: Der tehalit BR65 punktet mit beson­derer Viel­sei­tig­keit. Seine große Farb­viel­falt und ein umfang­rei­ches Zube­hör­pro­gramm machen ihn zum prak­ti­schen Allrounder.

Modernes Büro mit Laptop auf einem Sitzwürfel und wandmontierten Steckdosen am Fenster mit Blick auf eine städtische Landschaft

BRH65

Beson­dere Stärke: Sein Schutz­in­stinkt.

Der halo­gen­freie tehalit BRH65 schützt und erhält Werte – auch im Brand­fall. In vier Abmes­sungen erhält­lich, sorgt er für sichere Elek­tro­in­stal­la­tionen in IT-Zentren und öffent­li­chen Gebäuden.

Personen bei einer Präsentation in einem modernen Konferenzraum mit LED-Beleuchtung

BRS65

Beson­dere Stärke: Seine Stabi­lität.

Es gibt Umge­bungen, die beson­dere Anfor­de­rungen an die Leitungs­füh­rung stellen. Hier kommt der tehalit BRS65 ins Spiel: Der Kabel­kanal aus stabilem Stahl­blech hält äußeren Einwir­kungen wirksam stand – selbst Vanda­lismus. Für Werk­hallen oder Schulen.

Person benutzt einen Stehschreibtisch mit Laptop in einem modernen Büro mit Stadtblick und einer Steckdosenleiste unter dem Tisch

BRA65

Beson­dere Stärke: Sein Aussehen.

Kann ein Brüs­tungs­kanal zum Teil des Desi­gn­kon­zepts werden? Ja – wenn es der tehalit BRA65 ist. Der Elegante mit optisch anspre­chender Ober­fläche aus Alumi­nium passt bestens in anspruchs­volle Umge­bungen.


Brüs­tungs­kanal für größere Geräte
tehalit BR65 mit 120-mm-Deckel

Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel für Geräte, die ein größeres Einbaumaß benö­tigen. Er ist aus stabilem Kunst­stoff, einfach zu bear­beiten und schützt die Verka­be­lung zuver­lässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016. Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Ein-Mann-Montage mit inte­grierten Kupp­lungen und Boden­lo­chung versehen. Der Gerä­te­einbau erfolgt wie gewohnt per Plug-and-play. Gerä­te­blenden und Kanal­form­teile erhalten Sie als Zubehör.

Das Raum­wunder
BR85

Lernen Sie unser Raum­wunder BR85 kennen!

Seitenansicht Querschnitt tehalit BR85 Brüstungskanal

Brüs­tungs­ka­näle in Graphit­schwarz und Verkehrs­weiß

Mit den Farb­tönen RAL 9011 und RAL 9016 können Sie die tehalit BR Kabel­ka­näle optisch auffallen oder dezent in den Hinter­grund rücken lassen. Unauf­fällig kann sich der Brüs­tungs­kanal inkl. Form- und Eckteilen in Graphit­schwarz an dunkle Umge­bungen in Kinos, Theater oder Disko­theken anpassen, während die Leitungs­füh­rungs­ka­näle im bril­lanten  Verkehrs­weiß das Innen­de­sign von offenen, hellen Räumen vervoll­stän­digen.


Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

Für jede Anwen­dung den passenden Kanal.

Der Online-Konfi­gu­rator unter­stützt Sie bei der Zusam­men­stel­lung Ihres Brüs­tungs­ka­nal­sys­tems. Wählen Sie einfach die Eigen­schaften Ihres Brüsungs­ka­nals aus, die passenden Form- sowie Zube­hör­teile.


Passt immer:
Das 80-mm-Ober­teil

Egal, was kommt: Die BR-Family macht es Ihnen einfach. Denn die 5 Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme teilen sich ein durch­gän­giges 80-mm-Ober­teil.
Planung und Bestel­lung sind schneller erle­digt, die Instal­la­tion wird noch einfa­cher. Stan­dard­ge­räte lassen sich ohne zusätz­liche Gerä­te­blenden einbauen – bei jeder Kanal­größe. Und das Ergebnis wirkt noch harmo­ni­scher.

Frontansicht vom Kabelkanal tehalit.BRN65 in verkehrsweiß mit dem 80-mm-Oberteil. Darin verbaut: zwei Steckdosen SCHUKO in einem 2fach Rahmen sowie einer UAE Steckdose 2fach.

Seitenansicht von einem schnittkaschierenden Haubenformteil für die Brüstungskanäle der BR65-Familie.

Hauben­form­teil: saubere Sache.

Brüstungs­ka­näle sauber um Ecken verlegen: Mit winkel­ver­stell­baren Hauben­form­teilen geschieht dies einfach und zeit­spa­rend.

Symbolbild für die Hager Manufaktur.

Hager Manu­faktur: offen für Extras,

Sie macht noch mehr aus der BR-Family: Mit indi­vi­du­ellen Farben – oder
hoch­wer­tigen Klein­se­rien: die Hager Manu­faktur.

Seitenansicht vom Querschnitt des Kabelkanals tehalit.BRN65 in verkehrsweiß (RAL 9016)

Gerä­te­einbau: freie Wahl.

Stan­dard- oder tehalit-Gerä­te­einbau? Wählen Sie zwischen C-Profil-Montage und schnellem, fron­tras­tendem Gerä­te­einbau.


Werden Sie BRN65-Experte

Kosten­lose Tipp-Reihe

Erhalten Sie eine Woche lang jeden Tag per E-Mail exklu­sive Expert­Tipps im Video­format. Knackige Infos rund um den BRN65, damit die Arbeit mit unserem Netz­werk­spe­zia­list noch einfa­cher wird.


Weitere Infor­ma­tionen zur BR-Familiy



Fragen zum Thema
Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme

  • Was genau sind die Lösungen der Hager BR-Family (Brüs­tungs­ka­nal­system) und wofür werden diese verwendet?

    Das tehalit Brüs­tungs­ka­nal­system von Hager verein­facht das Verlegen von elek­tri­schen Leitungen und Kabeln in Wohn- und Geschäfts­räumen. Die Kabel­ka­näle verlaufen hori­zontal oder vertikal entlang der Wand und werden in Brüs­tungs­höhe instal­liert.

     

    Das Hager Leitungs­füh­rungs­system ist sehr beliebt wenn es darum geht, die Elek­tro­in­stal­la­tion in Gebäuden flexibel und einfach umzu­setzen. Damit können Strom- und Daten­lei­tungen sicher und ästhe­tisch in Räumen verlegt werden ohne das Arbeits­um­feld zu stören. Es ist modular aufge­baut und bietet eine Viel­zahl von Elementen, welche die Montage erleich­tern - wie Abde­ckungen, Ecken, T-Stücke oder Endstücke.

     

    Das Hager Brüs­tungs­ka­nal­system ist beson­ders für Büros, Konfe­renz­räume und Schu­lungs­räume geeignet, aber auch für private Wohn­be­reiche, in denen eine verdeckte Verle­gung von Leitungen gewünscht wird. Es bietet eine hohe Flexi­bi­lität bei der Instal­la­tion und kann auch nach­träg­lich erwei­tert oder verän­dert werden.

     

  • Was ist der Unter­schied zwischen Stan­dard- oder tehalit-Gerä­te­einbau?

    Der Unter­schied zwischen Stan­dard- und tehalit-Gerä­te­einbau liegt in der Art und Weise, wie elek­tri­sche Kompo­nenten wie Steck­dosen, Daten- oder Multi­media-Anschluss­dosen in einem Brüs­tungs­kanal oder einer Raum­säule montiert werden.

     

    Stan­dard-Gerä­te­einbau bedeutet, dass die Elek­tro­hand­werker die Kompo­nenten eines Schal­ter­her­stel­lers in einer Gerä­te­ein­bau­dose anbringen. Dies ist eine kosten­güns­tige aber auch zeit­in­ten­sive Methode, um das Schal­ter­de­sign des Raums im Kanal fort­zu­führen.

     

    Beim tehalit-Gerä­te­einbau hingegen kommen Kanal­steck­dosen, -schalter und Keystones zum Einsatz. Dank Plug-and-Play spart diese Art des Gerä­te­ein­baus wert­volle Zeit. Die Instal­la­tion ist bis zu 6 Mal schneller erle­digt – im Vergleich zur Montage der Stan­dard­ge­räte. Auch nach­träg­liche Ände­rungen an einem bereits ausge­stat­teten Kabel­kanal sind kein Problem. Die Einbau­dosen können flexibel und spurlos entlang des Brüs­tungs­ka­nals verschoben und auch ausge­baut werden.

     

  • Welche Vorteile bieten die Lösungen der Hager BR-Family im Vergleich zu anderen Systemen?

    Das Brüs­tungs­ka­nal­system BR-Family von Hager bietet im Vergleich zu anderen Leitungs­füh­rungen viele Vorteile.

     

    Flexi­bi­lität: Das Hager Brüs­tungs­ka­nal­system ist modular aufge­baut. Eine Viel­zahl von Elementen wie Abde­ckungen, Ecken, T-Stücke oder Endstücke  ermög­li­chen die einfache Montage und Instal­la­tion hori­zontal oder vertikal entlang der Wand, an Außen- und Innen­ecken vorbei. Flexibel heißt auch, dass die Bestü­ckung der Kabel­ka­näle jeder­zeit – auch nach­träg­lich – erwei­tert oder verän­dert werden kann.

     

    Ästhetik und Design: Mit Hager Brüs­tungs­ka­nälen gelingt die verdeckte Verle­gung von Leitungen und Kabeln an und in der Wand – für eine optisch einheit­liche und elegante Elek­tro­in­stal­la­tion. Das Arbeits­um­feld bleibt auch bei Nach­rüs­tungen unge­stört, während sich die Leitungs­füh­rung harmo­nisch in die Archi­tektur des Gebäudes einfügt.

     

    Sicher­heit: Das Hager Brüs­tungs­ka­nal­system erfüllt alle rele­vanten Sicher­heits­vor­schriften und sorgt somit für eine normen­kon­forme Elek­tro­in­stal­la­tion. Das Ergebnis? Eine sichere Möglich­keit, Strom- und Daten­lei­tungen in Räumen zu verlegen.

     

    Kompa­ti­bi­lität: Die Kabel­ka­näle sind mit vielen anderen Hager Produkten wie Schal­ter­pro­grammen, Steck­dosen oder Leitungs­schutz­schal­tern kombi­nierbar.

     

    Prak­tisch in der Anwen­dung: Beson­ders für Büros, Konfe­renz­räume und Schu­lungs­räume geeignet, bietet das Hager Brüs­tungs­ka­nal­system eine zuver­läs­sige Lösung für die Leitungs­füh­rung. Ideal auch für private Wohn­be­reiche, in denen die Elek­tro­in­stal­la­tion verdeckt verlegt werden soll.

     

  • Welche Mate­ria­lien stehen inner­halb der Lösung BR-Family zur Verfü­gung?

    Die Hager Brüs­tungs­ka­näle aus der BR-Family sind in vielen Mate­ria­lien erhält­lich. Damit werden sie den unter­schied­lichsten Anfor­de­rungen gerecht.

     

    Kunst­stoff (PVC): Die Brüs­tungs­ka­näle aus PVC stellen eine kosten­güns­tige, leichte und einfach zu instal­lie­rende Lösung dar. In verschie­denen Farben erhält­lich, passen sich die Kabel­ka­näle aus Kunst­stoff dem Anstrich der Wand an.

     

    Stahl­blech: Ein Brüs­tungs­kanal aus stabilem Stahl­blech sticht durch eine hohe mecha­ni­sche Festig­keit hervor. Die robuste Lösung mit prak­ti­schen Eigen­schaften hält selbst Vanda­lismus stand. Empfohlen für den Einsatz in Werk­stätten, Indus­trie- und Gewer­be­hallen oder auch in Schulen.

     

    Alumi­nium: Das elegante und lang­le­bige Alumi­nium-Brüs­tungs­ka­nal­system wird in der Regel in Berei­chen mit hohen ästhe­ti­schen Anfor­de­rungen einge­setzt, wie z. B. in Foyers, Konfe­renz­räumen oder öffent­li­chen Gebäuden.

     

    Insge­samt bietet die BR-Family von Hager eine breite Palette an Mate­ria­lien und Ober­flä­chen, um den unter­schied­li­chen Anfor­de­rungen und Designs gerecht zu werden.

     

  • Wie kann ich die Lösungen der Hager BR-Family für mein Projekt auswählen und dimen­sio­nieren?

    Um das rich­tige Brüs­tungs­ka­nal­system für Ihr Projekt auszu­wählen, sollten Sie vorher so exakt wie möglich die Anfor­de­rungen defi­nieren und einen genauen Plan erstellen - denn die Auswahl der rich­tigen Kabel­ka­näle und deren Dimen­sio­nie­rung hängt von Faktoren wie der Anzahl und Art der zu verle­genden Leitungen, dem vorhan­denen Platz­be­darf u. v. m. ab.

     

    Anschlie­ßend wählen Sie aus den verschie­denen Mate­ria­lien und Designs der BR-Family, die Ihren Bedarf gerecht werden. Bitte berück­sich­tigen Sie bei der Dimen­sio­nie­rung der Brüs­tungs­ka­näle auch den benö­tigten Platz für zukünf­tige Erwei­te­rungen. Für die rich­tige Dimen­sio­nie­rung sind eine genaue Leis­tungs­be­schrei­bung sowie eine Last­be­rech­nung im Vorfeld unab­dingbar.

     

  • Welche Zerti­fi­zie­rungen und Normen erfüllen die Lösungen der Hager BR-Family?

    Die Brüs­tungs­ka­näle der Hager BR-Family erfüllen verschie­dene Normen und Zerti­fi­zie­rungen. So wird die Qualität und Sicher­heit der Kabel­ka­näle gewähr­leistet. Im Folgenden sind einige wich­tige Normen und Zerti­fi­zie­rungen aufge­listet.

     

    CE-Kenn­zeich­nung: Die BR-Family Brüs­tungs­ka­näle erfüllen die Anfor­de­rungen der Euro­päi­schen Union bezüg­lich Sicher­heit, Gesund­heit und Umwelt­schutz.

     

    DIN EN 50085-1: Sie spezi­fi­ziert Anfor­de­rungen an Brüs­tungs­ka­näle, um eine sichere und zuver­läs­sige Elek­tro­in­stal­la­tion zu gewähr­leisten. Unter anderem legt die Norm Anfor­de­rungen an Mate­ria­lien, Konstruk­tion, Instal­la­tion, Prüfung und Kenn­zeich­nung fest, um sicher­zu­stellen, dass Kabel­ka­näle den höchsten Sicher­heits­stan­dards entspre­chen. Selbst­ver­ständ­lich hält die Hager BR-Family diese Norm ein.

     

    RoHS: Hager Kabel­ka­näle sind RoHS-konform. D. h. sie enthalten keine gefähr­li­chen Stoffe wie Blei, Queck­silber oder Cadmium.

     

    ISO 9001: Hager ist nach ISO 9001 zerti­fi­ziert. Unser Unter­nehmen hat ein Quali­täts­ma­nage­ment­system imple­men­tiert, um die Qualität der Produkte und Dienst­leis­tungen zu gewähr­leisten.

     

    Diese Normen und Zerti­fi­zie­rungen stellen für Archi­tekten, Planer und Instal­la­teure wich­tige Refe­renzen dar, um sicher­zu­stellen, dass die Produkte den geltenden Vorschriften und Anfor­de­rungen entspre­chen.

     



Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Handel

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.