Ganzheitliche Lösungen
für die Elektro-installation im Büro
Vom Schaltschrank zum Schalter
Alles aus einer Hand
![Hagers Office Lösungen](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/bsu-hamburg/15de0122_referenz_bsu_aussen_tag_09_lw5a8943_roh_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=993A704C4C9C818F070BB603708DADBF)
Installationslösungen von Hager
Das moderne Büro ist permanent im Wandel. Um die Jahrtausendwende hielt die Digitalisierung im großen Stil Einzug und veränderte Ausstattung und Arbeitsweise grundlegend. Klassische Großraum- oder Einzelbüros mit festen Arbeitsplätzen sind Open Spaces mit multimedial vernetzten Funktionseinheiten gewichen.
Um mit der digitalen Entwicklung Schritt zu halten, muss das Office von heute für neue Technologien offen bleiben – und gleichzeitig höchste Ansprüche an Effizienz und Nachhaltigkeit erfüllen.
Büroprojekte sind so vielseitig wie die Branchen- und Unternehmenslandschaft selbst. Damit in dieser Vielfalt immer ein gesundes Arbeitsklima herrscht, ist eine benutzerfreundliche, aber auch optisch harmonierende Elektroinstallation unentbehrlich. Im gemütlichen Home Office ebenso wie im großen Bürokomplex bieten unsere maßgeschneiderten Infrastrukturlösungen für Wand, Decke und Boden die nötige Flexibilität in Bezug auf Raumgestaltung und gewünschte Anschlüsse (Steckdosen, USB, Netzwerk).
Das stellt hohe Anforderungen an die Elektroausstattung. Wir helfen Ihnen dabei, sie zu erfüllen.
"Mit Hager konnten wir schon viele Projekte erfolgreich realisieren. Neben der einzigartigen technischen Umsetzung schätzen wir vor allem die enge Zusammenarbeit und die kurzen Wege."
Harmonische Gesamtkonzepte
von Schaltanlagen zu Schaltserien
Planen Sie über die Energiehauptverteilung hinaus und berücksichtigen Sie die Elemente, die uns jeden Tag ins Auge fallen:
Im Bürobetrieb bedienen und nutzen wir regelmäßig Steckdosen, Schalter oder beispielweise die Mediensäule. Unterstreichen Sie die bestehende Büro-Architektur oder setzten Sie Akzente mit unseren preisgekrönten Berker Designlinien. Ob starke Kantenabrundungen oder extraflache Schalter-Glasrahmen von Berker – Mit individuellen Designelementen gelingen Architekten und Planern die Herausforderungen der modernen Büros.
Maßgeschneiderte Lösungen erfüllen zudem die Wünsche der Kunden nach persönlichem Ausdruck. Die Manufaktur steht Ihnen dafür zur Seite. Dank unserer mehrjährigen Erfahrung im Bereich Office-Design können wir Sie zu aktuellen Trends sehr fundiert beraten.
Von der Tiefgarage bis zur Chefetage auf sicheren Strom eingestellt
Unser Lösungsangebot im Überblick
Hager unterstützt Sie auf ganzer "Stromlinie": von der NSHV über die Unterverteilung auf allen Ebenen bis zur intelligenten Gebäudesteuerung und dem passenden Schalterprogramm. Unsere elektrotechnische Infrastruktur stellt Energie und Daten überall zur Verfügung, wo sie gebraucht werden. Schutz- und Schaltgeräte sorgen für die nötige Personen- und Anlagensicherheit. Und unsere Mess- und Steuerungstechnik hilft Ihnen dabei, das Gebäude wirtschaftlich und energieeffizient zu betreiben.
![Modell eines großen Bürogebäudes mit Hinweisen zum Lösungsangebot von Hager (Energieverteilung, Türkommunikation, Gebäudesteuerung, Leitungsführung etc.)](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/office_large_8bit_6kpx_4c_wf0402_lan.jpg?la=de-de&h=720&w=1080&hash=3408BA3FC5E0EADC5643FD245A348810)
Wichtige Überlegungen
bei der Daten- und Stromplanung
Unsere Kernkompetenzen im Office-Bereich
Bereits bei der Elektroplanung wird festgelegt, ob die Stromleitungen in Brüstungskanälen, oder passend zur Raumdekoration mit unseren Unterflursystemen nahezu unsichtbar verlegt werden. Doch die gekonnte Führung der Stromleitungen allein reicht nicht aus. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Komfortsteigerung durch eine intelligente Steuerung über verschiedene Verteilerlösungen, Steuerkomponenten und Bus-Netzwerke:
Unsere effizienten KNX-Lösungen der Gebäudeautomation ermöglichen eine eigene Raumtemperaturregelung, die Steuerung der Türkommunikation oder auch eine bequeme Handhabung von Beleuchtungssystemen. Authentisch imitierte, natürliche Lichtverhältnisse stimulieren und beeinflussen den menschlichen Bio-Rhythmus positiv.
Da nicht jeder öffentliche Bürokomplex über helle Räume und hohe Fenster verfügt, kann die DALI-Lichtsteuerung angeschlossen werden und einen harmonischen Ausgleich übernehmen. Das Wohlbefinden der Büroangestellten ist über ausreichende Lichtverhältnisse sichergestellt. Der Wechsel von der Sommer- zur Winterzeit lässt sich damit unbemerkt überwinden.
Zuverlässig versorgen
Energiehauptverteilung NSHV
Mit unseren Energiehauptverteilungen legen Sie das richtige Fundament für Ihr Office-Projekt. Ganz gleich wie hoch Sie hinaus wollen, wir bieten für jede Gebäudegröße das passende Verteilersystem:
- univers N: von 63 bis 630 A
- univers N Hochstrom: von 630 bis 1.600 A
- unimes H: von 800 bis 4.000 A
Alle Systeme sind bauartgeprüft nach DIN EN 61439 (VDE 0660 Teil 600) und werden von uns exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
![Hager Energieverteilsystem unimes H, offener Schrank](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_unimes_h_squ_f7.jpg?w=1000&hash=996A4F30B613D8B74BFF1C7D0C0E59E2)
Intelligent steuern
KNX-Gebäudeautomation
Früher gab es in Büros nur Steckdosen und Lichtschalter. Heute bietet die KNX-Gebäudesystemtechnik vielfältige Steuerungsoptionen: von der Beleuchtung über die Heizung und Klimatisierung bis hin zur Programmierung komplexer Szenarien. Über KNX-Tastsensoren, Multifunktionsdisplays oder Smartphones und Tablets können Anwender alle gewünschten Funktionen zentral oder dezentral abrufen. Damit wächst nicht nur der Arbeitskomfort, auch die Betriebskosten sinken erheblich.
![Großraumbüro mit KNX-DALI-Lichtsteuerung, gesteuert mit domovea](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/komposition_buero_tag-nacht-verlauf_squ.jpg?w=1000&hash=D249F5605639AE9FE5E83E93DBE9F0C3)
Lückenlos vernetzen
Leitungsführung
Unsere Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme versorgen jeden Bürobereich bedarfsgerecht mit Energie und Daten. Für die zeitgemäße Revitalisierung von Altbauten empfiehlt sich z. B. die Deckenanschlussbahn tehalit.DABA mit parallel laufenden Aluminium- oder Stahlblechprofilen. Die Versorgung der Arbeitsplätze erfolgt über designgleiche Deckenanschlusssäulen, die ein- oder beidseitig mit Geräten bestückt werden können.
Ideal für Räume mit unregelmäßige Deckenstruktur oder denkmalgeschützte Gebäude, in denen keine klassische Wandinstallation möglich ist.
![Innenansicht eines Großraumbüros in einem Altbau mit Kabelführung über die Decke](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/totale-020_squ.jpg?w=1000&hash=FDF54B16F60950198B97C8DC22C6AB6F)
Unsere Top-Produkte für Bürogebäude
Gesetze und Förderungen
Sanierung von
Bestandsgebäuden
Wo Raum und Ressourcen knapp sind, kommt es auf eine effiziente Nutzung des vorhandenen Potentials an - beispielsweise, indem man alten Gewerbebauten ein neues Leben einhaucht. Mit Hager verwandeln Sie Altes in Neuem und erhalten dabei das Vorhandene. Wir empfehlen diese Lösungen bei der Sanierung von Altbeständen.
![Traditionelles rotes Backsteingebäude neben einem modernen Wohnkomplex unter klarem Himmel](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/25hours_altes_hafenamt/16de0082_ref_hbe_25hours_alteshafenamt_hamburg_150dpi_rgb_001_squ.jpg?w=1000&hash=AE97D4DBE681D2AACD6D3E42C5883A41)
Maßanzug statt Standardausstattung
Die Hager Manufaktur bietet kreativen Planern und Architekten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Sondermaße, Sonderformen und Sonderfarben. Ideal für exklusive Büroeinheiten wie Anwaltskanzleien oder Executive-Räume.
Ihr Partner für jeden Gebäudetyp
Referenzen
Wir verstehen uns auf ganzheitliche Lösungen. Lassen Sie sich von den realisierten Projekten inspirieren und sehen Sie, wie sich die Produkte und Lösungen harmonisch in das Gesamtbild einfügen.