Digitale & Elektrotechnische Infrastruktur
für die Wohnungswirtschaft und Bauträger
Ladeinfrastruktur strategisch aufsetzen
und Förderung nutzen
Mit dem neuen Förderprogramm des BMV seit 15. April 2026 werden Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern gezielt unterstützt - inklusive technischer Infrastruktur, Netzanschluss und Lastmanagement. Wer die heutigen Förderbedingungen erfüllt und einen zukünftigen Ausbau mitdenkt, kann jetzt profitieren.
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihres Ladeinfrastruktur-Projekts. Füllen Sie das Formular aus und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Hager Schalterprogramm
Das neue Hager Schaltersystem basiert auf einer 55 x 55 mm großen Plattform, die für jede Anwendung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexibilität, reduzierte Komplexität und die gewohnte Hager-Qualität.
Vorteile:
- Rückwärtskompatibilität zu Berker
- Schwarz oder weiß. Gleicher Preis.
- Matterfähig
- Cradle to Cradle 4.1 zertifiziert
Light + Building 2026
Sie konnten nicht vor Ort sein?
Hier finden Sie ein Rückblick-Video der Messe. Gerne stehen wir Ihnen für eine Präsentation der Neuheiten und Innovationen von Hager vor Ort in Ihrem wohnungswirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung – nehmen Sie hierzu einfach Kontakt mit uns auf.

Sie planen Ihre
Klimastrategie?
Inkl. Mieterstrom, Quartierstrom oder Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung
Wir unterstützen Sie zusammen mit unserem Partner metergrid und beraten Sie umfassend zu Ihrem Mieterstrom-Projekt.
Kontaktieren Sie uns für eine Erstberatung.
Oder benötigen Sie konkrete Beratung zu Ihrem geplanten Projekt?

Mieterstrom
Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung
Energiewende im Mehrfamilienhaus
Die Energiepreise steigen. Damit rückt die dezentrale Energieversorgung und somit auch das Quartiers- und Mieterstrommodell in den Fokus von Politik, Energie- und von Ihnen als Wohnungswirtschaft. Das Modell gewinnt mit dem Solarpaket 1 an Attraktivität und ist für Vermieter und Mieter gleichermaßen interessant. Für eine konkrete Projektanfrage, eine Erstberatung oder eine erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kontaktieren Sie uns! Mehr Infos zur Energiewende finden Sie hier.

Mieterstrom
Chance für die Wohnungswirtschaft
Jetzt L´Immo Podcast anhören
Wie können Wohnungswirtschaft Mieterstrom wirtschaftlich und standardisiert umsetzen? In der aktuellen Folge des Haufe-Podcasts L’Immo sprechen Christian Weinard (Hager) und Christoph Moossen (Kölner Wohnungsgenossenschaft) über die Vorteile der direkten Vor-Ort-Vermarktung von Solarstrom an Mieter:
- Ein Beitrag zum Bezahlbaren Wohnraum durch günstigere Strompreise für Mieter
- Neue Erlösmodelle und Wertsteigerung für die Wohnungswirtschaft
- Ein wichtiger Baustein zur Klimaneutralität und Nachhaltigkeit

Energetische Modernisierung und Sanierung im Bestand
Intelligente Technikzentralen und elektrotechnische und digitale Infrastrukturen, wie beispielsweise Wandleranlagen und Messkonzepte, stehen im Zentrum der Energiewende. Hier wird Energie gemessen, vernetzt, gesteuert, gemanaged, ggf. gespeichert und sicher verteilt.
Wärmepumpen, Mieterstrom, E-Mobilität und Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung können bei entsprechender Planung jederzeit integriert werden, auch ohne bauliche Maßnahmen.

E-Mobilität
Skalierbar, intelligent vernetzt und zukunftsfähig – u.a. §14a EnWG ready
Die Nachfrage an Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge wächst derzeit überproportional. Dies bedarf einer enormen Umrüstung in Bestand und Neubau. Anforderungen von Mietern und gesetzliche Vorgaben gilt es schnellstmöglich zu erfüllen. Vorausschauende Planung und die Entwicklung wirtschaftlich sinnvoller Geschäftsmodelle für Wohngebäude und Quartiere ist essenziel.
Die Lösung: die witty Familie. Mit dem dynamischen Lastmanagement für effizientes, schnelles Laden werden anfallende Lasten intelligent verteilt und eine Überlastung des Netzes vermieden. Das System ist eingebunden in ein Partnernetzwerk an zuverlässigen Backend-Anbietern und die eichrechtskonforme Ausführung unserer Ladestationen ermöglicht die nutzerindividuelle, Stellplatz unabhängige Abrechnung.

Hager auf der EM-Power /
The smarter E erleben
23. bis 25. Juni 2026, München
Entdecken Sie vom 23. bis 25. Juni 2026 in München, Halle B5, Stand B5.410, alles rund um Ladelösungen vom privaten bis zum öffentlichen Bereich sowie Lösungen für Mieterstrom. Außerdem präsentieren wir flow, das smarte Energiemanagement-System für eine effiziente Stromnutzung.

Standardisierte einbaureife
Kleinverteiler
Die Anforderungen der Kunden verstehen und umsetzten
Optimierte Arbeitsprozesse, Standardisierung und hohe Qualität
Aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit der RHZ, dem Tochterunternehmen der VIVAWEST, sind speziell auf die Anforderungen vorverdrahtete und einbaureife Varianten an Kleinverteilern definiert worden.

Digitale
Türkommunikation
Kombiniert sichere Zugangskontrolle mit ressourcensparender Fernwartung
Digitalisierung ermöglicht es Prozesse zu optimieren und den administrativen Aufwand zu verringern. Kosteneffizient, Nutzerfreundlich und Ressourcenschonend für die Wohnungswirtschaft. Jede Maßnahme, die analoge Prozesse durch digitale ersetzt, ist eine Investition in die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie.
In Wohngebäuden ist eine digitale IP-Türkommunikations-Anlage für Mieter, Bauträger und Unternehmen der Wohnungswirtschaft daher mehr als eine kosmetische Aufwertung des Eingangsbereiches. Ob im Neubau von Anfang an geplant oder im Bestand als Ersatz einer konventionellen Türsprechanlage.
Unsere Lösung: Hager intercom. Hager Intercom erfüllt die Kriterien der DSGVO und der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040-2.

Ihr Partner für
jedes Wohngebäude
- Wohngebäude: Standard und Komfort sowie weiteren smarte Anwendungen & Möglichkeiten für jeden Mieter
- Service Wohnen: Für höchste Ansprüche und spezielle Anforderungen mit smarten Lösungen im Hintergrund
- Studentenappartments: Gebäude für individuellen Lebensstil
- Mix-used Immobilien- & Quartierskonzepte: Flexible Raumnutzung und digitale Herausforderungen einfach meistern.

Serielles und modulares
Bauen und Sanieren
Lösungen zur Produktivitätssteigerung
Das serielle und modulare Bauen und Sanieren ist einer der Schlüssel um schneller und wirtschaftlicher Wohngebäude zu errichten bzw. zu sanieren. Das Ziel: die Projekte zur Schaffung von notwendigem bezahlbaren Wohnraum effektiv, standardisiert und zugleich wirtschaftlich umzusetzen. Hager hat die Lösungen und das Know-how dafür.

Ihre Ansprechpartner für alle Themen der Wohnungswirtschaft
Wir und unsere regionalen Teams beraten Sie gerne zu den aktuellen Top-Themen der Wohnungswirtschaft, wie beispielsweise Mieterstrom, E-Mobilität, Elektroinfrastruktur, digitale Türkommunikation oder Förderungen für Bestand und Neubau.
Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich daraus zukünftig Geschäftsmodelle etablieren.
Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und gemeinsam vorausschauend die Herausforderungen der Zukunft angehen.
Immer
gut informiert
Newsletter
besser und schneller informiert
Bleiben Sie u-to-date zu Produktneuheiten, Einladungen zu Fachmessen sowie inspirierende Projekte.
Jetzt direkt in ihr Postfach.








