Leistungsschalter
h3+
Starke Leistung im Zweckbau
![Hager Dreipol-Leitungsschutzschalter mit 630A Nennstrom vor weißem Hintergrund](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/leistungsschalter-h3plus/hpw631nr_face_prod_f7_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=C3917A63713C870FA7531C15ABF67CE0)
In drei Baugrößen
mit Schaltleistung bis zu 110 kA
Mit der Größe eines Gebäudes wächst nicht nur der Energiebedarf. Es steigen auch die Anforderungen an die Schutzeinrichtungen. Die Leistungsschalter h3+ werden ihnen mehr als gerecht – mit 3 Baugrößen und über 300 Gerätevarianten. Mit seiner kompakten Bauform und Nennströmen von 25 bis 630 A in 3- und 4-poliger Ausführung bietet der h3+ mit einem Abschaltvermögen von bis zu 110 kA eine hohe Schutzleistung. Das erhöht die Anlagenverfügbarkeit, ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen. Durch passende Zusatz-Bausteine lassen sich alle Kompaktleistungsschalter h3+ nahtlos in das univers N-System von Hager integrieren.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/leistungsschalter-h3plus/h3plus/h3_plus_logo_squ.png?w=1000&hash=5A5093A7DC37FB520FEB8F9CCE923668)
Leistungsschalter h3+ von Hager
02:58
Mehr Auswahl –
über 300 Gerätevarianten
Mit den Baugrößen P160, P250 und P630 stehen Ihnen 326 Gerätevarianten für die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen zur Verfügung: von 25 bis 630 A, mit Ausschaltvermögen von 20 bis 110 kA sowie mit intelligenten Schnittstellen für die moderne Gebäudeleittechnik.
Mehr Zuverlässigkeit –
durch elektronische Auslösung
Neben der elektromechanischen Auslösung (TM) stehen Ihnen beim Leistungsschalter h3+ drei elektronische Auslöseeinheiten in allen Leistungsgrößen zur Verfügung: LSnI, LSI und Energy. Mit der Art der Leistungsmessung steigen die Komfort-Features. Das bietet Ihren Kunden maximale Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.
-
TM
01 Unverlierbare Schraube für Gehäusedeckel
- Leicht und schnell zu öffnen durch ¼ -Drehung
- Keine Vertauschung der Gehäusedeckel durch eindeutige Beschriftung
02 Sichtfenster für Hilfsschalter
- Eindeutiges Erkennen montierter Hilfschalter, ohne Gehäusedeckel zu öffnen
- Schnelle und einfache Sichtkontrolle
03 Abschließvorrichtung im Schalthebel
- Ausziehbare Abschließvorrichtung zur Fixierung des Hebels am Gehäusedeckel
- Wahlweise per Kabelbinder oder Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser max. 4 mm)
- Kein spezielles Zubehör nötig
-
LSnI
01 Unverlierbare Schraube für Gehäusedeckel
- Leicht und schnell zu öffnen durch ¼ -Drehung
- Keine Vertauschung der Gehäusedeckel durch eindeutige Beschriftung
02 Sichtfenster für Hilfsschalter
- Eindeutiges Erkennen montierter Hilfschalter, ohne Gehäusedeckel zu öffnen
- Schnelle und einfache Sichtkontrolle
03 Abschließvorrichtung im Schalthebel
- Ausziehbare Abschließvorrichtung zur Fixierung des Hebels am Gehäusedeckel
- Wahlweise per Kabelbinder oder Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser max. 4 mm)
- Kein spezielles Zubehör nötig
04 Schnittstelle zum Konfigurationstool
- Statusanzeige und Test der Auslösekurve zur Anlagendokumentation
-
LSI
01 Unverlierbare Schraube für Gehäusedeckel
- Leicht und schnell zu öffnen durch ¼ -Drehung
- Keine Vertauschung der Gehäusedeckel durch eindeutige Beschriftung
02 Sichtfenster für Hilfsschalter
- Eindeutiges Erkennen montierter Hilfschalter, ohne Gehäusedeckel zu öffnen
- Schnelle und einfache Sichtkontrolle
03 Abschließvorrichtung im Schalthebel
- Ausziehbare Abschließvorrichtung zur Fixierung des Hebels am Gehäusedeckel
- Wahlweise per Kabelbinder oder Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser max. 4 mm)
- Kein spezielles Zubehör nötig
04 Integrierter Voralarm
- Meldet bevorstehende Abschaltung, wenn 80 % von Ir erreicht
- Erhöht die Anlagenverfügbarkeit
05 Schnittstelle zum Konfigurationstool
- Statusanzeige und Test der Auslösekurve zur Anlagendokumentation
-
Energy
01 Unverlierbare Schraube für Gehäusedeckel
- Leicht und schnell zu öffnen durch ¼ -Drehung
- Keine Vertauschung der Gehäusedeckel durch eindeutige Beschriftung
02 Sichtfenster für Hilfsschalter
- Eindeutiges Erkennen montierter Hilfschalter, ohne Gehäusedeckel zu öffnen
- Schnelle und einfache Sichtkontrolle
03 Abschließvorrichtung im Schalthebel
- Ausziehbare Abschließvorrichtung zur Fixierung des Hebels am Gehäusedeckel
- Wahlweise per Kabelbinder oder Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser max. 4 mm)
- Kein spezielles Zubehör nötig
04 Integrierter Voralarm
- Meldet bevorstehende Abschaltung, wenn definierbarer Prozentwert von Ir erreicht
- Erhöht die Anlagenverfügbarkeit
05 Konfigurierbarer Alarmkontakt
- Bis zu 12 Alarme aus Messwerten konfigurierbar
- flexibel und umfangreich parametrierbar
06 Messwertanzeige
- Messwerte: I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD…
- OLED Display mit guter Lesbarkeit bei jeder Umgebungsbeleuchtung
- Messgenauigkeitsklasse 1
07 Schnittstelle zum Konfigurationstool
- Konfiguration des Leistungsschalters per Tablet
- Statusanzeige und Test der Auslösekurve zur Anlagendokumentation
08 Display zum Türeinbau anschließbar
- Konfiguration des Leistungsschatlers durch Display
- Status- und Messwertanzeige :
- I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD…
- Status- und Alarmmeldungen
09 Zonenselektivität
- durch zusätzliche Leitungsverbindung von 2 in Reihe liegenden Leistungsschaltern
- sichert die Selektivität
Einstellbarkeit der
verschiedenen Auslöseeinheiten
Legende und Übersicht der Funktionen je Modell
Funktion | TM | LSnI | LSI | Energy | |
lr | Überlastauslöser | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
tr | Verzögerung für lr | - | fix | einstellbar | einstellbar |
lsd | Kurzzeitverzögerter Kurzschlussstrom | - | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
tsd | Verzögerungszeit für Selektivität | - | fix | einstellbar | einstellbar |
l2t | I²t-Funktion | - | - | aktivierbar | aktivierbar |
li | Unverzögerter Kurzschlussstrom | einstellbar | - | einstellbar | einstellbar |
lg | Erdschlussschutz | - | - | - | einstellbar |
tg | Zeiteinstellung Erdschlussschutz | - | - | - | einstellbar |
l2t | I²t-Funktion für Erdschlussauslöser | - | - | aktivierbar | aktivierbar |
Mehr Möglichkeiten – mit h3+ Energy
Mehr Komfort – durch einzigartige Vorteile
Schnell konfiguriert
Gut vernetzt
- Unverlierbare Schraube
- Aufklappbarer Gehäusedeckel
- Sichtfenster für Hilfsschalter
- Abschließvorrichtung im Schalthebel
- Integrierter Kontakt zur Ausschaltvoralarmierung
- OLED-Display
- Konfigurierbarer Alarmkontakt
![Beispielbild für Vernetzung der einzelnen Komponenten](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/leistungsschalter-h3plus/19de0280_bro_hvg_news-1-2020_x3_p24_lan.jpg?w=1000&hash=5B1061BFCA2904AB26AAFF7291792637)
Mehr Informationen zum h3+ Leistungsschalter
- pdf9,93 MB