Farbumstellung
bei der Hager Leitungsführung
RAL 9016 ersetzt RAL 9010

Hager Kanäle
voll im Trend
In öffentlichen wie privaten Ausschreibungen wird zunehmend Verkehrsweiß RAL 9016 als Grundton gefordert. Der frische Farbton RAL 9016 gehört wie Signalweiß RAL 9003 zu den zeitgemäßen und hellsten Weißtönen. Optimal für eine helle Raumgestaltung, da es perfekt mit modernen Designs von Türen, Fensterrahmen und Wandfarben harmoniert. Innenarchitektonisch liegen die Hager Kanäle und Raumanschlusssysteme somit voll im Trend.
Folgende Produktreihen sind
von der Farbumstellung betroffen:
Zeitgemäße Installation
mit wenig Aufwand
Dank der Farbumstellung wurde nicht nur die doppelte Lagerhaltung der beiden Farben vereinfacht und die damit verbundene doppelte Stammdatenpflege, sondern auch ein übersichtliches Angebot einer modernen und zeitgemäßen Installation geschaffen.
Gängige Blenden, Endstücke, Kanaloberteile oder Einbaugeräte bleiben darüber hinaus als Ersatz- und Zubehörteile in RAL9010 verfügbar.

Gegenüberstellung
RAL 9010 und 9016
Die Abbildungen zeigen den leichten Unterschied der beiden Weißtöne. RAL 9016 strahlt frisch und sauber. RAL 9010 hingegen hat einen leichten Gelbton, der in modernen Anwendungen von Leitungsführung oft störend wirkt.
Im Produktbereich Leitungsführung tehalit.LF ersetzt RAL 9016 Verkehrsweiß ab Januar 2021 das bisherige RAL 9010 Reinweiß.


Brüstungskanäle: Welches System eignet sich für welches Projekt?
- Durchgängiges 80-mm-Oberteil
- Ein gemeinsames Formteilesortiment
- Frontrastender Geräteeinbau
- Ein Verkehrsweiß RAL 9016
Leitungsführungssysteme
Neue Farbe – neue Artikelnummern
Auch unsere Leitungsführungssysteme tehalit.LFx und tehalit.FB gibt es jetzt im neuen Trendfarbton RAL 9016. Zeitgleich haben wir unsere Artikelnummernsystematik für das Formteileprogramm angepasst. Damit wird die Artikelauswahl für Sie zum Kinderspiel. Alle Systeme LFx und FB mit neuen Artikelnummern finden Sie in unserer Bestellhilfe.

Farbe nach Wunsch
aus der Manufaktur von Hager
Sie möchten Akzente setzen? Oder die Elektroinstallation auf die Farben eines Unternehmens abstimmen? In der Manufaktur von Hager stehen Ihnen neben allen RAL-Farben auch RAL-Designfarben, Sikkens-Lacke, NCS-Lacke, DB- und Sanitärfarben zur Auswahl. Hinzu kommen herstellereigene Farbmischungen und Pulverbeschichtungen. Gerne setzen wir Ihre Farbwünsche um!
