Aufbau der Prüfung
Form und Inhalt

Aufbau

Sind Sie bereit für den Ernst­fall?

Ebenso wie die gesamte Ausbil­dung baut die Prüfung auf dem Prinzip der Hand­lungs­ori­en­tie­rung auf. Das heißt, der Arbeits- bzw. Kunden­auf­trag rückt in den Mittel­punkt. Schließ­lich sollen Sie als zukünf­tige Fach­leute zeigen, dass Sie mit den Heraus­for­de­rungen des Arbeits­all­tags klar­kommen.



Die Abschluss­prü­fung

Die Abschluss­prü­fung ist in Teil 1 und Teil 2 aufge­teilt.

Teil 1

Dieser besteht aus dem Prüfungs­be­reich "Arbeits­auf­trag", beinhaltet eine komplexe Arbeits­auf­gabe einschließ­lich inte­grierter schrift­li­cher Aufga­ben­stel­lungen und einem situa­tiven Fach­ge­spräch und fließt mit 40 Prozent in das Gesamt­er­gebnis ein. Die Prüfungs­zeit für Teil 1 beträgt zehn Stunden. Davon werden maximal zehn Minuten für das situa­tive Fach­ge­spräch, welches im Übrigen sowohl während der Ausfüh­rung der Arbeits­auf­gabe als auch am Ende als Über­ga­be­ge­spräch durch­ge­führt werden kann, und 120 Minuten für die schrift­liche Aufga­ben­stel­lung ange­setzt.

 

Teil 2

Zum Ende der Ausbil­dung mit dem Prüfungs­be­reich "Kunden­auf­trag", sowie den Prüfungs­be­rei­chen Syste­ment­wurf, Funk­tions-und System­ana­lyse und Wirt­schafts- und Sozi­al­kunde. Teil 2 fließt mit 60 Prozent in das Gesamt­er­gebnis ein. Zum Prüfungs­be­reich "Kunden­auf­trag" gehört eine Arbeits­auf­gabe, die Doku­men­ta­tion dieser sowie ein anschlie­ßendes 20-minü­tiges Fach­ge­spräch.

 



Gewich­tung der einzelnen
Prüfungs­be­rei­chen Teil 2

Gesamt­er­gebnis Teil 2

max 60% der Gesel­len­prü­fung

  • Kauf­ver­trag: 25,0%
  • Syste­ment­wurf: 12,5%
  • Funk­tions- und System­ana­lyse: 12,5%
  • Wirt­schafts- und Sozi­al­kunde: 10,0%

Die Gewich­tung beim Kunden­auf­trag

  • Bear­bei­tung und Doku­men­ta­tion des Kunden­auf­trags: 70%
  • Fach­ge­spräch: 30%

 


Alles Wissens­werte im Über­blick


  • Prüfungsordnung

    Neue Prüfungs­ord­nung ("gestreckte Gesel­len­prü­fung")

    pdf104,18 KB
  • 54 Fragen und Antworten

    Infor­ma­tionen, Fragen und Antworten zur "gestreckten" Gesel­len­prü­fung

    pdf96,29 KB
  • Prüfungsinfo Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik

    pdf824,96 KB
  • Prüfungsinfo Systemelektroniker

    Alles Wissens­werte zur Gesel­len­prü­fung für Syste­m­elek­tro­niker

    pdf724,32 KB
  • Prüfungsinfo Elektroniker

    Neue Prüfungs­ord­nung ("gestreckte Gesel­len­prü­fung")

    pdf919,19 KB

myhager

Mit der einma­ligen Regis­trie­rung bei myhager erhalten Sie Zugriff auf exklu­sive Web Based Trai­nings und Lern­pro­jekte.