Leistungs- und Lasttrennschalter

Funk­ti­ons­weise von
Leis­tungs- und Last­trenn­schalter

Erfahren Sie alles über die Funk­tion der Nieder­span­nungs­schalt- und Schutz­ge­räten.

Hager Marken-Leitungsschutzschalter mit 125A, roter EIN-Anzeige und modularem Design für elektrische Sicherheit

Funk­tion

Wie der Name vermuten lässt, besteht die Funk­tion von NS-Schalt- und -Schutz­ge­räten darin, elek­tri­sche Betriebs­mittel zu schalten und zu schützen. Je nach Bauart werden sie dabei für verschie­dene Aufgaben verwendet:

  • Frei­schalten
  • Last­schalten (z. B. Motoren)
  • Schalten von Kurz­schluss­strömen
  • Schutz von Personen
  • Schutz gegen Über­strom

Abhängig von der Ausfüh­rung kann ein Schutz- oder Schalt­gerät einzelne oder auch mehrere Aufgaben erfüllen. Die DIN EN 60947 (VDE 0660) enthält die allge­meine Fest­le­gung für alle Arten von NS-Schutz- und Schalt­ge­räten wobei Leis­tungs­schalter und Last­trenn­schalter neben herkömm­li­chen Schmelz­si­che­rungen die wich­tigsten Schutz- und -Schalt­ge­räten, in Nieder­span­nungs­netzen und -anlagen sind.



  • Leis­tungs­schalter

  • Offene Leis­tungs­schalter – ACB

  • Kompakt­leis­tungs­schalter – MCCB

  • Last­trenn­schalter – LBS (Load Break Swit­ches)



Wartung und Service von offenen und kompakten Leis­tungs­schal­tern

Um Gefahren wie Stör­licht­bögen vorzu­beugen, welche durch fehlende Wartung oder zu viele Schalt­vor­gänge hervor­ge­rufen werden können, sollte man für einen sicheren Betrieb auf profes­sio­nelle Wartung nicht verzichten!

Laut BGV A3 sind Leis­tungs­schalter als orts­feste Betriebs­mittel in einer elek­tri­schen Anlage alle vier Jahre durch eine Elek­tro­f­ach­kraft auf ordnungs­ge­mäßen Zustand zu prüfen.

Eine Elektrofachkraft, die einen Leistungsschalter wartet.