USB Steckdosen
Als Power Delivery oder mit SCHUKO
![Person benutzt ein Smartphone, das an einer Hager-Wandsteckdose neben einer Schreibtischlampe und einem Laptop eingesteckt ist](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/hvg-residential-shooting-de-2021-070-ret-usb-c-squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=3BDC544807EC2E82947AD864DC8B6B60)
USB-Laden
für jede Situation
USB-Ladesteckdosen
ohne SCHUKO
USB-C mit Power Delivery (PD)
- USB-C Anschluss mit 65 W
- kein Netzteil notwendig
- einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- USB-Laden mit 5-20 V
- geprüfte Sicherheit: Safety Plus
- unterstützte Ladeprotokolle: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- passend zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/q7-pw-m-1f-usb-c-65w-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=5967C193424FBC844180CE63F1F966C6)
Die Berker USB-C Ladedose bietet Power Delivery-Laden mit bis zu 65 Watt für Laptops, Tablets, Smartphones, Drucker, Bildschirme, Lampen u.v.m. Die Installation ist einfach: Sie ersetzt herkömmliche Steckdosen und passt perfekt in tehalit Brüstungskanäle. Die Ladesteckdose ist daher ideal für Nachrüstungen und bietet einen platzsparende, kabellose und stilvolle Lösung.
Dank Power Delivery-Standard lädt sie Geräte effizient und schont den Akku durch automatische Anpassung der Ladeparameter. Die Zukunftssicherheit des USB C-Anschlusses wird durch die EU-Richtlinie 2022/2380 unterstützt, die USB-C ab 2024 als Standard vorsieht.
![Person benutzt ein Smartphone, das an einer Hager-Wandsteckdose neben einer Schreibtischlampe und einem Laptop eingesteckt ist](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/hvg-residential-shooting-de-2021-070-ret-usb-c-squ.jpg?w=1000&hash=02E3CDA4F4B63B4AB791D980FF347077)
USB-A und -A
- kein Netzteil notwendig
- einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- USB-Laden mit max. 3 A
- geeignet für USB-Geräte früherer Generationen mit USB-A Anschluss
- geprüfte Sicherheit: Safety Plus
- besonders geeignet für Mehrfachkombinationen
- passend zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/q3-pw-s-1f-2usb-a-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=93FA75D0F99ECD2555FC9F0742AA5432)
Gut präpariert
Schnell installiert
Die USB Steckdose lässt sich einfach nachrüsten: zum Beispiel überall dort, wo jetzt herkömmliche 230 V-Steckdosen sind. So erweitern Sie den Stromkomfort im Handumdrehen. Alles, was Sie dabei berücksichtigen sollten, ist die etwas höhere Einbautiefe.
Stark in der Leistung
Schön im Design
Die neue USB-Ladesteckdose passt zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x.
USB-Ladesteckdosen
mit SCHUKO
USB-A und -C
- 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16 A), USB-A und USB-C
- USB-A Port: max. 2,4 A Ladestrom
- USB-C Port: max. 3 A Ladestrom
- Kein Netzteil notwendig
- Bei gleichzeitiger Nutzung von A und C: jeweils 1,5 A Ladestrom
- Einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- Schnelles USB-Laden mit max. 3 A
- Permanent-Ladung beider Ports
- Geprüfte Sicherheit: Safety Plus
- Passend zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x
![Berker K.5 Steckdose SCHUKO mit USB-A und USB-C Ladeports in Alu an einer Betonwand](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/k5_alu-m_lac_1f_stdo_2f-usb-ac_front_mit_adobestock_325673238_beton_detail_squ.jpg?w=1000&hash=D58D380B929B0C69E25D0D80E4DCA632)
Die 3-in-1-Steckdose bietet maximalen Ladekomfort. Beide USB-Ports laden gleichzeitig und nicht alternierend. Das verhindert lästige Pieptöne durch Spannungswechsel bei den Endgeräten. So kann z. B. gleichzeitig eine Tischlampe mit SCHUKO Stecker angeschlossen sein und ein älteres Handy mit USB-A Stecker sowie ein neueres Tablet mit USB-C Stecker geladen werden. USB Typ C ist besonders anwendungsfreundlich, da der Stecker – anders als USB-A – beidseitig eingesteckt werden kann.
![Anwendungsbeispiel für die Berker Steckdose mit USB-A und USB-C: Sie versorgt eine Lampe und lädt ein iPhone sowie ein iPad gleichzeitig.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/3-geraete-laden_001_news-2-2021_squ.jpg?w=1000&hash=56800592652EC4381F97FDD92333C280)
USB-A und -A
- 3 Anschlüsse in einem Gerät: 230 V (16A) und 2x USB-A
- kein Netzteil notwendig
- einfache Nachrüstung (tiefe Schalter-/Abzweigdose empfohlen)
- USB-Laden mit max. 2,4 A
- Permanent-Ladung beider Ports
- geprüfte Sicherheit: Safety Plus
- geeignet für Geräte aus früheren Generationen mit USB-A Anschluss
- passend zu den Berker Designlinien S.1, B.x, Q.x und K.x
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/s1-pw-m-1f-stdo-2usb-a-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=ED636610C37B2387618E9A3167327A2D)
Die SCHUKO Steckdose mit zwei USB-Ladebuchsen bietet eine effiziente Lösung für das Laden von Tablets und Smartphones. Mit einem Gesamtladestrom von 2,4 A können moderne Geräte einfach aufgeladen werden, ohne dass zusätzliche Adapter benötigt werden. Die gleichmäßige Verteilung des Ladestroms bei zwei angeschlossenen Geräten verhindert potenziell störende Geräusche. Die Steckdose kann einfach in bestehenden Installationen nachgerüstet werden.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kombinationen spart diese Lösung Platz und reduziert die Montagekosten. Sie eignet sich für verschiedene Umgebungen wie Haushalte, Hotels, Büros und öffentliche Einrichtungen und bietet eine praktische Kombination aus modernem Design und Funktionalität.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/hotel18_hobo-stockholm_0981_q3-1f-2usb-squ.jpg?w=1000&hash=1080F742C2D9AC3E75759A7A77FF7432)
Weiterführende Informationen:
- pdf4,16 MB
- pdf12,8 MB