Sammel­schie­nenbox SABO
mit Span­nungs­ab­griff

für die Span­nungs­ver­sor­gung im netz­sei­tigen Anschluss­raum


Jetzt noch einfa­cher:
Span­nungs­ver­sor­gung für das Mess­system

Nach der Anwen­dungs­regel 4100 müssen neue Zähler­schränke für den Einbau intel­li­genter Mess­sys­teme vorbe­reitet werden. Die neue Sammel­schie­nenbox SABO für den netz­sei­tigen Anschluss­raum macht die Span­nungs­ver­sor­gung für das Mess­system jetzt noch leichter: dank direktem Span­nungs­ab­griff aus dem NAR. Die Sammel­schie­nenbox passt in die kleinste Lücke, lässt sich werk­zeuglos und verpo­lungs­si­cher einbauen und platz­spa­rend mit dem Einspei­se­ad­apter ESA und unserem neuen Über­span­nungs­schutz kombi­nieren. SABO ersetzt die bishe­rige Siche­rungsbox von Hager für Anwen­dungen im NAR und eignet sich sowohl für Neuan­langen als auch für die Nachrüstung im Bestand.




Ihre Plus­punkte:

Schnell

  • Direkter Span­nungs­ab­griff von den Sammel­schienen
  • Werk­zeuglos
  • Zwei Span­nungs­ab­griffe für RfZ und APZ

Einfach

  • Kein sepa­rater Hutschie­ne­n­ad­apter und keine Sammel­schie­nen­klemmen erfor­der­lich
  • Siche­rungs­wechsel von vorne möglich
  • Nach­rüs­tung bei Bestands­an­lagen

Sicher

  • Finger­si­cherer Aufbau für maxi­malen Schutz
  • Keine zusätz­liche Plom­bie­rung notwendig
  • Wartungs­frei

Modular

  • Platz­spa­rende Kombi­lö­sung in Verbin­dung mit SPD (Seite 18) und Einspei­se­ad­apter ESA
  • Einzeln oder in Kombi­na­tion einsetzbar
  • Unab­hängig von anderen Geräten


Die neue Sammel­schie­nenbox im Über­blick

Die AR 4100 schnell, sicher und einfach umsetzen.

Kompaktes Gerät

Für die Montage wird weder ein sepa­rater Hutschie­ne­n­ad­apter benö­tigt, noch muss ein elek­tri­scher Anschluss über Sammel­schie­nen­klemmen herge­stellt werden.

Kontak­tie­rung

Die SABO wird einfach werk­zeuglos auf die Sammel­schienen (N+L1) gesteckt und ist damit direkt kontak­tiert. Das ermög­licht den schnellen Einbau, auch bei der Nach­rüs­tung von Bestands­an­lagen.

Zwei Span­nungs­ab­griffe

Für die direkte Strom­ver­sor­gung von RfZ und APZ – ohne Kabel­ge­wirr.

Steck­bare Siche­rung

Der Siche­rungs­wechsel erfolgt schnell und einfach von vorne – ohne Ausbau der Span­nungs­ver­sor­gung.

Plom­bie­rung

Die SABO sitzt auf den Sammel­schienen hinter der Plom­bier­haube des NAR. Somit muss keine zusätz­liche Plom­bier­haube verbaut werden. Des Weiteren ist die SABO von außen nicht sichtbar und somit vor Mani­pu­la­tion geschützt.

Fehl­steck­schutz

Durch die verpo­lungs­si­chere Konstruk­tion ist eine fehler­hafte Montage ausge­schlossen.



Das perfekte Trio

Modular im netz­sei­tigen Anschluss­raum

Nicht nur einzeln über­zeugt die SABO, auch in Verbin­dung mit dem neuem Über­span­nungs­schutz SPD und dem Einspei­se­ad­apter ESA erweist sich die Kombi­na­tion als wahrer Alles­könner auch bei beengten Platz­ver­hält­nissen. Sogar mit zwei SLS Schal­tern lässt sich die AR 4100 mit nur einem NAR ganz einfach umsetzen.


Neue
Bestü­ckungs­pa­kete

Neben der Erset­zung der Siche­rungsbox SIBO durch die Sammel­schie­nenbox SABO ändern wir unsere Stecker und Leitungen. Die Bestü­ckungs­pa­kete und Refe­renz-Nummern sind entspre­chend ange­passt.


Bestü­ckungs­pa­kete

Span­nungs­ver­sor­gung für RfZ und APZ

Alte Best.-Nr. Neue Best.-Nr. Bauhöhe Zähler­schrank Monta­geort des Siche­rungs­or­gans Anschluss­lei­tung für Siche­rungs­organ
ZY60MS ZY3N2SA 1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO
ZY5N2SA 1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO
ZY70MS ZY3N2LS 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS
ZY5N2LS 1.400 mm NAR APZ+RfZ LS
ZY90MS ZY3N2SLS 1.100 mm NAR APZ+RfZ SLS
ZY80MS ZY3R2SI 1.100 mm RfZ APZ+RfZ SIBO
ZY5R2SI 1.400 mm RfZ APZ+RfZ SIBO

 

Span­nungs­ver­sor­gung für RfZ

Alte Best.-Nr. Neue Best.-Nr. Bauhöhe Zähler­schrank Monta­geort des Siche­rungs­or­gans Anschluss­lei­tung für Siche­rungs­organ
ZY255MS ZY3N1SA 1.100 mm NAR RfZ SABO
ZY5N1SA 1.400 mm NAR RfZ SABO
ZY405MS ZY3N1LS 1.100 mm NAR RfZ LS
ZY5N1LS 1.400 mm NAR RfZ LS
ZY415MS ZY3N1SLS 1.100 mm NAR RfZ SLS
ZY105MS ZY3R1SI 1.100 mm RfZ RfZ SIBO
ZY5R1SI 1.400 mm RfZ RfZ SIBO


Die Pakete ZY20MS und ZY50MS, Siche­rungs­organ im RfZ mit Span­nungs­ab­griff von der BKE sind weiterhin unver­än­dert erhält­lich.
Hinweis: Es ist mit dem jewei­ligen Ener­gie­ver­sorger abzu­stimmen, welches Siche­rungs­organ in der Region zuge­lassen ist.


Perfekt planen – mit ZPlan

Mit ZPlan konfi­gu­rieren Sie Zähler­platze einfach und norm­ge­recht nach VDE-AR-N 4100.


Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zur Sammel­schie­nenbox und Tech­nik­zen­trale 4.0

  • Technikzentrale 4.0

    Der Anschluss an die digi­tale Zukunft

    20DE0170_01
    pdf7,82 MB
  • Die Tech­nik­zen­tra­le

    Das Herz des Hauses

    21DE0009_01
    pdf28,21 MB
  • Produktinformation - Spannungsversorgung Messsystem (21DE0009_04)

    pdf2,14 MB
  • Ha­ger Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (21DE0009_02)

    pdf8,61 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden