Elcom Interface
Für Paketboxen von RENZ und s: stebler
![Moderne, sichere Paketzustell-Schließfachanlage an einer Ziegelwand montiert](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/elcom-paketbox/elcom_kompona_myrenzbox_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=5117356359B92CC2A58F982B67BE39E3)
Mit zwei führenden Marken kombinierbar
Verbinden Sie über das Interface REH320Y die Paketboxen der beiden Marktführer RENZ (Deutschland) und s: stebler (Schweiz/Österreich) mit den Elcom Innenstationen. Somit kann das Display auch für Anrufe in die Wohnungen genutzt werden, statt einer ELCOM Außenstation wird die Paketbox genutzt. Dadurch werden Komfort und Sicherheit perfekt miteinander kombiniert, eine Nachrüstung bestehender 2Draht Installationen ist problemlos möglich.
Die Vorteile
im Überblick
Komfortabel
- Einfache Ruftasten-Konfiguration über Online-Portale von RENZ und s: stebler
- Namensschilder digital & über Fernzugriff änderbar
Kompatibel
- Bestehende 2Draht Installationen können zu Paketboxlösungen umgerüstet werden
Kompakt
- Geringer Platzbedarf für große Wohnanlagen
- Vielzahl von Rufzielen
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/elcom-paketbox/reh320y_squ_f7.jpg?w=1000&hash=D1E30F72533EF68E8E04E5D7C1609558)
myRENZbox
Die myRENZbox kommuniziert über das Paketbox Interface mit dem Elcom 2Draht Bus. Über das Touchdisplay kann so der Türruf an die Innenstationen weitergeleitet werden. Alle Bewohnernamen werden alphabetisch sortiert angezeigt und können über Suchfunktion schnell gefunden werden, selbst wenn nur der Vorname bekannt ist. Die Verwaltung der Namen erfolgt online über das myRENZbox Portal.
![Moderne, sichere Paketzustell-Schließfachanlage an einer Ziegelwand montiert](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/elcom-paketbox/elcom_kompona_myrenzbox_squ.jpg?w=1000&hash=CA368EE5F10D5F8DE45522EC618E566F)
Intelligente Paketbox
s: easy Touch
Auch die intelligente Paketbox s: easy Touch von s: stebler können Sie über das Interface an Elcom Türsprechanlagen anbinden. Die Ruftaster-Funktion lässt sich einfach und intuitiv über das Display auslösen. So bieten Elcom und s: stebler eine einfache Gesamtlösung aus einer Hand.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/elcom-paketbox/briefkasten_01_squ.jpg?w=1000&hash=DD891E4149D983A3A4035B878C60A273)
Elcom Interface
Für Paketboxen von RENZ und s: stebler
Paketboxen
einfach nachrüsten
Elcom 2Draht Technik macht´s möglich
Paketboxen von RENZ und s: stebler eignen ich sowohl für Neubauprojekte als auch für die Nachrüstung von Bestandsbauten. Als freistehende Anlage sind sie im Eingangsbereich von Wohn- oder Geschäftsgebäuden sowie an der Wand installierbar. Auch das Elcom Paketbox Interface ist dank kompatibler 2Draht Technik überall einsetz- und nachrüstbar. So erhalten Sie eine integrierte Gesamtlösung, die sich vor allem für Mehrfamilienhäuser und Gebäude mit gemischter Nutzung empfiehlt.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/elcom-paketbox/15de0404_ref_hbe_provino_patrizia_augsburg_011_squ.jpg?w=1000&hash=4431C53EA65B73B4D7C0C9E133A918BB)
Weitere Informationen
- pdf2,37 MB