Feld­ver­teiler Unter­putz

Mehr Viel­falt

Feldverteiler Unterputz

Der multi­funk­tio­nale Vertei­ler­schrank
für alle Anwen­dungen

Sie suchen einen multi­funk­tio­nalen Vertei­ler­schrank für alle Anwen­dungen? Der Feld­ver­teiler für die Unter­putz- oder Hohl­wand-Montage punktet jetzt mit noch mehr Größe, Viel­falt und erwei­tertem Innen­ausbau.

Ideal für alle Anwen­dungen im Wohn- und Zweckbau  von der Ener­gie­ver­tei­lung bis zur Multi­me­di­a­nut­zung.


Feld­ver­teiler
Unter­putz von Hager

Vorteile im neuen Gehäuse

04:38


Der ultraf­lache
Verteiler

Mit nur 110 mm Einbau­höhe bietet der neue Feld­ver­teiler Unter­putz die perfekte Lösung für die immer gängi­gere Montage in Hohl­wänden. Gleich­zeitig müssen immer mehr Modular- und Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räte unter­ge­bracht werden. Deshalb gehen wir mit unserem Feld­ver­tei­ler­sor­ti­ment in die Breite: mit bis zu 8 Reihen und bis zu 3 Feldern. So ist ausrei­chend Platz für alle Anwen­dungen und der Vertei­ler­schrank passt dennoch bündig in jede Hohl­wand.

 

  • 36 - 252 PLE
  • bis 125 A
  • nur 110 mm Einbau­tiefe
  • Schutz­klasse II
  • Schutzart IP30
  • Schlag­fes­tig­keit bis IK09
Feldverteiler

Das neue Sorti­ment im Über­blick

FWUxxS* Komplettverteiler

Komplett­ver­teiler FWUxxS*

  • Blend­rahmen und Tür
  • Abde­ckung 125 mm
  • quick­con­nect Klemmen
  • Perfekt für den Wohnbau

*xx steht für die Anzahl der Reihen und Felder.

FWUxxA Komplettverteiler

Komplett­ver­teiler FWUxxA

  • Blend­rahmen und Tür
  • Abde­ckung 125 mm
  • Ohne Klemmen
  • Beliebt im Zweckbau
FWUxxK1 Multimedia-Verteiler

Multi­media-Verteiler FWUxxK1

  • Blend­rahmen und geschlitzte Stahl­blechtür
  • Abde­ckung 125 mm
  • Seit­li­cher Kabel­kanal
  • Senk­rechte Schot­tung auf Multi­media-Seite
  • quick­con­nect Klemmen
FWUxxN Komplettverteiler

Komplett­ver­teiler FWUxxN

  • Blend­rahmen und Tür
  • Abde­ckung 300 mm für oberen Verdrah­tungs­raum
  • 2 obere Reihen für Reihen­klemmen
FWUxxD Verteiler, leer

Verteiler, leer FWUxxD

  • Blend­rahmen und Tür
  • Vorbe­reitet für Trag­ge­rüst univers FW


Die neue Einzel­teil­lie­fe­rung
Einfach, schnell, indi­vi­duell

Sie können den neuen Zähler­schrank komplett bestellen oder indi­vi­duell zusam­men­stellen. Das verein­facht die Sorti­ments­pflege und erhöht die Flexi­bi­lität auf der Baustelle.


  1. Mauer­kasten FWUxxL: Leer ohne Blend­rahmen und Tür
  2. Blend­rahmen: Zur Aufnahme der innen­lie­genden Tür, Höhe: 13 mm
  3. Tür: Stahl­blechtür oder Kunst­stofftür: für besseren WLAN-Empfang; Geschlossen oder geschlitzt: für bessere Wärme­ab­fuhr
  4. Verteiler-Einbau­satz: Hutschie­nen­ab­stand 125 mm; Mit quick­con­nect Klemmen N/PE
  5. Multi­me­di­a­feld: Monta­ge­platte aus Kunst­stoff für Multi­me­dia­ge­räte
  6. Multi­media-Ausbau­pa­kete: 4 Sets zur Auswahl
Einzelteilelieferung


Bauen Sie Ihren
Instal­la­tions-vorsprung aus

Der neue Feld­ver­teiler Unter­putz geht mit zahl­rei­chen tech­ni­schen Verbes­se­rungen ins Rennen. Das verkürzt die Instal­la­ti­ons­zeit und erwei­tert die Anwen­dungs­mög­lich­keiten.
Detailansicht Leitungsführung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Leitungs­ein­füh­rung

Der neue Feld­ver­teiler bietet bis zu 130 % mehr Raum für die Einfüh­rung von Kabeln, Leitungen und Rohren. Leitungs­ein­füh­rungs­schieber oben und unten ersparen Ihnen mühsames Einfä­deln: einfach Vorprä­gungen ausschneiden, Kabel einführen und per Schieber fixieren. Für die Montage im Rücken des Feld­ver­tei­lers ist ein Einfüh­rungs­flansch für unter­schied­liche Leitungs­durch­messer als Zubehör (VZ741) erhält­lich. Die Stahl­blechaus­spa­rungen im Rücken verbes­sern darüber hinaus das WLAN-Signal.

 

Detailansicht Belüftung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Belüf­tung und Leitungs­ein­füh­rung

Oben und unten können beid­seitig Öffnungen ausge­schnitten werden: zum Beispiel um Kabe­l­ein­sätze oder ein Belüf­tungskit (FD00P5) zu inte­grieren, das in der Hohl­wand­an­wen­dung die Wärme­ab­fuhr bei hoher Gerä­te­be­le­gung verbes­sert. Zusätz­liche Kunst­stoff­öff­nungen an den Seiten und hinten verbes­sern das WLAN-Signal.

 

Detailansicht Kabelzugentlastung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Kabel­zug­ent­las­tung

Alle Feld­ver­teiler sind oben und unten mit inte­grierten Kabel­zug­ent­las­tungen versehen. Die Kabel­binder fädeln sich selbst­fin­dend ein. Eine weitere Zugent­las­tungs­schiene ist als Zubehör (FZ850F) erhält­lich.

 

Detailansicht Mauerpratzen im Feldverteiler Unterputz von Hager

Mauer­pratzen

Ausklapp­bare Mauer­be­fes­ti­gungs­la­schen verein­fa­chen die Fixie­rung in der Mauer­ni­sche oder in der Hohl­wand. Bei Bedarf können weitere Schrau­blö­cher in die Befes­ti­gungs­la­sche gebohrt werden. Das garan­tiert noch siche­reren Halt auch bei hohem Schrank­ge­wicht. Optional kann das bewährte volta Hohl­wandset (VZ405N) einge­setzt werden, das als Zubehör erhält­lich ist.

 

Detailansicht Schottung im Feldverteiler Unterputz von Hager

Schot­tungen

Wer auf wenig Raum viel unter­bringen möchte, muss sicher­stellen, dass einzelne Kompo­nenten sich nicht ins Gehege kommen. Deshalb sorgen senk­rechte und waage­rechte Schot­tungen für opti­malen Berüh­rungs­schutz zwischen den Feldern oder univers FW-Bausteinen. Alle Schot­tungen besitzen Ausspa­rungen für den Einbau eines Doppel­turms. Dabei sind zwei Abde­ckungen über­ein­ander möglich. Die senk­rechten Schot­tungen sind bereits in die Multi­me­di­a­ver­teiler inte­griert und mit zwei Vorprä­gungen für Kabel­durch­gänge (Ø 12 mm) versehen.

 

Detailansicht Multimediafeld im Feldverteiler Unterputz von Hager

Multi­me­di­a­feld

Das Multi­me­di­a­feld kann unter oder neben das Verteil­er­feld gesetzt werden. Neben dem klas­si­schen Loch­blech erhalten Sie das Multi­me­di­a­feld erst­mals mit robusten Kunst­stoff-Monta­ge­platten für ein besseres WLAN-Signal. Die Monta­ge­platte kann über oder unter der Trag­schiene befes­tigt werden; Letz­teres erhöht die Gerä­te­ein­bau­tiefe um 21 mm – ein echtes Plus bei tiefen Multi­me­dia­ge­räten. Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckungen sorgen für einen sauberen Abschluss.

 

Detailansicht Stahl- und Kunststofftür für Feldverteiler Unterputz von Hager

Türen

Der Feld­ver­teiler UP wird stan­dard­mäßig mit Stahl­blechtür ausge­lie­fert. Für ein besseres WLAN-Signal empfiehlt sich jedoch der Einsatz einer Kunst­stofftür, die wahl­weise geschlossen (FZxxxNM) oder geschlitzt (FZxxxNM2) erhält­lich ist.

 

Detailansicht Kabelmanagement im Feldverteiler Unterputz von Hager

Kabel­ma­nage­ment

Das Multi­me­di­a­feld besitzt eine offene Seiten­blende mit Halte­klam­mern (M7240): für einfache und saubere Kabel­füh­rung von unten nach oben. Aufsteck­bare Kanal­de­ckel (FWU00Cx) sorgen für eine saubere Leitungs­füh­rung und maxi­malen Leitungs­schutz.

 

Detailansicht Bestückungspakete für Feldverteiler Unterputz von Hager

Bestü­ckungs­pa­kete

Die Bestü­ckungs­pa­kete wurden um zwei weitere ergänzt:

  • UM00M3 bietet 10 Patch-Panel und 2 Öffnungen für die Aufnahme von Berker Integro-Flow-Einsätzen für Steck­dosen oder Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­schlüsse (z. B. TV, USB, TV/SAT, AMP oder E-Dat).
  • UM00M4 bietet 24 Patch-Panel für Kommu­ni­ka­ti­ons­mo­dule und eine 3fach-Steck­dose.

Beide Pakete sind mit je 2 Multi­media-Gerä­te­hal­tern und 3 Leitungs­klam­mern ausge­stattet.

Neue Verpackung für Feldverteiler Unterputz von Hager

Neue Verpa­ckung, besserer Schutz

Werte soll man schützen: Deshalb haben wir neben dem Vertei­ler­schrank die Verpa­ckung opti­miert. Um nirgendwo anzu­ecken, wird der Zähler­schrank in einer robusten Hart­schale ausge­lie­fert. Außerdem wurden ein voll­flä­chiger Putz­schutz und eine sepa­rate Türver­pa­ckung inte­griert. So kann die Tür während der Putz- oder Maler­ar­beiten sicher zwischen­ge­la­gert werden, bevor die Elektro-Montage abge­schlossen wird.

 

von


Kunst­stoff für besseres WLAN
Durch­lässig für die Zukunft

Feld­ver­teiler müssen sowohl die Strom­ver­tei­lung als auch die Multi­me­di­a­nut­zung sicher­stellen. Um beides zu gewähr­leisten, haben wir den neuen Feld­ver­teiler Unter­putz so stabil wie nötig, aber so durch­lässig wie möglich gemacht.

Illustration Kunststoff-Multimediafeld für Feldverteiler Unterputz von Hager

Kunst­stoff-Multi­me­di­a­feld

Neben dem klas­si­schen Loch­blech erhalten Sie das Multi­me­di­a­feld erst­mals mit robusten Kunst­stoff-Monta­ge­platten für ein besseres WLAN-Signal. Die Monta­ge­platte kann über oder unter der Trag­schiene befes­tigt werden, somit entstehen 21 mm mehr Tiefe für Multi­me­dia­ge­räte.

 

Illustration Kunststofftür mit oder ohne Lüftungsschlitze für Feldverteiler Unterputz von Hager

Kunst­stofftür, geschlossen oder geschlitzt

Für Multi­me­dia­an­wen­dungen empfiehlt sich der Einsatz einer Kunst­stofftür, um das WLAN-Signal zu verbes­sern. Kunst­stoff­türen sind wahl­weise geschlossen (FZxxxNM2) oder geschlitzt (FZxxxNM) erhält­lich. Letz­teres verbes­sert zusätz­lich die Wärme­ab­fuhr bei hoher Gerä­te­be­le­gung.

 

Illustration Leitungsöffnungen des Feldverteilers Unterputz von Hager

Leitungs­öff­nungen oben, unten, hinten, seit­lich

Die zahl­rei­chen Leitungs­öff­nungen zu allen Seiten ermög­li­chen nicht nur eine maximal flexible Leitungs­ein­füh­rung. Sie garan­tieren auch höchste Durch­läs­sig­keit für die WLAN-Signale des inte­grierten Routers oder Modems. Für störungs­freie Multi­media-Nutzung im ganzen Haus!

 


Mehr Infor­ma­tionen zum Feld­ver­teiler Unter­putz

  • Feldverteiler Unterputz

    Bestell­hilfe Januar 2020
    19DE0374
    pdf8,36 MB


Icon eines Bildschirms mit Newsletter.

Produkt­ka­talog

Infos und tech­ni­sche Daten im Produkt­ka­talog.

Jetzt ansehen

Icon eines offenen Notizbuches.

Broschüren

Infor­ma­ti­ons­ma­te­rial für Sie und Ihre Kunden anfor­dern.

Jetzt bestellen

Icon eines Doktorhuts, Sinnbild für Bildung.

Weiter­bil­dung

Kennt­nisse erwei­tern – Wissens­vor­sprung schaffen.

Jetzt anmelden

Icon eines offenen Briefs.

News­letter

Aktu­elle Infor­ma­tionen über Lösungen und Produkte.

Jetzt anmelden