Selektiver Hauptleitungs-schutzschalter
Der SLS-Schalter
Die Sicherung im Hausanschlusskasten ist in der Lage, Strom ein- und abzuschalten sowie zu führen

Was ist der selektive
Hauptleitungsschutzschalter?
Der selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS) ist ein strombegrenzendes mechanisches Schaltgerät ohne aktive elektronische Bauelemente. Es ist in der Lage, unter betriebsmäßigen Bedingungen Ströme einzuschalten, zu führen und abzuschalten. Er muss besonderen Selektivitätsanforderungen zu vor- und nachgeschalteten Überstromschutzeinrichtungen genügen.
Hier muss ein SLS-Schalter eingesetzt werden
Im netzseitigen Anschlussraum (NAR) des Zählerplatzes ist vor jedem Zähler eine selektive Überstromschutzeinrichtung als Trennvorrichtung für die Kundenanlage vorzusehen. Diese Einrichtung muss laienbedienbar sowie sperr- und plombierbar sein. Zusätzlich sind nachfolgende Funktionen in der VDE-AR-N 4100 zwingend vorgeschrieben:
Freischalteinrichtung für die Mess- und Steuereinrichtungen; zentrale Überstromschutzeinrichtung für die Messeinrichtungen und für die Kundenanlage; Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage.
Um die Selektivität in Anlagen zu gewährleisten, die in der TAB vorgesehen ist, müssen vorgeschaltete Überstromschutzeinrichtungen zeitlich verzögert auslösen.

Praxis-Tipp
Die clevere Lösung auch für TT-Netze
Bei den selektiven LS 1-polig+N und 3-polig+N für TT-Netze muss zum Ein- oder Ausschalten der einzelnen Pole erst der Neutralleiter ein- oder ausgeschaltet werden.Das Funktionsprinzip:Beim Abschalten des Neutralleiters werden alle Phasen automatisch mit abgeschaltet.Umgekehrt gilt: Das Einschalten der Phasen funktioniert nur, wenn zunächst der Neutralleiter eingeschaltet worden ist.
Das Auslöseverhalten
Selektive Hauptleitungsschutzschalter mit der Charakteristik E lösen allerdings gegenüber
Leitungsschutzschaltern zeitlich verzögert aus. Das Auslöseverhalten eines LS Typ B und eines SLS Typ E können Sie folgender Tabelle entnehmen:
Auslösecharakteristik | therm. Auslöser | Auslösezeit | elektrom. Auslöser | Auslösezeit | ||
kleiner Prüfstrom | großer Prüfstrom | halten | auslösen | |||
LS Typ B | 1,13 x ln | 1,45 x ln | > 1h < 1h |
3 x ln | 5 x ln | > 0,1s < 0,1s |
SLS Typ E | 1,05 x ln | 1,2 x ln | > 1h < 1h |
5 x ln | 10 x ln | > 0,1s < 0,1s |