Bunker Frieda Ottensen,
Hamburg
Gelungene Umnutzung eines Bunkers
![Traditionelle Wohngebäude mit Balkonen neben einem modernen Apartmentkomplex mit einer elektrischen Satellitenschüssel auf dem Dach sichtbar](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/bunker-frieda/32748_frieda-ottensen_aussen_0265_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=07BE1E0B09A3C60E535D1F1295ADFD0E)
Allein in der Hansestadt Hamburg stehen noch rund 650 Schutzräume aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem ambitionierten Umbauprojekt „Frieda“ hat einer von ihnen eine sinnvolle Aufgabe bekommen. Einer der neuen Bunkerbewohner: das Schalterprogramm R.classic.
Schutzraum zu
Wohnraum
Barrierefreies und energieeffizientes Konzept
Mit der Umwidmung des 22 Meter hohen Bunkers ist dem Hamburger Architekten Björn Liese ein echtes Kunststück gelungen. Das Weltkriegsbauwerk wurde zu einem preisgekrönten Wohnprojekt mit 15 barrierefreien Apartments ertüchtigt, ohne die Historie des Gebäudes zu verleugnen. Wärmedämmung und ein 110.000 Liter mächtiger Eisspeicher sorgen für maximale Energieeffizienz, ein Gemeinschafts-Dachgarten für weite Ausblicke.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/bunker-frieda/32748_frieda-ottensen_aussen_0302_squ.jpg?w=1000&hash=14AD18DED5C38C5E8FA7440F51376D97)
Eine ehrliche Haut
Historische Hülle meets Energieeffizienz
Während er die fünf bewohnten Stockwerke mit einer außenliegenden Wärmedämmung energetisch ertüchtigte, ließ Architekt Björn Liese im Sockelgeschoss die Betonhaut des Bunkers unangetastet. Im Entrée gibt jetzt ein halb freischwebendes Treppenhaus den Blick frei bis hinauf ins sechste Stockwerk und die gewaltigen Dimensionen des Bauwerks. In den 15 Wohnungen selbst wiederum blieb es den neuen Eigentümern überlassen, ob sie die Betonhaut verkleiden oder sichtbar lassen wollten.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/bunker-frieda/ref_bunker_0341_squ.jpg?w=1000&hash=FD7AED1EDB549D058F9D5BC520291593)
Harte Hülle, feinsinniger Kern
Umbaukonzept unterm Bunkerdach
Janine und Mark Seelen, Bewohner des obersten Bunker-Stockwerks, entschieden sich für eine Kombination der nackten brutalistischen Hülle mit intelligentem Innenausbau und feinsten Materialien. Kern ihres 83 Quadratmeter-Lofts ist eine hölzerne Insel, die Bad und WC, Kühlschrank, Versorgungsleitungen und begehbaren Kleiderschrank birgt. Der große Rest des Raumes umfließt wie ein U-förmiges Kontinuum vom Eingangsbereich über Ess- und Wohnzimmer bis zur Küche. Das Schalterprogramm Berker R.classic bildet dabei mit seinen runden Konturen einen idealen Gegenpol zur hart-nüchternen Hülle des Apartments.
Projektbeteiligte
Bauträger: FRIEDA Ottensen GmbH & Co. KG / Nicole Alpers und Sebastian Schröder, Hamburg
Architekt: Björn Liese Architektur, Hamburg
Objektüberwachung: MO Architekten Ingenieure, Hamburg
Tragwerksplanung, Bauphysik: WTM Engineers, Hamburg
Brandschutz: Ingenieurbüro T. Wackermann, Hamburg
Schallschutz: Ingenieurbüro S. Pirschel, Hamburg
Abbrucharbeiten: AVG Nord, Woltersdorf
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/referenzen/bunker-frieda/32748_frieda-ottensen_dachterasse_0087_squ.jpg?w=1000&hash=997A3B1EE3FAF308ACF9363B9F8A561F)
Inspirationen und Einblicke
von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/nl-composing-mau-sitecore-squ.jpg?w=1000&hash=7F188CBCD030DC44313730A03CEA647B)