Energieverteilung und
Energiemanagement
Skalierbare und effiziente Lösungen aus einer Hand. Vom Einfamilienhaus bis hin zu großen Systemen bis 4.000 A.
![Elektroverteilungsschrank mit mehreren Leitungsschutzschaltern in einer gewerblichen Umgebung, im Hintergrund unterhalten sich zwei Fachkräfte](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/doorpage/fotolia_116791762_buero-frau-mann_300_cmyk_prod_feldverteiler-3feld-7reih_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=83CD8A6F3C5D1A1FDBBCB3EBAA34ACF1)
Unser Markenversprechen
"Mit Energieverteilungen von Hager konnten wir schon viele Projekte erfolgreich realisieren. Neben der einzigartigen technischen Umsetzung schätzen wir vor allem die enge Zusammenarbeit und die kurzen Wege."
Alles aus einer Hand
Vom Kleinverteiler bis zur Hauptverteilung
Ob Wohnhaus, kleiner Gewerbebetrieb oder großer Bürokomplex – mit Hager legen Sie das richtige Energiefundament und bauen systematisch darauf auf. Wir bieten Planern, Schaltanlagenbauern und Elektrohandwerkern bedarfsgerecht skalierbare und flexibel kombinierbare Verteilerlösungen für jeden Strom- und Platzbedarf:
- Kleinverteiler volta: bis 63 A
- Feldverteiler: bis 125 A
- Verteiler-Innenausbausysteme:
- Energie-Verteilersystem unimes H: 800 - 4.000 A
Alle Systeme sind normgerecht und verbinden ein Maximum an Effizienz mit einem Höchstmaß an Personen- und Anlagenschutz. Über 63A ist alles bauartgeprüft nach DIN EN 61439.
![Installierter Kleinverteiler Volta in einer Betonwand](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/fotolia7775525betonvolta3reihlan.jpg?w=1000&hash=7066356A3EA25300162A6F8C87826175)
Lückenloses Energiemonitoring
mit dem agardio System
Energieeffizienz steht für Elektroplaner und Gebäudebetreiber heute an erster Stelle. Voraussetzung dafür ist lückenloses Energiemonitoring. Zu diesem Zweck verknüpft das agardio System von Hager bis zu 31 Mess- und Schaltgeräte über einen zentralen Server miteinander. So können unnötige Energiefresser einfach identifiziert und eliminiert oder MID-konforme Abrechnungsmodelle erstellt werden. Unser Energiemontoring sorgt für
- Frühzeitiges Erkennen von Fehlerquellen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Senkung der Betriebskosten
- Verbesserung der Netzqualität
- Erhöhung des Anlagenschutzes
- Lückenlose Verbrauchsdokumentation
![Energiemonitoring mit dem agardio System](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/produkte/loesungen-agardio_compo_squ_f7.jpg?w=1000&hash=6EB127CADB1338C9806D856BB49A8A60)
Das perfekte Werkzeug für große Vorhaben
Detaillierte Leistungsverzeichnisse in den Bereichen Niederspannungsverteiler, Leitungsführung und Raumanschlusssysteme.
Das Energiemanagement System
für das Einfamilienhaus
flow von Hager
Speichern. Managen. Laden. Das Komplettsystem aus einer Hand:
- Energiespeicher
- Energiemanagement Controller
- Ladestation für Elektroautos
Planen Sie jetzt schon die Energiewende und vernetzen Sie spielend PV-Anlage, Speicher und Ladeinfrastruktur.
![flow Energiepaket Plus mit Energiespeicher, Energiemanager und Wallbox witty solar](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energiemanagement/flow/flow_r2_witty_solar_energiespeicher_energiemanager/energiepaket-1-solar_squ_f7.jpg?w=1000&hash=CFDFC2772CD182167465AE93E82F6EA7)
Starke Tools für Ihren Erfolg
Weniger Zeit auf der Baustelle heißt mehr Zeit für Ihre Familie. Oder mehr Projekte für Ihren Erfolg.
Die neue Version von Hager Ready macht’s möglich: mit e-Katalog, erweiterter Projektverwaltung mit Multi-User-Funktion, Showroom und Support-Funktion.
Wir können mehr als Strom verteilen
Leitungsführung und Raumanschlusssysteme
Unsere maßgeschneiderten elektrotechnischen Infrastruktur-Lösungen für Wand, Boden und Decke machen Energie und Daten überall verfügbar – im kleinen Home Office ebenso wie im großen Bürokomplex.
![Modernes Büro mit freiliegender Ziegelwand, Bodenkabelmanagement-Säule und Besprechungsbereich mit Stühlen und Laptop](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/leitungsfuehrung/1-doorpage/hager_s28-29_com01_kb-retusche_squ.jpg?w=1000&hash=D2AB5058302E286D7F8052A50E17FE71)
Schalterprogramme, Gebäudesteuerung und Türkommunikation
Unsere vielfach ausgezeichneten Schalterprogramme geben Ihrem Projekt den letzten Design-Schliff. Während unsere KNX-Lösungen für komfortablen Gebäudebetrieb bei maximaler Energieeffizienz sorgen.
![Intelligentes Steuerungspanel für das Smart Home an einer Wand in modernem Büroumfeld mit Personen im Hintergrund bei einem Meeting](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/gettyimages-533979709_meeting_q1-beschriftung_squ.jpg?w=1000&hash=4F571668451EBEF4C9449E0BAE6A0251)