Komplett­schränke &
Komplett­felder

Lösungs­ori­en­tiert: Komplett­schränke und Komplett­felder von Hager sind die einfachste und vor allem schnellste Lösung, wenn es darum geht, einen norm­ge­rechten Zähler­platz aufzu­bauen. Die vorver­drah­teten Felder oder komplett ausge­stat­teten Zähler­schränke können direkt montiert und ange­schlossen werden.


Zähler­schränke:
Genormt nach exakten Vorgaben

Der Zähler­schrank über­nimmt neben der Unter­brin­gung des Strom­zäh­lers noch zahl­reiche weitere wich­tige Aufgaben:

  • Über­span­nungs­schutz
  • Schutz vor Fehler­strömen
  • Zusam­men­fas­sung
  • Aufsplitten von Leitungen für Strom und Daten

Dadurch ist der Zähler­schrank immer das Herz­stück der Elek­tro­in­stal­la­tion eines Gebäudes.

Welche Kompo­nenten ein Zähler­schrank bei einer Neuin­stal­la­tion enthalten muss, ändert sich aller­dings stetig im Zuge tech­ni­scher Weiter­ent­wick­lungen. Verschie­dene Normen legen fest, welche Anfor­de­rungen aktuell verpflich­tend sind. Auch sie werden ständig aktua­li­siert und sorgen somit dafür, dass jeder neu einge­baute Zähler­schrank ständig den aktu­ellen Erkennt­nissen bezüg­lich Sicher­heit, Komfort und Ener­gie­ein­spa­rung entspricht. Seit Früh­jahr 2019 ist dafür die VDE-AR-N 4100:2019-04 das Maß der Dinge bei Zähler­an­lagen bis 63 Ampere.


Wussten Sie schon?

Die erste VDE-Richt­linie – die VDE 0100 – die sich mit dem sicheren Aufbau von Stark­strom­an­lagen befasste, wurde bereits Ende 1895 verab­schiedet. Sie war die erste einheit­liche und allge­mein­gül­tige Vorgabe dieser Art. In Form der heutigen (aktua­li­sierten) VDE 0100 exis­tiert diese Urfas­sung sogar zumin­dest dem Gedanken nach fort. Aller­dings sind die Unter­schiede enorm. Schon, weil die heutige VDE 0100 sich explizit nur mit Nieder­span­nungs­an­lagen bis 1000 V Wech­sel­span­nung bzw. 1500 V Gleich­span­nung befasst.


Komplett­schränke und Komplett­felder:
Einfache und durch­dachte Lösungen

Verschie­dene Inno­va­tionen und Weiter­ent­wick­lungen betreffen zudem den Aufbau und den Umgang der Zähler­schränke sowie der tech­ni­schen Kompo­nenten bei der Instal­la­tion. Vorkon­fek­tio­nierte Bauteile und vorver­drah­tete Komplett­schränke oder Komplett­felder können für enorme Zeit­er­sparnis sorgen. Damit ergeben sich auch finan­zi­elle Erspar­nisse.

Genau dafür hat Hager seine Komplett­schränke und Komplett­felder konzi­piert. Sie beinhalten bereits alles, was benö­tigt wird, sind anschluss­fertig bestückt und zudem intern komplett verdrahtet. Der Elek­tro­tech­niker kann einzelne Felder am Ende passend montieren oder muss den komplett verdrah­teten Zähler­schrank nur noch am vorge­se­henen Aufbauort instal­lieren und anschließen. Er ist danach sofort funk­ti­ons­fähig und abnah­me­be­reit.

Industrieller Elektroschrank mit Leistungsschaltern und Schaltern


Regional unter­schied­liche Vorgaben
für Zähler­schränke

Ein Plus­punkt ist die Zeit­er­sparnis, die für einen Komplett­schrank von Hager oder ein entspre­chend aufge­bautes Komplett­feld spricht. Darüber hinaus sind die indi­vi­du­ellen regio­nalen tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen (TAB) der dort zustän­digen Netz­be­treiber zu beachten und in den jewei­ligen Zähler­platz­listen einsehbar. Folgende Regionen werden dabei unter­schieden:

  • Nord
  • Süd
  • Südwest
  • Ost
  • West
  • Mitte
  • Luxem­burg (das Land orien­tiert sich bei einigen Elek­tro­normen an deut­schen VDE-Vorgaben)

 

Viel­fach unter­scheiden sich die Zähler­platz­listen zwar nur im Detail, diese sind jedoch für eine norm­ge­rechte Ausfüh­rung entschei­dend. Jeder Hager Komplett­schrank wird dementspre­chend stets passend zu den jeweils geltenden Vorgaben vorkon­fi­gu­riert. Die verdrah­teten Zähler­schränke helfen somit, Fehler zu vermeiden. 



Komplett­schränke und Komplett­felder einfach konfi­gu­rieren 

mit den Planungs­hilfen von Hager

Für einen – passend zur Region – norm­ge­recht aufge­bauten und ausge­stat­teten Zähler­schrank mit Verdrah­tung müssen alle Details stimmen. Hager bietet dazu nicht nur die entspre­chende Hard­ware an, sondern auch prak­ti­sche Hilfen, um den Hager Zähler­schrank zu planen und auszu­wählen:

 

  • Zähler­platz­listen und Wand­ler­an­la­gen­listen: Sie werden ständig aktua­li­siert für die jewei­ligen Regionen. Darin finden sich alle nötigen Einzel­teile inklu­sive Bestell­num­mern und Preisen und können als PDF auf jedes Gerät herun­ter­ge­laden oder ausge­druckt werden.
  • ZPlan, der Zähler­platz-Konfi­gu­rator von Hager: Mit diesem Tool, als Browser-Version wird die Planung noch einfa­cher. Nach Eingabe der Adresse oder auto­ma­ti­scher Loka­li­sie­rung werden ausschließ­lich Komplett­schränke und Komplett­felder ange­zeigt, die den jewei­ligen regio­nalen Bestim­mungen entspre­chen. 
Ein Bild mit Zählerplatzlisten und Wandleranlagenlisten für jede Region


Hinweis zu APZ-Räumen

Die erwähnte VDE-AR-N 4100:2019-04 schreibt vor, dass ausnahmslos jeder Zähler­schrank mit einem Abschluss­punkt Zähler­platz (APZ-Raum) versehen sein muss – der Schnitt­stelle zwischen dem häus­li­chen Tele­fon­an­schluss und dem Zähler­schrank. Dazu ist einer­seits eine Span­nungs­ver­sor­gung des APZ-Raumes zu instal­lieren und ande­rer­seits eine RJ45 Buchse – eine Steck­ver­bin­dung für Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­lei­tungen.

Dies soll sicher­stellen, dass jeder seit Einfüh­rung der Richt­linie instal­lierte Zähler­schrank grund­sätz­lich bereit ist für die Instal­la­tion von elek­tro­ni­schen Haus­halts­zäh­lern respek­tive Smart Metern, welche vom Versorger über das Internet ausge­lesen werden können. Dementspre­chend enthalten alle Hager Komplett­schränke diesen APZ-Raum.