Vorteile der Wallbox
witty start
Argumente, die für unsere E-Ladesäule sprechen
![Hager Elektrofahrzeug-Ladestation verbunden mit einem weißen Auto, im Hintergrund gehen eine Person und ein Kind](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/witty-ambiente-2021-015_witty-vorne_led_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=F25D2D1A103224424EFC7C7D5D2970AE)
18 Gründe, sich für die Wallbox
witty start von Hager zu entscheiden:
- Für alle Elektrofahrzeuge geeignet
Die Wallbox witty start verfügt über eine Ladesteckdose Typ 2. Damit können Ihre Kunden alle E-Autos und Plug-in-Hybridfahrzeuge mit einer Ladeleistung zwischen 2,3 kW und 22 kW „auftanken“ - Attraktiv im Design
Die E-Ladesäule ist der Hingucker schlechthin - Kompakt
Die E-Ladestation lässt sich platzsparend in Ein- und Zweifamilienhäuser montieren - Bohrschablone im Lieferumfang enthalten
Dank der Schablone gelingt Ihnen mühelos die Montage an der Wand - Vorkonfiguriert erhalten
Ihre witty E-Ladesäule ist schon im Auslieferungszustand auf 11 kW voreingestellt und sofort betriebsbereit - Einfache Leitungsführung
flexibel von oben, unten oder hinten möglich - Fehlerstrom-Schutz 6 mA DC integriert
Bedeutet maximale Sicherheit beim Laden der E-Autos und Hybridfahrzeuge mit der Wallbox witty start - Absicherung durch kompakten FI/LS Schalter Typ A
Sie und Ihre Kunden sparen Kosten durch Verzicht auf FI-Schalter Typ B - Steckklemmen
...machen den Anschluss der Zuleitung noch schneller und sicherer - Großer Anschlussraum
Das Gehäuse der witty Wallbox bietet Ihnen viel Platz zum Verdrahten - Schraubendreher genügt
Ein Tool reicht zum Anschließen aller Komponenten der E-Ladesäule - Leitungseinführungsflansch mit Zugentlastung
Erleichtert die Montage der E-Ladestation zusätzlich und sorgt für eine sichere Verbindung - Kontrolle über Schlüsselschalter
Sichert den Zugang zur Wallbox und schreckt Energiediebe ab - Schutzart IP55
Dauerregen kann der witty E-Ladesäule genauso wenig anhaben wie schwerer Hagel - Festigkeitsklasse IK10
Ihre witty E-Ladestation steckt leichte Stöße problemlos ein - UV-beständig
Die Wallbox witty start kann bedenkenlos auch im Außenbereich aufgestellt werden - Umfangreiches Zubehör
Standfüße und Kabelhalter sorgen für eine noch aufgeräumtere Optik - KfW-förderfähig
Die Ladestation witty start ist KfW-förderfähig für die Programme 440* (Privatpersonen) und 441 (Unternehmen)
Von den Vorteilen der E-Ladesäule überzeugt?
Hier geht’s zur Bestellung der Wallbox über unseren Produktkatalog
Sie benötigen ausführlichere Infos über die Wallbox?
Ladelösung für Elektrofahrzeuge: witty start
Videos, Produktdatenblätter, Seminare u. v. m. zur E-Ladesäule.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/witty-start-2021-composing_lan.jpg?w=1000&hash=4765BA5FC83A267795C3EA1971336682)
Sie sind privat hier?
Entdecken Sie witty start, die Wallbox für Durchstarter
- alle E-Autos einfach und sicher laden
- KfW-förderfähige Ladestation
- Energiedieben einen Riegel vorschieben
![Icon eines Hauses neben einem Baum.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/icons/hager_renamed/icon_047_residential_h_rgb_squ_png.png?w=1000&hash=FFFC54DFF757F95B742E2B9A2A49ED1D)