Sicher laden
mit der Wallbox witty one

Die moderne Wallbox für alle, die ihr Elek­tro­fahr­zeug Zuhause bequem und sicher laden möchten. Sie ist schnell und einfach instal­liert sowie intuitiv in Betrieb zu  nehmen und zu nutzen.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one-pwmy-lifestyle-b2c-001-DE-de-11-2025-squ

Einfa­ches Laden für Einfa­mi­li­en­häuser

Die E-Mobi­lität nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Lade­sta­tion witty one macht Ihnen den Einstieg denkbar einfach. Die Wallbox für Einfa­mi­li­en­häuser über­zeugt mit kompakten Design und hoher Witte­rungs­be­stän­dig­keit. Sie bietet eine Lade­leis­tung bis 11 kW für den privaten Einzel­nutzer und kann über die Hager Charge App einfach in Betrieb  genommen und gesteuert werden.




Vorteile der
Lade­sta­tion witty one

Einfache und sichere Montage

  • Keine Schrauben im Innen­raum
  • Viel Anschluss­raum
  • Berüh­rungs­schutz
  • Frei konfi­gu­rierbar Ein- und Ausgänge
  • Erwei­te­rungs­karten

Einfache Inbe­trieb­nahme und Fehler­dia­gnose

  • über die Hager Charge App
  • Schnell einge­stellt
  • Verbin­dung über Blue­tooth – Keine Inter­net­ver­bin­dung notwendig
  • Erstel­lung eines Inbe­trieb­nah­me­pro­to­kolls

Einfach und schnell instal­liert

  • Leichte Monta­ge­platte
  • Leitungs­ein­füh­rung von oben, unten oder hinten
  • Kompa­tibel mit Hager LF-Kanal
  • Zentrale Schraube zum Ausrichten



Alle Vorteile auf einen Blick

15 Gründe, sich für die Wallbox witty one von Hager zu entscheiden.



witty one im Detail
zwei Vari­anten

Die Wallbox witty one ist in zwei Vari­anten erhält­lich: mit ange­schla­genem Kabel oder mit Lade­steck­dose. Beide Vari­anten sind mit einer Lade­leis­tung von 11 kW ausge­stattet und per App bedienbar.

hager-witty-one-cable-version-details-compo-1024x1024px-DMCX-en-07-2024-squ-neu-f7

Mit ange­schla­genem Kabel

  1. LED-Status­an­zeige
  2. RFID-Karten­leser zur Zugangs­kon­trolle
  3. Eingangs- und Ausgangs­kon­takte
  4. Schutz­ab­de­ckung
  5. Steck­plätze für optio­nale Karten
hager-witty-one-socket-version-details-compo-1024x1024px-DMCX-en-07-2024-squ-neu-f7-f7

Mit Lade­steck­dose

  1. LED-Status­an­zeige
  2. RFID-Karten­leser zur Zugangs­kon­trolle
  3. Inte­grierte Klappe
  4. Eingangs- und Ausgangs­kon­takte
  5. Schutz­ab­de­ckung
  6. Steck­plätze für optio­nale Karten

How-to Video
witty one Instal­la­tion & Inbe­trieb­nahme:

04:33


Hager Charge App

Einfach für den Instal­la­teur, intuitiv für den Nutzer. Die Hager Charge App für die einfache Inbe­trieb­nahme und Konfi­gu­ra­tion der Lade­sta­tionen witty one und witty plus.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-lan

Intel­li­gentes PV-Laden
zum Nach­rüsten

Die Lade­sta­tion witty one kann für intel­li­gentes PV-Laden nach­ge­rüstet werden. Folgende Kompo­nenten werden dafür benö­tigt:

  • XEVA245: Kommu­ni­ka­ti­ons­karte mit RS485
  • XVA630: 3p- Ener­gie­zähler für PV-Über­schuss­laden
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-one-pwmy-lifestyle-b2b-001-DE-de-11-2025-squ

Einfache Absi­che­rung mit 4-poligen FI/LS-Schalter

Mit einem FI-LS-Schalter 4-polig sichern Sie die Lade­sta­tionen Ihrer Kunden einfach und schnell ab. Mit wartungs­freier quick­con­nect Klemm­technik.

Frontalansicht Hager ADM416QC Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS / RCBO) 4-polig, Blick auf Anschlüsse und Kippschalter


Prak­ti­sches Zubehör
für die Wallbox witty one

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-por-pedestal-DMCX-en-07-2024-lan

Stand­säule

Keine Wand­mon­tage möglich? Kein Problem! Mit der stabilen, frei­ste­henden Stand­säule für witty one können Sie den Standort der E-Lade­sta­tion frei wählen.

RFID Karte 465091_41-lan

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte zur Zugangs­kon­trolle und für sicheres Laden. Pro Lade­sta­tion können Sie XY Karten verwenden.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan

Schutz­ab­de­ckung in zwei Vari­anten

Der austausch­bare Zier­rahmen ist in weiß oder schwarz erhält­lich.



Down­loads