Sammelschienenverbinder
ZZ55SAVE
Stärker. Schneller. Sicher.
![Seitenansicht eines modularen, auf DIN-Schiene montierbaren Geräts mit sichtbarer Beschriftung und Klemmschrauben](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/sammelschienenverbinder-save/zz55save_neu_004_prod_lan_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=2E8DC5C1CAB9ECF5EC56CD5DF3DDED48)
Sparen Sie Zeit
mit dem neuen SAVE
Um zwei Felder im netzseitigen Anschlussraum (NAR) zu verbinden, brauchten Sie bislang fünf einzelne Schraubklemmen und mehrere Arbeitsschritte. Ab sofort reicht ein Bauteil: Mit dem 5-poligen Sammelschienenverbinder SAVE erzielen Sie eine durchgehend mechanisch und elektrisch sichere Feldverbindung in nur einem Arbeitsgang. So sparen Sie bis zu 90 % Installationszeit. Der neue SAVE: stabil, montagefreundlich und sicher.
Der neue
SAVE überzeugt
Geeignet für:
- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43870
- Bemessungsstrom bis 250 A
- Sammelschienen 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand
- Hager-Sammelschienensystem 12 x 10 mm (mit abgefrästen Schienenenden)
- Feldbreite 216 mm
- Feldbreite 210 mm mit Zentrierstücken (bitte beachten Sie hierzu die Montageanleitung)
Ersetzt den bestehenden Hager Verbinder ZM15F (ZM15F bleibt für Anwendung univers N und sonstige Einsatzbereiche bestehen).
5-poliger Sammelschienenverbinder
für Zählerschrank univers Z
- Stärker
Dreifach verstärktes Gegenlager aus versprödungsfreiem Edelstahl - Schneller
1 Bauteil statt 5 einzelne Schraubklemmen: bis zu 90% Zeitersparnis - Sicher
Fingersichere und wartungsfreie Sammelschienenverbindung durch isoliertes Gehäuse und vorgespannte Tellerfeder - Neue Artikelnummer
ZZ55SAVE
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/sammelschienenverbinder-save/zz55save_neu_004_prod_squ_f7.jpg?w=1000&hash=3135975B6ABC0C504C51BF09EE88ADF0)
Mehr Stabilität und
hohe Montagesicherheit
Der neue SAVE überzeugt durch mehr Stabilität und Montagesicherheit: Das verstärkte Gegenlager sorgt für eine langzeitstabile elektrische Verbindung der beiden Zählerfelder. Der verwendete Edelstahl ist vollständig versprödungsfrei, so dass auch langfristig keine Materialermüdung auftritt. Die Feder sitzt direkt hinter dem Schraubkopf. Das gibt ein noch besseres Feedback beim Anziehen der Schrauben (ideales Drehmoment 2Nm).
- Pozidrive-Schraube
- Feder und Wegbregrenzung
- Elektrische Kontaktierung
- Sammelschiene
- Verstärktes Gegenlager
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/sammelschienenverbinder-save/illu_save-querschnitt_squ_f7.jpg?w=1000&hash=F5472074D1C3C18EEF7960A19745926C)
Zentrierstücke für Baubreite 210 mm
Der Sammelschienenverbinder SAVE ist exakt auf Zählerfelder mit 216 mm Baubreite abgestimmt (Hager Standardmaß). Er passt aber auch auf ältere Zählerschränke universZ mit 210 mm Baubreite. In diesem Fall müssen die blauen Zentrierstücke eingesetzt werden, die jedem Produkt serienmäßig beiliegen. Die Zentrierstücke werden einfach an der Rückseite des SAVE fixiert und sorgen für einen optimalen Sitz auf den Sammelschienen.
Achtung: Bei aktuellen Zählerschränken mit 216 mm Baubreite dürfen die Zentrierstücke nicht verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu die Montageanleitung.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/sammelschienenverbinder-save/illu_zaehlerfeld-baubreiten_squ_f7.jpg?w=1000&hash=5CBE4EFD557EF68B8F5C0295B290CB71)
Technikzentrale 4.0 –
Der Anschluss an die digitale Zukunft
Der Sammelschienenverbinder SAVE ist nur eine von vielen Innovationen, mit denen Hager Ihnen den Installationsalltag erleichtert. Weitere Vorteile finden Sie hier.
Weitere Informationen
- pdf1,12 MB