Verteiler-Innenausbausystem univers N
Mehr Flexibilität mit dem Baukasten-Prinzip: Die Hager Verteilerschränke bieten ein hohes Maß an Flexibilität für die Umsetzung von Niederspannungsverteilungen. Mit dem Innenausbausystem univers N ist sogar eine noch flexiblere Ausstattung der Verteilerschränke möglich.
Über 250 Bausteine für jeden Einsatz sind erhältlich, mit vollständig vormontierten Funktionseinheiten. Damit werden Planung, Bestellung und Installation von Verteilersystemen zum Kinderspiel. Für Anlagen im Leistungsspektrum von 63 A bis 630 A ist das modulare Innenausbausystem univers N von Hager die optimale Lösung, für einen individuellen und bedarfsgerechten Innenausbau von Verteilerschränken.
Bedarfsgerechter Innenausbau leicht gemacht
mit univers N von Hager
Individuelle Elektroverteilungen können in vielerlei Hinsicht zu einer Herausforderung werden. Das gilt für kundenspezifische Anforderungen genauso wie für eine wirtschaftliche Ausführung. Robust, technisch auf dem neuesten Stand und mit der gewohnt komfortablen Handhabung für eine schnelle Installation ist univers N außerdem ein überaus wirtschaftliches Konzept, mit dem sich selbst anspruchsvolle Verteilungen leicht umsetzen lassen.
Einfache Planung und Bestellung mit
Hagercad
Mit der Planungssoftware Hagercad fällt die Planung und Bestellung von Elektroverteilungen mit univers N wirklich leicht. Dank der vielen weiteren Vorteile – integrierte seitliche Kabelführung, Einzel- und Doppelbefestigungstürme, Verdrahtungskanal-Sets und vielem mehr – ist auch die Montage schnell erledigt.
Univers N
Ein perfekt abgestimmtes modulares System
Das Profisystem: univers N Hochstrom bis 1.600 A
Höhere Stromstärken erfordern Sicherheitsvorkehrungen. Für Stromstärken bis 1.600 A hat Hager das Innenausbausystem univers N daher weiterentwickelt.
Mit univers N Hochstrom steht ein Innenausbausystem zur Verfügung, dass das bewährte modulare Konzept auch für individuelle Niederspannungsverteilungen für gewerblich genutzte Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und öffentliche Netze bereitstellt. Schaltanlagenbauer profitieren dadurch von den bekannten Vorteilen.
Vorteile für Schaltanlagenbauer
- Alle Bausätze überzeugen unter anderem durch einfachen und sicheren Aufbau
- Die Lieferform der benötigten Komponenten kann an die individuelle Situation angepasst werden - als Einzelteile, vormontiert oder verdrahtet
- Insgesamt sorgt univers N Hochstrom für eine hohe Montageflexibilität und -geschwindigkeit
- Die Planungssoftware Hagercad hilft dabei, die gewünschten Verteilungen passgenau zu planen, zu bestellen - und schlussendlich zu montieren