Video-Verstärker
2Draht Systemerweiterung
![ELCOM Video-Verstärker Typ RED711Y - Bannerbild mit Frontansicht](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/video-verstaerker/red711y_front_001_prod_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=79C256557E73EE52BAAB3BADBB746B15)
Video-Verstärker für 2Draht Türkommunikation
Gleicht Dämpfungsverluste aus
Wissen, wer vor der Tür steht – das geht nur durch gute Videoübertragung. Bei der 2Draht Türkommunikation werden die Videosignale hochfrequent über die Busleitung an die Video-Innenstation übertragen. Je länger die Leitung zwischen Außen- und Innenstation ist und je mehr Videoverteiler zwischengeschaltet sind, desto stärker wird das Videosignal gedämpft. Der neue 2Draht Video-Verstärker gleicht diese Dämpfungsverluste wieder aus. Damit am Ende der Leitung ein scharfes Bild steht – und Hausbewohner immer genau sehen, wer gerade klingelt.
Leistungsverluste um +20 dB ausgleichen
Die Dämpfung des Videosignals je Zweig darf 40 dB (20 dB bei YR-Busleitungen) nicht überschreiten. Als Faustregel müssen Sie etwa 2 dB Dämpfung pro 10 m Leitung einkalkulieren. Bei Stern- und Stichinstallationen werden zusätzlich Video-Verteiler oder -Abzweiger eingesetzt, die weitere Signalverluste bewirken. Auch unsaubere Klemmstellen können den Übergangswiderstand erhöhen und das Videosignal dämpfen. Der neue Video-Verstärker gleicht diese Verluste zuverlässig aus, indem er das Videosignal um bis zu 20 dB kompensiert. Dadurch kann die Leitungslänge zwischen Strangversorgung und letzter Innenstation von 150 m auf 250 m erweitert werden oder es können mehr Video-Verteiler oder Video-Abzweiger zwischengeschaltet werden.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/video-verstaerker/illu_und_red711y_front_001_elcomtouchvideo_f7_lan.jpg?w=1000&hash=F8372980CB3784B60FDFC5E98A8509F2)
Reiheneinbaugerät oder Unterputzgerät
Flexibler Einbau in zwei Varianten
Der neue Video-Verstärker steht Ihnen wahlweise als Reiheneinbaugerät für die Technikzentrale (RED711Y) oder als Unterputzgerät für die Montage in der Unterputzdose (RED721Y) zur Verfügung. Letztere empfiehlt sich als platzsparende Alternative, um Video-Innenstationen an entlegenen Bereichen, z. B. im Gartenhaus, „scharf zu stellen“. Die Busleitungen werden verpolungssicher per quickconnect Stecktechnik angeschlossen. Neben Neuanlagen eignet sich der neue Video-Verstärker auch für die Modernisierung bestehender Türsprechanlagen, sofern die Busleitungen nicht zu alt sind.
Wichtiger Hinweis: Nach dem ersten Verstärker muss zwingend die Zusatzspeisung S/S an den Innenstationen genutzt werden.
Mehr Informationen zum 2Draht Video-Verstärker
- pdf766,44 KB
- pdf8,53 MB