PoE Switch
Multimediatechnik in der Technikzentrale
![Der PoE Switch bietet 8 Anschlüsse für netzwerkfähige Geräte – 6 davon auf der Vorderseite, 2 auf der Unterseite.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/poe-switch/tn530_front_001_prod_70proz-schatten_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=BAA55A3A7F67E44F4F6CC1003B5DA255)
Verteilen und versorgen
Netzwerk Switch für die Hutschiene
Der PoE Switch TN530 erleichtert die Verwendung IP-fähiger Endgeräte in der Technikzentrale. Er versorgt die Geräte mittels Power over Ethernet (PoE) mit Spannung und verteilt die Daten. Kabelgewirr oder improvisierte Installationslösungen gehören der Vergangenheit an.
Unser PoE Switch wird auf der Hutschiene aufgerastet und bietet Anschlüsse für bis zu acht Endgeräte. Zur Verfügung stehen
- 4x PoE-Ports
- 4x Gbit/s-Ports
6 dieser 8 Anschlüsse befinden sich auf der Vorderseite, 2 auf der Unterseite des TN530. Drei Status-LEDS zeigen den jeweiligen Betriebszustand an.
Für den PoE Switch
Externe Spannungsversorgung
Die Spannung, die der PoE Switch benötigt, liefert ein weiteres kleines Hutschienengerät. Die Versorgungseinheit TGF120 wird neben dem Switch platziert und mit ihm verdrahtet.
![Der PoE Switch muss extern mit Spannung versorgt werden. Die abgebildete Versorgungseinheit wird neben dem Netzwerk Switch auf der Hutschiene aufgerastet und mit ihm verdrahtet.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/poe-switch/tgf120_front_001_prod_squ.jpg?w=1000&hash=385F8A38CFA070EA285C1216D8681AEC)
Technische Informationen
Netzwerkfähige Geräte und Standards
-
Welche Geräte können mit PoE versorgt werden?
-
Welche Standards werden unterstützt?
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
- IEEE 802.3x (Voll Duplex)
- RoHS-Richtlinien der EU