Volta Stufen-Lieferform

volta
Stufen-Liefer­form

Wandmontierter Elektroverteilerkasten mit geöffneter Tür und sichtbaren Leitungsschutzschaltern

Flexibel gelöst – 
für Reihen­klemmen

Für die Anwen­dung Klein­ver­teiler mit Ausgangs­ver­drah­tung auf Reihen­klemmen ist die volta Stufen-Liefer­form für Reihen­klemmen bestens vorbe­reitet.
Die DIN-Schienen im Ausbau­paket sind isoliert aufge­baut, um dort Reihen­klemmen norm­ge­recht instal­lieren zu können. Die Kombi­na­tion besteht aus Mauer­kasten und dem Ausbau­paket mit jeweils einer eigenen Bestell­nummer.


Ihre Vorteile

  • Flexi­bi­lität bei der Klemmen-Bestü­ckung
  • Bedarfs­ge­rechte und indi­vi­du­elle Einsatz­mög­lich­keiten
  • Gemein­same Bestel­lung oder separat nach Baufort­schritt


volta Stufen-Liefer­form
Jetzt in zwei Stufen

Erst die Mauer­kästen, dann der Innen­ausbau

Bestellen Sie den Mauer­kasten für die Hohl­wand- oder Unter­putz­in­stal­la­tion, sowie das Ausbau­paket zur Aufnahme der Modu­lar­ge­räte mit jeweils einer eigenen Arti­kel­nummer separat. Diese können dann flexibel von Ihnen mit Reihen­klemmen bestückt werden, je nach Bedarf und Gege­ben­heiten vor Ort.

Mit der Basis beginnen

Starten Sie zunächst mit dem Einbau des Mauer­kas­tens – für die Hohl­wand- oder Unter­putz­in­stal­la­tion.

Innere Werte ergänzen

Wählen Sie das passende Ausbau­paket zur Aufnahme der Modu­lar­ge­räte und der Reihen­klemmen. Die DIN-Schienen sind isoliert aufge­baut, sodass Reihen­klemmen norm­ge­recht instal­liert werden können.

1 von 2

Down­load Bestell­hilfe