Digitale
Zeitschaltuhren
All-in-one-Lösung
![Hager-Elektrogeräte inklusive einer digitalen Zeitschaltuhr, eines Leistungsschützes und einer astronomischen Zeitschaltuhr](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/egn103_egn100_egn200_egn400_face_prod_f7_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=3FBC9DD788A83AD765B772B57245F877)
Hager Zeitschaltuhren
mit smarten Features
Die Hager Schaltuhren sind als Tages-, Wochen- oder Jahresuhren erhältlich. Damit stehen den Anwendern zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um verschiedenste Schaltungen im Innen- und Außenbereich ganz unkompliziert umzusetzen.
Das hilft nicht nur dabei, die Stromkosten zu senken. Vom Einbruchsschutz bis zum pünktlichen Start verschiedenster elektrischer Geräte bedeuten die Schaltuhren von Hager einen simplen Schritt hin zu bequemer Automation.
Tages-, Wochen-, und Jahreszeitschaltuhr
in einem
Die Multifunktions-Zeitschaltuhren beinhalten alle bewährten Funktionen, für die bislang mehrere Zeitschaltuhren nötig waren und erweitern diese um neue Features:
Einfache Konfiguration
per Smartphone, Tablet oder PC über Bluetooth-Schnittstelle und App
Viele Funktionen
Tages-, Wochen- und Jahresprogramm, Astromodus mit Geolokalisierung, Ausnahmenaufruf, Realtime-Clock
Kombinierbar mit
Helligkeitsfühler, Schalter/Taster (verdrahtet oder Funk)
Längere Lebensdauer
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme z.B. bei LED-Beleuchtung
Hohe Datensicherheit
Speicherung des Programms in der Hager Cloud (optional)
![Bild vom Elektrohandwerker bei der Konfiguration der Zeitschaltuhr per Bluetooth am Smartphone.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/zeitsch_uhr_47_191202_screen_squ.jpg?w=1000&hash=7959932839E3F90D6A233A2FA96869B9)
Multifunktionsuhren und Wochenschaltuhr
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/hagermood_icon_squ.jpg?w=120&hash=94FB80AF78349B599FB106510294B881)
Zeitschaltuhren einfach programmieren
Mit der Hager Mood App
Alle Zeitschaltuhren lassen sich mit der Hager Mood App programmieren: schnell, einfach und sicher über Bluetooth 4.2, flexibel per Smartphone, Tablet, Laptop oder am PC.
Kompatibel mit
allen Komponenten
Unsere Multifunktions-Zeitschaltuhren sind multiflexibel: Mit nur wenigen Handgriffen lassen sie sich an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
- Anschluss über drahtgebundenen Taster
- Anschluss mit Helligkeitssensor
- Softtouch-Bedienknöpfe: Verbesserte Druckknöpfe ermöglichen schnelle Einstellung an der Zeitschaltuhr
- Benutzerfreundliche Bedienung: Integriertes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/zeitschaltuhren-komponenten_zahlen_f7_lan.jpg?w=1000&hash=5081A1CA1092B318843CD2097FD959DD)
Zeitschaltuhren sind vielseitig einsetzbar
Die digitalen Zeitschaltuhren eignen sich für nahezu alle privaten und gewerblichen Einsatzzwecke.
Geeignet für:
- Beleuchtungs- und Heizungssteuerung
- gewerbliche Schaufensterbeleuchtung
- Außenbeleuchtung von Mehrfamilienhäusern
- Schließanlagen in öffentlichen Gebäuden
- Parkplatzbeleuchtung u.v.m.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/zeitschaltuhren-4-bilder_komposition_squ.jpg?w=1000&hash=5E46E6196E0D3E8C89D30C56144F6763)
Zeitschaltuhren mit integrierter Realtime-Clock
Auf die Sekunde genau
Die Zeitschaltuhren EGN100, EGN200 und EGN400 sind mit einer Echtzeituhr ausgestattet. Das sorgt für sekundengenaue Schaltungen und höchste Energieeffizienz bei uhrzeitgebundenen Schaltplänen:
- Sekundengenaue Zeitmessung
- Abweichung max. +/- 90 Sekunden pro Jahr (-5 °C bis +45 °C)
- automatische Synchronisation der Uhrzeit bei jeder Bluetooth-Verbindung
- keine manuelle Anpassung der Uhrzeit erforderlich
![Grafik mit der Zeitgenauigkeit der digitalen Zeitschaltuhren](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/zeitgenauigkeit_squ.jpg?w=1000&hash=6865FCC361E6696B7540B898AF4D671B)
Kompatibel mit allen Lampenarten:
- Glüh- und Halogenlampen bis 2.300 W
- LED-/CFL-Lampen bis 400 W; maximale Anzahl: 20
- nicht kompensierte Leuchtstoffröhren bis 1.000 W
- kompensierte Leuchtstoffröhren bis 400 W
![Bild von den Lampenarten, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren kompatibel sind.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/illu_led-leuchtmittel_f7_squ.jpg?w=1000&hash=D708D4BE5C549D92A6462C4B567CC5FF)
Lange Lebensdauer
Nulldurchgangsschaltung für hohe Einschaltströme
Kapazitive Einschaltströme von LED-Leuchtmitteln können Schaltkontakte stark belasten und auf Dauer schaden anrichten. Deshalb sind alle neuen Zeitschaltuhren mit einer Nulldurchgangsschaltung ausgestattet: Sie reguliert hohe Stromimpulse auf ein konstant niedriges Niveau. Dazu ermittelt das System automatisch den Nulldurchgang der Sinuskurve bei der Wechselspannung. Das schützt die Relais-Kontakte, sorgt für maximale LED-Kompatibiltät und verlängert die Lebensdauer der Zeitschaltuhr.
![Grafik mit der Funktion Nulldurchgangsschaltung, mit denen die digitalen Zeitschaltuhren ausgestattet sind. Diese sorgen für eine lange Lebensdauer.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/digitale-zeitschaltuhren/lebensdauer_f7_squ.jpg?w=1000&hash=F09564B142E55A6DFC265324BCC8FABD)
Digitale Zeitschaltuhren
Praktische Add-ons
Neben Einzelprodukten können Sie unsere neuen Digitaluhren auch mit praktischen Zusatzmodulen sowie in komfortablen Sets bestellen. In Kombination mit dem Helligkeitsfühler reagiert die integrierte Astrouhr noch präziser auf lokale Ereignisse wie Bewölkung oder Gewitter, da sie den aktuellen Helligkeitswert abgleicht. Pro Multifunktionsuhr ist ein Sensor anschließbar.
Logische Steuerung und Verknüpfungen
Funktionen
Mittels Kombination von Astrofunktion, Dämmerung und Zeit an einem Ausgang lassen sich logische Steuerungen und Verknüpfungen ganz einfach erstellen. Bei Bedarf legen Sie nach diesen Schritten die gewünschte Periode fest, in der eine Aktion/ein Schritt ablaufen soll, und erhalten so das entsprechende Programm.
Auswahlkriterien für Ihre passende digitale Zeitschaltuhr
EGN100 | EGN200 | EGN400 | EGN103 | |
Max. Schritte | 100 | 200 | 400 | 56 |
Max. Perioden | 10 | 20 | 40 | 0 |
Max. Programme | 50 | 10 | 20 | 1 |
Anwendungsbeispiele
Durch die Aktivierung der logischen UND-Funktion in den Einstellungen der Uhr lassen sich bis zu drei Auslöser
(Zeit-, Astro- und Dämmerungsschalterfunktion) logisch UND verknüpfen. Damit lassen sich logische Steuerungen und Verknüpfungen einfach erstellen.
1
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang EIN
2
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter AUS = Ausgang AUS
3
Wenn Astrozustand AUS, Zeitereignis EIN und Dämmerungschalter EIN
(Helligkeit kleiner 20 Lux) = Ausgang AUS
4
Wenn Astrozustand AUS, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter AUS
(Helligkeit größer 50 Lux) = Ausgang AUS
5
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis EIN und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang EIN
6
Wenn Astrozustand EIN, Zeitereignis AUS und Dämmerungsschalter EIN = Ausgang AUS
Vergleichsliste alte/neue digitale Zeitschaltuhren
Funktion |
Alte Palette |
Multifunktionsuhren |
Wochenschaltuhr |
|
1-Kanal Uhren |
Tag |
EG010 |
EGN100 (ohne Display) |
EGN103 oder EGK103 = EGN103 + EGN003 (Set) |
EG103 |
||||
EG103E |
||||
Woche |
EG103V** |
|||
EG103D* |
||||
EG071 |
||||
Astro |
EE180 |
|||
2-Kanal Uhren |
Woche |
EG203 |
EGN200 |
|
EG203E |
||||
Jahr |
EG293B |
|||
Astro |
EE181 |
|||
4-Kanal Uhren |
Woche |
EG403E |
EGN400 |
|
Jahr |
EG493E |
|||
Dämmerungsschalter*** |
1-Kanal |
EEN100 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|
EEN101 |
EGK101 = EGN100 + EEN002 (Set) |
|||
EE171 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (Set) |
|||
2-Kanal |
EE200 |
EGN200 + EEN003 oder EGN200 + EEN002 oder EGN200 + EEN003W |
||
EE202 |
||||
Fühler AP |
EEN003 |
EEN003, EEN003W |
||
EE003 |
||||
Fühler EB |
EEN002 |
EEN002 |
||
EE002 |
How-To Videos
Mehr Informationen zu den digitalen Zeitschaltuhren
- pdf3,07 MB