Stromverteiler und Zähleranlagen
für den Außenbereich
Unser Außen-Sortiment
Verteilersysteme für
den wetterfesten Einsatz
Strom im Freien: Das Verteilen und Zählen von Strom im Freien stellt die Technik vor besondere Anforderungen. Vor allem Robustheit ist gefragt, damit Wind, Wetter oder mechanische Einwirkungen die Verteiler nicht in ihrer Funktionsbereitschaft beeinträchtigen. Bei Elektroinstallationen im Außenbereich stellen die Wettereinflüsse besondere Herausforderungen an Verteilerschränke und -säulen dar, denn das Innenleben muss in jeder Situation gut geschützt werden.
Die Hager Stromverteiler für den Außenbereich halten nicht nur allen äußeren Einflüssen stand. Sie lassen sich als mobile oder stationäre Verteiler auch für ganz verschiedene Einsatzzwecke und Einsatzorte nutzen - und zwar ganz unkompliziert. Denn als Teil der durchdachten Systemlösung von Hager sind die Verteiler für außen ebenfalls mit den bekannten Innenausbausystemen univers Z und univers N kompatibel. Schaltanlagenbauer und Elektrotechniker erhalten somit viele und einfach umzusetzende Optionen.
Damit wird Strom im Freien zu einer leichten Aufgabe: solide, komfortabel und individuell an jede Situation angepasst.
Die Basissäulen
Zähleranschlusssäulen
Die robusten Zähleranlagen für den Einsatz draußen bieten den passenden Schutz bei Wind und Wetter.
Zähler- und Hausanschlussysteme
univers N
Ein komplettes System, das alle Anforderungen im Freien flexibel und zukunftssicher abdeckt.
Unser Portfolio für den Außeneinsatz
individualisierbares Gehäuse
Unsere Verteilersysteme für den wetterfesten Außeneinsatz reichen von Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen, über Stromverteiler für Markt- und Festplätze bis hin zu individualisierbaren Gehäusen.
Noch nicht genug Infos?
Dann melden Sie sich jetzt für unser Webinar an.
Bei Wind und Wetter
Stabil und bruchsicher
Egal ob Sonne, Regen oder Sturm, das IP44-Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester besteht bei jedem Wetter. Sollte trotz des stabilen Gehäuses infolge einer Kollision etwas beschädigt werden, sind die defekten Gehäuseteile einfach austauschbar. Und da keine Metallteile eingepresst werden, ist jedes Gehäuse recyclebar und die Umwelt wird geschont.