Wand­ler­an­lagen
Vorga­ben­si­chere Planung mit Hager

Ob Mehr­fa­mi­li­en­haus, Bäcker, Super­markt oder Einfa­mi­li­en­haus mit PV-Anlage, Wärme­pumpe und Wallbox: Bei Strömen über 63 A Aussetz­be­trieb bzw. 44 A Dauer­be­trieb werden Wand­ler­mes­sungen benö­tigt.

neu_Wandleranlagen_innen_auen_F7-03squ

"Wir sorgen für Planungs­si­cher­heit bei Wand­ler­an­lagen durch einen guten Schul­ter­schluss mit den Netz­be­trei­bern."
Portraitbild Axel Hoffmann von Hager

Axel Hoff­mann

Ihr Ansprech­partner für Wand­ler­an­lagen bei Hager.



Wann ist eine 
Wand­ler­an­lage notwendig?

Einfache Planung, mehr Sicher­heit: Für Betriebs­ströme über 63 A Aussetz­be­trieb bzw. 44 A Dauer­be­trieb sind Wand­ler­an­lagen erfor­der­lich. Die Hager-Systeme nach DIN VDE 0603-2-2 und DIN EN 61439  sorgen dabei für eine sichere und einfache Planung – vom Mehr­fa­mi­li­en­haus mit PV Anlage bis zum Super­markt. Selbst­ver­ständ­lich gehören die passenden Spezi­fi­ka­tionen zum jewei­ligen Netz­be­treiber immer dazu.

 

Mit der neuen VDE AR N 4100:2026 04 werden Aufbau und Kompo­nenten von Wand­ler­an­lagen bundes­weit harmo­ni­siert. Unser darauf abge­stimmtes, vorver­drah­tetes Port­folio redu­ziert regio­nale Unter­schiede, spart Zeit und erfüllt alle norma­tiven Vorgaben – inklu­sive Wegfall der Anla­gen­prü­fung.




Norm­ge­recht
ab Werk

Die norma­tiven Vorgaben der DIN VDE 0603-2-2 werden ebenso berück­sich­tigt wie die Bestim­mungen der Anwen­dungs­regel AR4100.

26DE0015-bro-wandleranlagen-aufbau-squ

01 APZ

inkl. Verka­be­lung der Span­nungs­ver­sor­gung und Patch­lei­tung sowie RJ45-Buchsen

02 Anla­gen­sei­tiger Anschluss­raum AAR

für Abgangs­lei­tung

03 Zähler­feld

für Steu­er­gerät

04 Zähler­feld

für Wand­ler­zähler

05 Anla­gen­sei­tige Trenn­vor­rich­tung

mit laien­be­dien­barem Last­trenn­schalter 250 A

06 Wand­ler­zu­satz­raum

bestückt mit Wand­ler­prüf­klemme nach 4100:2026. 1 x 3-poliger Leitungs­schutz­schalter (25 kA, 10 A) für Absi­che­rung Span­nungs­pfad und 1-poliger Leitungs­schutz­schalter (25 kA, 10 A) für Span­nungs­ver­sor­gung RfZ und APZ

07 Wand­ler­raum

inkl. Primär­schiene

Strom­wandler (nicht im Liefer­um­fang enthalten)

08 Einbau Über­span­nungs­schutz­gerät

z.B. Hager SPA 811Z

09 Sammel­schie­nen­system

5-polig, 12 x 5 mm

für Einspei­sung bis 50 mm(bei größeren Quer­schnitten Anschluss­ge­häuse U84xx einsetzen)

10 Netz­sei­tige Trenn­vor­rich­tung

mit NH1-Unter­teil 250 A



Passende Lösungen für alle
Anfor­de­rungen und Regionen

Hager bietet spezi­fi­ka­ti­ons­kon­forme Wand­ler­an­lagen für jede Anfor­de­rung, gefer­tigt werden die Geräte nach DIN VDE 0603-2-2 und den aktu­ellen tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen (TAB) der jewei­ligen Versor­gungs­netz­be­treiber. Damit ist gewähr­leistet, dass für alle Regionen zuläs­sige Ausfüh­rungen der Wand­ler­an­lagen zur Verfü­gung stehen. 

Aus diesem Grund sind die Hager Wand­ler­an­lagen für unter­schied­liche Strom­stärken ausge­legt: Das Angebot reicht von Klein­wand­ler­an­lagen bis zu Wand­ler­schränken für 100 A und 200 A – oder bei Bedarf auch für höhere Strom­stärken.


VDE-AR-N-4100:2026
Neue Anfor­de­rungen an die Ener­gie­ver­tei­lung

Seit März 2026 gelten Neue­rungen bei der Anwen­dungs­regel. Alle rele­vanten Infor­ma­tionen dazu haben wir für Sie über­sicht­lich zusam­men­ge­fasst.


Der einfache Weg 
zur rich­tigen Wand­ler­an­lage

Um die Planung von Wand­ler­schränken noch weiter zu verein­fa­chen, bietet Hager mit ZPlan das ideale Tool für eine norm­ge­rechte und korrekt ausge­legte Wand­ler­an­lage. Denn der ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator über­nimmt die Planungs­ar­beit weit­ge­hend selbst und liefert alle wich­tigen Kompo­nenten und Infor­ma­tionen. Abschlie­ßend erstellt ZPlan eine genaue Stück­liste mit Aufbau­plan und der TAB-Beschrei­bung des NB. Die Liste wird als Down­load-PDF oder als Excel-Datei bereit­ge­stellt. Die passende Wand­ler­an­lage legen Sie nur noch dem Netz­be­treiber zur Frei­gabe vor und bestellen die Anlage danach im Groß­handel.

Wand­ler­an­la­gen­listen
für jede Region

Trotz der regional unter­schied­li­chen tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen ist der Weg zu einer Wand­ler­an­lage in der korrekten Ausfüh­rung kein beson­ders weiter. Mit Hager sind Sie in nur wenigen Schritten bei den passenden tech­ni­schen Infor­ma­tionen – inklu­sive tech­ni­scher Zeich­nung und Bestell­nummer. Alle notwen­digen Angaben finden Sie in unseren Wand­ler­an­la­gen­listen für jede Region.


Sie brau­chen ledig­lich die entspre­chende Liste für Ihre Region. Die regio­nalen Listen enthalten die Versor­gungs­netz­be­treiber sowie die Wand­ler­an­la­gen­va­ri­anten, die jeweils frei­ge­geben sind. Dazu gehören auch die notwen­digen Infor­ma­tionen für die Bestel­lung einer TAB-konformen Anlage.


Norm­ge­recht planen

Die neue Broschüre zur Planung von Wand­ler­an­lagen nach VDE-AR-N 4100:2026 ist da.



FAQ
Häufig gestellte Fragen zu Wand­ler­an­lagen

Sie haben Fragen zu den Themen Wand­ler­an­lagen, Wand­ler­technik, Wand­ler­mes­sung, Klein­wand­ler­mes­sung oder zu Normen wie die DIN EN 61439?

Dann finden Sie hier die gängigsten Antworten! Ihnen fehlt noch eine Info? Dann spre­chen Sie unsere Experten im Tech­ni­schen Service Center direkt darauf an. 

  • Ab wann muss ich Wand­ler­technik einsetzen?

    Laut Norm sind ab 63 A Aussetz­be­trieb und Dauer­strom über 44 A Wand­ler­an­lagen vorzu­sehen. Es gibt Verteil­netz­be­treiber, die bei Betriebs­strömen über 63 A noch Direkt­mes­sungen zulassen. Wir empfehlen aller­dings immer eine Wand­ler­an­lage.

  • Welche Vorteile bieten mir die Wand­ler­an­lagen von Hager?

    • Zeit­er­sparnis: Sie sparen wert­volle Zeit in der Planung und bei der Abstim­mung mit dem VNB.
    • Sicher­heit: Die Anlagen sind mit dem Netz­be­treiber abge­stimmt und passen zu den tech­ni­schen Anschluss­be­din­gungen (TAB).
    • Verfüg­bar­keit: Im Ideal­fall liegt die Wand­ler­an­lage bei Ihrem Groß­händler schon auf Lager. Falls nicht, sorgen wir dafür, dass die fertig konfek­tio­nierte Anlage umge­hend gelie­fert wird.
  • Handelt es sich bei euren Anlagen um Wand­ler­kom­plett­schränke?

    Wir bieten sowohl fertig bestückte Wand­ler­kom­plett­schränke als auch modu­lare Wand­ler­schränke aus Wand­ler­fel­dern und Bestü­ckungs­pa­keten an. So bleiben Sie in Ihren Anwen­dungen maximal flexibel.

  • Wie erfolgt die Bestel­lung einer Wand­ler­an­lage?

    In unseren Wand­ler­an­la­gen­listen oder in ZPlan finden Sie die passende Wand­ler­an­lage zum jewei­ligen Netz­be­treiber. Diese stellen Sie bei Ihrem Netz­be­treiber zur Frei­gabe vor. Danach bestellen Sie die Anlage wie gewohnt beim Groß­handel.

  • Erfüllen die Hager Wand­ler­an­lagen die Normen der DIN VDE 0603-2-2 und DIN EN 61439?

    Unser stan­dar­di­siertes Wand­ler­an­lagen-Port­folio wird absolut norm­ge­recht nach DIN VDE 0603-2-2 und unter Beach­tung der TAB der Netz­be­treiber gefer­tigt. Selbst­ver­ständ­lich können indi­vi­du­elle Anfor­de­rungen aber auch nach DIN EN 61439 projek­tiert werden.

  • Ich finde in den Planungs­hilfen von Hager keine passende Wand­ler­an­lage zu meinem Netz­be­treiber. Wie gehe ich vor?

    Rufen Sie in diesem Falle unser Tech­ni­sches Service Center in Ihrer Region an. Adressen finden Sie auf der vorletzten Seite der Wand­ler­an­la­gen­listen oder auf dieser Seite mit allen regio­nalen TSCs.

    Wir sind bemüht, unser Wand­ler­technik-Port­folio ständig auszu­bauen und freuen uns über Ihren Kontakt.

  • Die von Hager vorge­schla­gene Wand­ler­an­lage wurde vom Netz­be­treiber nicht frei­geben. Was soll ich machen?

    Rufen Sie auch in diesem Fall unser tech­ni­sches Service Center an. Hier­über wird der Kontakt zu unseren VNB-Betreuern aufge­baut und eine Lösung mit dem jewei­ligen Netz­be­treiber abge­stimmt.

  • Bis zu welcher Strom­stärke sind eure Wand­ler­an­lagen ausge­legt?

    Je nach Vorgabe der Netz­be­treiber bietet Hager Wand­ler­an­lagen in unter­schied­li­chen Strom­stärken an. Das Port­folio geht von Klein­wand­ler­an­lagen über Wand­ler­an­lagen und Wand­ler­schränke für 100 A und 200 A bis hin zu höheren Strom­stärken.



Keine
Wand­ler­an­lage spezi­fi­ziert?

Ihre Ansprech­partner

Lächelnde Person steht in einem Raum vor einem eingebautem Verteilerschrank von Hager.

... für Elek­tro­hand­werker und Planer

Fehlt die passende Wand­ler­an­lage zu einem NB oder haben Sie eine Frage zur Ausle­gung?

... für den Netz­be­treiber

Stimmen Sie mit uns eine Wand­ler­an­lage, passend zu Ihren Vorgaben ab. Wir sind bereit für ein Spar­ring und freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Ihnen.

von


Nur Vorteile
mit Wand­ler­an­lagen von Hager

Hager verbindet Planungs­si­cher­heit mit Komfort. Die kompakten und präzisen Wand­ler­an­lagen bieten von der Planung bis zur Bestel­lung zahl­reiche Vorteile.

 

  • Schneller zum rich­tigen Produkt: Die Tools von Hager beschleu­nigen den Planungs­pro­zess unge­mein und erleich­tern die Abstim­mung mit dem jewei­ligen NB. Das hilft dabei Zeit­pläne besser einzu­halten.
  • Norm­ge­rechte Sicher­heit: Alle Geräte für die Hager Wand­ler­an­lagen werden vom haus­ei­genen Sonder­ver­tei­lungsbau unter Einhal­tung der DIN VDE 0603-2-2 und der aktu­ellen TAB der Netz­be­treiber gefer­tigt – die Ausfüh­rungen sind also mit den NB abge­stimmt und entspre­chen den regio­nalen Vorgaben.
  • Schnelle Verfüg­bar­keit: Sollte Ihr Groß­händler die gewünschte Wand­ler­an­lage nicht auf Lager haben, ist das kein Problem. Hager leitet dann die umge­hende Liefe­rung der fertig konfek­tio­nierten Anlage in die Wege.

 

Darüber hinaus erlauben die Geräte ein Höchstmaß an Flexi­bi­lität. Denn die Hager Wand­ler­an­lagen sind entweder als voll­ständig bestückte Wand­ler­kom­plett­schränke erhält­lich oder als modu­lare Wand­ler­schränke aus Wand­ler­fel­dern und dazu­ge­hö­rigen Bestü­ckungs­pa­keten.



Weitere Infos