Video-Umsetzer
2Draht Systemerweiterung
![ELCOM Video-Umsetzer Typ RED712Y - Bannerbild mit Frontansicht](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/video-umsetzer/red712y_front_001_prod_f7_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=CDCFE133C18C5AF4F0AD58AFE676B4B5)
Der neue 2Draht-PAL Wandler von Elcom
Videosignale für Türsprechanlagen umwandeln
Die 2Draht-Türkommunikation ist für alles offen: Video-, Audio-Signale und Steuerbefehle. Mit dem neuen Video-Umsetzer von Elcom sind Sie bei der Übertragung von Bilddaten noch flexibler: Je nach Bedarf wandelt er asymmetrische Videosignale (Standard: 75 Ohm) in symmetrische 2D-Bussignale um – und umgekehrt. So lassen sich im Außenbereich zusätzliche Analogkameras und im Innenbereich analoge PAL-Monitore in die Türkommunikation einbinden. Auch bestehende Audio-Türsprechanlagen können mit dem neuen Video-Converter einfach zu Video-Sprechanlagen umgerüstet werden. Ideal für die Modernisierung!
2Draht zu PAL - oder umgekehrt
In welche Richtung wollen Sie wandeln?
Als 2Draht-PAL Wandler arbeitet der neue Video-Umsetzer von Elcom bidirektional. Das heißt, er kann Signale aus zwei Richtungen (2Draht/PAL) aufnehmen und in zwei Richtungen (2Draht/PAL) umwandeln:
- Anwendungsfall 1: Analoge Kamerasignale werden auf den 2Draht-Bus übertragen.
- Anwendungsfall 2: 2Draht-Signale werden auf analoge PAL-Monitore übertragen.
-
Einbindung Analogmonitor
-
Einbindung Analogkamera
Flexibel einsetzbar
Reiheneinbaugerät oder Unterputzgerät
Der neue Video-Umsetzer ist wahlweise als Reiheneinbaugerät für die Technikzentrale oder als Unterputzgerät für die Montage in der Unterputzdose erhältlich. Letztere empfiehlt sich, um analoge Kameras oder Monitore an entlegenen Plätzen, z. B. im Gartenhaus, in die Türsprechanlage einzubinden.
Mehr Informationen zur 2Draht-Technik
- pdf8,53 MB
- pdf766,44 KB