Ruftaster-Anschlussmodul
für Elcom modesta
![Bereichert die Türkommunikation um runde Ruftaster: das Ruftaster-Anschlussmodul für die Außenstationen der ELCOM.MODESTA Reihe.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/ruftaster-anschlussmodul/reh312y_ruftasten-anschlussmodul_1_001_prod_news-2-2017_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=65DB18AD5840D2286A137D2AEDE91C19)
Türstationenprogramm Modesta
Ab jetzt auch mit runden Ruftastern
Klein, aber fein: Das neue Ruftaster-Anschlussmodul schließt eine Lücke im umfangreichen Modesta Programm. Mit ihm lassen sich jetzt auch runde Ruftaster-Module verwenden.
Das neue Ruftaster-Anschlussmodul erweitert das Modesta Programm: Ab jetzt können in die Außenstationen auf Basis der 2Draht Technik auch runde Ruftaster integriert werden. Dazu werden die runden Taster einfach mit dem Anschlussmodul verbunden.
Einfache Inbetriebnahme
Ruftaster-Anschlussmodul
Die Geräteadressierung nimmt das Anschlussmodul automatisch per Plug-and-Play vor. Die Adresse der Innenstation lässt sich per drehfix® Codierschalter zuweisen.
Modesta Module für Klingelknöpfe
1 bis 4 runde Edelstahltaster stehen zur Wahl
Die Modesta Rundtaster-Module sind wahlweise mit 1 bis 4 runden Edelstahltastern bestückt. Die flächenbündigen Namensschilder sind in 2 Varianten erhältlich:
- als Gravur-Namensschilder
- als LED-Namensschilder
Die Ruftaster-Module werden in Aufputz- oder Unterputz-Rahmen verschraubt oder in den entsprechenden Modesta Standsäulen befestigt.
![Rundtaster-Modul MODESTA in mattem Edelstahl mit vier runden Ruftastern.](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elcom-tuerkommunikation/systemkomponenten/ruftaster-anschlussmodul/elcom_ruftaster_4fach-rund_squ.jpg?w=1000&hash=837226BF64DB68DDBD33EF64BC2C31D0)
Weitere Informationen
- pdf8,53 MB