Elcom fon

Hand­hörer-Innen­sta­tion

Wandmontiertes weißes Steuerpanel für Hausautomation mit Symbolen

Innen­sta­tion mit Hörer

Optimal für alle, die es einfach mögen

Die Audio-Innen­sta­tion Elcom fon ist sehr einfach zu bedienen. Und deshalb die ideale Wahl für alle, die es unkom­pli­ziert mögen oder unkom­pli­ziert brau­chen – zum Beispiel ältere Menschen. Das Abheben des Hörers akti­viert die Sprech­funk­tion, beim Auflegen hilft die magne­ti­sche Arre­tie­rung. Elcom fon ist eine wirt­schaft­liche Lösung. Perfekt geeignet für große Gebäude, in denen viele Innen­sta­tionen gebraucht werden. 4 große beleuch­tete Tasten decken alle anderen Funk­tionen ab:

 

  • Klin­gel­ton­aus­wahl (16 Töne), Regu­lie­rung von Laut­stärke und Mikro­fon­emp­find­lich­keit
  • Beleuch­tungs­steue­rung, z. B. Trep­pen­licht
  • Stumm­schal­tung (beleuchtet)
  • Türöffner (beleuchtet)
Die Handhörer-Innenstation ELCOM.FON aus glänzendem weißen Kunststoff überzeugt durch zeitlos-schlichtes Design.

Zeit­loses Design
Abge­stimmt auf Berker Schal­ter­pro­gramme

Der Look des neuen Elcom fon kann sich sehen lassen: Mit glän­zendem Kunst­stoff und ausschließ­lich in weiß ist das Design gleich­zeitig schlicht und zeitlos. Der Hörer liegt gut in der Hand und vermit­telt ein ange­nehmes Gefühl. Weil die Desi­gn­rahmen der Innen­sta­tion Elcom touch Audio verwendet werden können, harmo­niert Elcom fon hervor­ra­gend mit Berker Schal­tern: Die Rahmen sind sowohl eckig als auch abge­rundet erhält­lich.

Die Designrahmen für ELCOM.FON sind sowohl eckig als auch abgerundet erhältlich und passen perfekt zu den Berker Schalterprogrammen.

Weitere Infor­ma­tionen

  • 2Draht Türkommunikation

    2Draht Türkom­mu­ni­ka­tion
    Doppelt besser

    17DE0070_01
    pdf8,53 MB