tehalit Geräteeinbau für alle Brüstungskanalsysteme

tehalit Gerä­te­einbau
Flexible Instal­la­ti­ons­mög­lich­keit nach indi­vi­du­ellem Bedarf

Die Instal­la­tion von Steck­dosen, Keystones und anderen Geräten in Brüs­tungs­ka­näle kann zeit­rau­bend sein. Es gibt eine schnelle und saubere Lösung von Hager.

Illustration einfacher Geräteeinbau durch Klick-/Rastsystem in Hager tehalit Brüstungskanäle

Ihr Vorsprung bei der Instal­la­tion von
Einbau­ge­räten in Brüs­tungs­ka­näle

Der tehalit Gerä­te­einbau verein­facht Ihnen die Bestü­ckung von Brüs­tungs­ka­nälen: Durch ein einfa­ches "Klick", sind beispiels­weise Kanal­steck­dosen im Hand­um­drehen instal­liert. Sie brau­chen dafür kein spezi­elles Werk­zeug. Sparen Sie Zeit und sichern Sie sich den Instal­la­ti­ons­vor­sprung.

Gute Technik, gute Arbeit

Alle tehalit Inno­va­tionen werden im Sinne des Anwen­ders entwi­ckelt und in der Praxis erprobt. So sichern Sie sich als Elek­tro­profi einen spür­baren Instal­la­ti­ons­vor­sprung.

Spart Zeit bei der Instal­la­tion

Mit dem tehalit Gerä­te­einbau sparen Sie Zeit bei der Instal­la­tion von Gerä­te­ein­bau­dosen. Die Hager Brüs­tungs­kanal-Dosen werden einfach instal­liert und sind sofort einsatz­be­reit. Das einzelne Verdrahten der Kanal­dosen und aufwen­diges Abiso­lieren der Kabel sind nicht nötig. Damit sind Projekte deut­lich schneller abge­schlossen.

Prak­ti­sches Plug-and-Play-System

Der tehalit Gerä­te­einbau funk­tio­niert im Plug-and-Play-System: instal­lieren und sofort nutzen. Auch nach­träg­liche Ände­rungen an einem bereits ausge­stat­teten Kabel­kanal sind kein Problem. Die Hager Kanal­steck­dosen können flexibel und spurlos im Brüs­tungs­kanal verschoben und auch ausge­baut werden.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Brüs­tungs­kanal
Gerä­te­einbau

  • Bis zu 6 mal schnel­lere Instal­la­tion
  • Modu­lares Design
  • Flaches und diskretes Erschei­nungs­bild
  • Für alle tehalit BR Größen

tehalit 1-fach
Kanal­steck­dose

Einfach klick und fertig

Zusätz­lich zur 2- und 3-fach Steck­dose ergänzen wir unser Port­folio um eine 1-fach Kanal­steck­dose und Licht­schalter. Beide Geräte bieten die Vorteile des tehalit Gerä­te­ein­baus für eine schnelle, sichere und fehler­freie Elek­tro­in­stal­la­tion. Unsere tehalit Brüs­tungs­ka­näle und Raum­säulen sind die opti­male Lösung, um leis­tungs­starke Energie- und Daten­netze bereit­zu­stellen.

Blick in Büroraum mit an Wand hochkant installiertem Hager tehalit BR65 Brüstungskanalsystem mit Einbaugeräten

Kanal­steck­dose SCHUKO®
mit USB-Lade­funk­tion

Brüs­tungs­ka­näle erlauben einen sehr raschen Aufbau einer funk­tio­nie­renden Daten- und Elek­tro­in­stal­la­tion. Einbau- und anschluss­fer­tige Module verein­fa­chen den Gerä­te­einbau zusätz­lich. Die Kanal­steck­dosen beispiels­weise sind darüber hinaus in verschie­denen Ausfüh­rungen erhält­lich und ermög­li­chen gleich­zeitig ein hohes Maß an Flexi­bi­lität. Mit der Kanal­steck­dose SCHUKO® inklu­sive zwei USB-Lade­an­schlüssen können mobile Endge­räte einfach und sicher ohne zusätz­liche Netz­teile geladen werden. Sie ist kompa­tibel mit allen weiteren tehalit Kanal­steck­dosen und ebenso einfach zu instal­lieren. Dank des WAGO-Steck­sys­tems verbrau­chen sie zudem nur wenig Platz. Die notwen­dige Anschluss­technik sowie die passenden Modu­l­ar­blenden sind eben­falls verfügbar.

Schrägansicht Hager Brüstungskanal an Sichtbetonwand, u.a. mit USB-Dose und eingestecktem Ladekabel für Smartphone


„Mit dem Plug-and-Play-System kann ich größere Baupro­jekte ziel­si­cher und effi­zient instal­lieren und brauche dafür viel weniger Zeit als früher.“

Thomas Ritter

Elek­tro­in­stal­la­teur



tehalit Brüs­tungs­kanal 
unkom­pli­ziert ausstatten

Viel Einheit in der Viel­falt

Kanal­steck­dosen sind mit einem Klick instal­liert und können auch später flexibel inner­halb des Brüs­tungs­ka­nals versetzt werden. Sparen Sie Zeit bei Planung und Einbau mit dem tehalit Gerä­te­einbau.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät 2-fach Schuko-Steckdose

Durch­gän­giges Beschrif­tungs­feld

Das durch­gän­gige Beschrif­tungs­feld sorgt für ein sauberes Erschei­nungs­bild des Gerä­te­ein­bau­ka­nals. Die Planungs­soft­ware Hagercad bietet passende Beschrif­tungs­vor­lagen.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät mit elektrischen und optischen Keystone-Modulen

Keystone

In unserem Zube­hör­pro­gramm finden Sie das breite Sorti­ment an elek­tri­schen und opti­schen Keystone-Modulen im stan­dar­di­sierten Format (14,5 x 16 mm).

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät roter Notausschalter

Passende Rahmen­blenden nach DIN 49075

tehalit Gerä­te­einbau ist flexibel – auch beim Einbau von Fremd­ge­räten. Im Zube­hör­pro­gramm finden Sie passende Rahmen­blenden für Einbau­ge­räte nach DIN 49075.

Frontalansicht Hager BRN65 tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugeräten 2-fach USB-Dose, 3-fach Steckdose und 2-fach LAN-Port

tehalit Daten- und Multi­me­dia­technik

Inte­grieren Sie Daten- und Multi­me­dia­an­schlüsse verschie­dener Hersteller noch schneller, einfa­cher und einheit­li­cher in alle tehalit Kabel­ka­näle, Raum- und Stand­säulen.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät Bewegungsmelder für Lichtsteuerung

Rahmen­blenden

Die Rahmen­blenden für den tehalit Gerä­te­einbau besitzen Abmes­sungen von 55 x 55 mm, dem Stan­dardmaß für S.1-Zentral­stücke von Schal­ter­pro­grammen.

1 von 5


Gerä­te­einbau mit Hager:
C-Profil und fron­tras­tende Befes­ti­gung

Zwei unter­schied­liche Wege, dasselbe Ziel: Für den Gerä­te­einbau in Wand­in­stal­la­ti­ons­sys­teme bietet Hager zwei unter­schied­liche Vari­anten an.

 

  • Beim C-Profil erfolgt die Befes­ti­gung an der Rück­seite des Kanals an dessen Boden im soge­nannten C-Profil. Dabei werden die Geräte mit einem Dreh­knebel schnell und sicher befes­tigt, lassen sich aber bei Bedarf auch leicht wieder lösen.
  • Beim fron­tras­tenden Einbau werden Kanal­steck­dosen und Gerä­te­ein­bau­dosen in ein Profil an der Verschluss­kontur des Kanal­un­ter­teils einge­rastet – für eine stabile Befes­ti­gung ohne Schrauben. So verbleibt ober- und unter­halb der Geräte bezie­hungs­weise Einbau­dosen genug Platz, um weitere Leitungen durch­zu­führen. Die Einbauten verur­sa­chen also keine Engstellen im Kanal, die die Versor­gung beein­träch­tigen könnten.


Einfach kombi­nieren
Funk­tio­nale Berker Viel­falt trifft attrak­tives tehalit Design

Die Brüs­tungs­ka­näle von Hager machen – zusammen mit den verfüg­baren Gerä­te­einbau-Vari­anten – es sogar möglich, Unter­putz­ge­räte einfach und unkom­pli­ziert zu instal­lieren. Hager und Berker wachsen somit noch enger zusammen und damit auch die Kompa­ti­bi­lität. Funk­tio­na­lität, Design, Farbe und Haptik ergeben ein stim­miges Gesamt­bild. Dank den Rahmen­blenden steht Ihnen eine Viel­zahl an Berker Einbau­ge­räten mit tehalit Zentral­scheiben zur Verfü­gung. Die Zentral­scheiben wurden in Farbe und Haptik an den beliebten Brüs­tungs­kanal von Hager ange­passt. 

Verwenden lassen sich unter anderem:

 

  • Schalter
  • Taster
  • Telefon- und Daten­mo­dule
  • HDMI-, VGA- oder USB-Steck­dosen

Prüf­be­richt zur Zeit­er­sparnis

Liefern Sie Ihren Kunden beim tehalit Gerä­te­einbau hoch­wer­tige Arbeit und sparen Sie dabei noch wert­volle Zeit. Die tehalit Kanal­steck­dose von Hager wurde vom Verband der Elek­tro­technik, Elek­tronik und Infor­ma­ti­ons­technik e.V. offi­ziell geprüft. Dabei nahm der Verband eine Zeit­mes­sung vor, die eine signi­fi­kante Zeit­er­sparnis bei der Instal­la­tion gegen­über anderen Gerä­te­ein­bau­dosen ergab. Im Vergleich war der tehalit Gerä­te­einbau 2/3 schneller abge­schlossen.



„Ich konnte dank der neuen Plug-and-Play Technik von Hager meine Aufgabe deut­lich schneller erle­digen als mein Kollege.“

Tim Jochum

Azubi



You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Und wie schnell sind Sie?

Wir haben die Zeit gestoppt. Es treten an: tehalit Gerä­te­einbau vs. Stan­dard­ge­rä­te­einbau. Das Ergebnis? Sehen Sie selbst.


Übersicht der fünf Hager BRN65 Brüstungskanäle, Ansicht der Kanäle nebeneinander liegend

Passenden Brüs­tungs­kanal
für den tehalit Gerä­te­einbau

Gehört einfach zusammen

Mit der BR-Family haben Sie den passenden Kanal für Ihre Zwecke immer zur Hand. Und das beste:
Dank durch­gän­gigem 80-mm-Ober­teil und einheit­li­chen Form­tei­le­sor­ti­ment passt alles zu allem – auch der Gerä­te­einbau.


Weitere Infor­ma­tionen



Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.