Sicher laden
mit der Wallbox witty start
Die kompakte Ladestation für E-Autos
![Hager-Marken-Ladestation für Elektrofahrzeuge mit eingestecktem Auto in einer privaten Einfahrt](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/witty-ambiente-2021-015_witty-vorne_led_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=E06415428F40B7A8E11CC6E014DFB266)
Elektroauto laden leicht gemacht
Die E-Mobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Jetzt können Sie sie effizient und attraktiv beschleunigen: mit der Ladestation witty start für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die kompakte Wallbox überzeugt mit durchdachtem Design, einfacher Montage, diebstahlsicherer Zugangskontrolle und variabel einstellbarer Ladeleistung.
witty start
Die Wallbox für Durchstarter
Sicher laden mit bis zu 22kW
witty start ist mit einer integrierten DC-Fehlerstromerkennung ausgestattet, um maximale Ladesicherheit zu gewährleisten. Die Zugangskontrolle per Schlüsselschalter schützt die Wallbox außerdem vor unbefugten Energiedieben.
Bei Wind und Wetter
Die hohe Schutzart IP55 und die Stoßfestigkeitsklasse IK10 machen witty start für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet. Dauerregen kann der kompakten Wallbox eben so wenig anhaben wie schwerer Hagel oder leichte Stöße.
![Symbol eines Hauses mit einem Baum und einer Sanduhr, steht für umweltfreundliches Bauen und Energieeffizienz](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/icons/icon-in-weiss/icon_047_residential_white_squ.png?w=120&hash=3A8FF97560EE32C8AC97214E91FAF2D9)
Sie sind privat hier?
Entdecken Sie witty start, die Wallbox für Durchstarter
- alle E-Autos einfach und sicher laden
- Energiedieben einen Riegel vorschieben
Vorteile der
Ladestation witty start
Alle Vorteile auf einen Blick
18 Gründe, sich für die Wallbox witty start von Hager zu entscheiden.
Ladestation witty start
im Detail
Die Wallbox witty start wird vorverkabelt und vorkonfiguriert ausgeliefert. Der hinten liegende Kabelkanal ermöglicht eine einfache Leitungseinführung von oben, unten oder hinten. Dank der integrierten Fehlerstromerkennung (6 mA DC-Schutz) reicht ein einfacher FI-Schalter Typ A zur Absicherung aus. Es ist kein FI-Typ B erforderlich. Durch Verwendung eines kompakten FI/LS-Schalters Typ A sparen Sie zusätzlich Platz und Kosten.
- Ladesteckdose Typ 2
- Zugangskontrolle via Schlüsselschalter
- Robustes Gehäuse
- Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration
- Integrierter DC-Fehlerstromschutz
- Großer Anschlussraum
- Leitungseinführungsflansch mit Zugentlastung
- Rückseitiger Kabelkanal
![Illustration mit den Komponenten der Ladestation witty start](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/witty_installieren-220318_squ_f7.jpg?w=1000&hash=7B63DA47E8B09FE0B2AAE4A1A31A59F5)
Einstellung per
Drehregler
Über den neuen Drehregler auf der Platine wählen Sie mit dem Schraubendreher einfach die gewünschte Ladeleistung aus. Dazu stehen Ihnen sechs Einstellungen zwischen 10 und 32 A zur Verfügung. So können Sie die Ladeleistung flexibel bis 22 kW einstellen. Ändern sich die Anforderungen, z. B. durch ein neues E-Auto, kann die Ladeleistung schnell und einfach angepasst werden.
Der Drehregler ersetzt die ursprüngliche Einstellung der Ladeleistung über USB-Schnittstelle.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/witty-start-mit-wifi-2021-001_offen-mit-dehregler_squ_f7.jpg?w=1000&hash=031E18B593CF0E99B23CB2F8ECCAA177)
Zuschussprogramm
für Ladestationen in Unternehmen
Gefördert werden der Kauf und die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der Zuschuss in Höhe von 900 € dient dem Aufbau der Ladeinfrastruktur an Stellplätzen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Detaillierte Konditionen und wer davon profitiert, lesen Sie hier.
Einfache Absicherung mit 4-poligen FI/LS-Schalter
Mit einem FI-LS-Schalter 4-polig sichern Sie die Ladestationen Ihrer Kunden einfach und schnell ab. Bis 11 kW sogar mit wartungsfreier quickconnect Klemmtechnik.
![Frontansicht Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter ADM416QC](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/energieverteilung/fi-ls-schalter/adm416qc_front_squ_f7.jpg?w=1000&hash=DFB44E75B5239DB8521F713A85CE14F9)
Praktisches Zubehör
für die Wallbox witty start
Weiterführende Informationen zum Energiemanagement
- pdf445,07 KB
- pdf148,86 KB
- pdf11,67 MB