




Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Q.x - termóstato 1NA+1NF, alumínio
Q.x - termóstato 1NA+1NF, antracite
Q.x - termóstato 1NA+1NF, branco
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, alumínio
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, antrac
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, alumínio
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, antrac
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, alumínio
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, antrac
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco
Q.x - termóstato programável, alumínio
Q.x - termóstato programável, antrac
Q.x - termóstato programável, branco
Interruptor simples, 10AX 250V
Interruptor bipolar, 10AX 250V
Comutador de lustre, 10AX 250V
Comutador de escada, 10AX 250V
Inversor de grupo, 10AX 250V
Comutador de escada de cordão, 10AX 250V
Interruptor bipolar, 16AX 250V
Interruptor tripolar, 16AX 400V
Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V
Comutador escada, divisórias, 10AX 250V
Comutador de escada duplo, 10AX 250V
Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão
Comutador escada de chave, s/canhão
Interruptor triplo, 16AX 400V
Variador rotativo universal (R, L, LED)
Variador rotativo (R, LED)
Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
Var rot univ comf (R,L,C,LED), soft-lock
Unidade extensão p/ 296110
Mecanismo variador universal, 2 canais
Botão simples, 1NA, 10A 250V
Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
Botão c/ contacto auxil., 1NA, 10A 250V
Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V
Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
Interruptor cartão, 1NA, 2A 250V
Interruptor cartão, 1NA+AUX, 2A 250V
Interr. cartão, 2 ent., 1NA+1NF, 2A 250V
Interruptor cartão, 1NA+1NF, 2A 250V
Q.x - espelho "Hotelcard", alumínio
Q.x - espelho "Hotelcard", antrac
Q.x - espelho "Hotelcard", branco
Q.x - Interrup. cartão hotel, alum
Q.x - Schuko c/ obturad., branco
Q.x - Schuko c/ obturad., antracite
Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio
Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, branco
Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, antrac
Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, alumínio
Q.x - Schuko c/LED orient., branco
Q.x - Schuko c/LED orient., antrac
Q.x - Schuko c/LED orient., alumínio
Q.x - Schuko c/ 2xUSB, branco
Q.x - Schuko c/ 2xUSB, antracite
Q.x - Schuko c/ 2xUSB, alumínio
Q.x - Schuko c/ USB A+C, branco
Q.x - Schuko c/ USB A+C, antracite
Q.x - Schuko c/ USB A+C, alumínio
Mecanismo SCHUKO
Q.x - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde
Q.x - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj
Q.x - Schuko "EDV" p-etq c/LED, encr
Q.x - tomada NEMA 5-15 R, alumínio
BAU (Easy)
BAU redonda (Easy)
Potenciómetro rotativo DALI
Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
Potenciómetro rot. 1-10V, c/ soft-lock
Mecanismo variador DALI/DSI c/ alim.
Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
LED-indikering RGB Q.x Antr
LED-indikering RGB Q.x Vit
Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, alum
Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, antrac
Q.x - Sinaliz. LED verde/enc, branco
Q.x - Sinaliz. LED branco, alumínio
Q.x - Sinaliz. LED branco, antracite
Q.x - Sinaliz. LED branco, branco
Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V
Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V
Q.x - espelho cego paraf., alumínio
Q.x - espelho cego paraf., antracite
Q.x - espelho cego paraf., branco
Q.x - espelho cego, alumínio
Q.x - espelho cego, antracite
Q.x - espelho cego, branco
Q.x - espelho cego, alumínio
Q.x - espelho cego, antracite
Q.x - espelho cego, branco
Q.x - termóstato 1NA+1NF, alumínio
Q.x - termóstato 1NA+1NF, antracite
Q.x - termóstato 1NA+1NF, branco
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, alumínio
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, antrac
Q.x - termóstato c/ ON/OFF, branco
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, alumínio
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, antrac
Q.x - termóst. 24V c/ ON/OFF, branco
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, alumínio
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, antrac
Q.x - termóst. chão c/ON/OFF, branco
Q.x - termóstato programável, alumínio
Q.x - termóstato programável, antrac
Q.x - termóstato programável, branco
Interruptor simples, 10AX 250V
Interruptor bipolar, 10AX 250V
Comutador de lustre, 10AX 250V
Comutador de escada, 10AX 250V
Inversor de grupo, 10AX 250V
Q.1 - BP KNX 2 teclas+termóst., branco
BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, alu
BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, antr
BP KNX Q.x/K.x Easy 2 teclas com BCU
BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, alu
BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, alu
BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, antr
BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, br
BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, alu
BP KNX Q.x 4 teclas Easy p-etiq, br
Mecanismo relé
Interruptor universal, 2 canais
Q.x - tecla simples, alumínio
Q.x - tecla simples, antracite
Q.x - tecla simples, branco
Q.x - tecla dupla, alumínio
Q.x - tecla dupla, antracite
Q.x - tecla dupla, branco
Q.x - tecla simples KNX RF, alumínio
Q.x - tecla simples KNX RF, antr
Q.x - tecla simples KNX RF, branco
Q.x - tecla dupla KNX RF, alumínio
Q.x - tecla dupla KNX RF, antracite
Q.x - tecla dupla KNX RF, branco
Q.x - tecla quad KNX RF, alumínio
Q.x - tecla quad KNX RF, antracite
Q.x - tecla quad KNX RF, branco
Mecanismo extensão para det movimento
Q.x - progr. hor. est. KNX RF, alumínio
Q.x - progr. hor. est. KNX RF, antr
Q.x - progr. hor. est. KNX RF, br
Q.x - prog. horário KNX RF, alumínio
Q.x - prog. horário KNX RF, antr
Q.x - prog. horário KNX RF, branco
Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, alumínio
Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, antr
Q.x - det mov comf 1.1m KNX RF, br
Q.x - det mov comf 2.2m KNX RF, alumínio
Q.x - det mov comf 2.2m KNX RF, antr
Q.x - det mov comf 2.2m KNX RF, br
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
Saída de cabo
Saída de cabo
Suporte simples, encarnado
Suporte simples, creme
Suporte simples, verde
Suporte duplo, encarnado
Suporte duplo, verde
Suporte duplo, creme
Suporte duplo, castanho
Tomada altifalante hi-fi, simples
Tomada altifalante, simples, antracite
Tomada altifalante, simples, branco
Tomada altifalante, dupla, antracite
Tomada altifalante, dupla, branco
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Vit
Q.x - tomada HDMI, alumínio
Q.x - tomada HDMI, antracite
Q.x - tomada HDMI, branco
Q.x - tomada HDMI ficha 90º, alumínio
Q.x - tomada HDMI ficha 90º, antrac
Q.x - tomada HDMI ficha 90º, branco
Q.x - det mov 1.1m, alumínio
Q.x - det mov 1.1m, antracite
Q.x - det mov 1.1m, branco
Q.x - det mov comf 1.1m, alumínio
Q.x - det mov comf 1.1m, antracite
Q.x - det mov comf 1.1m, branco
Q.x - det mov 2.2m, alumínio
Q.x - det mov 2.2m, antracite
Q.x - det mov 2.2m, branco
Q.x - det mov comf 2.2m, alumínio
Q.x - det mov comf 2.2m, antracite
Q.x - det mov comf 2.2m, branco
RJ45 Cat.6a blindada, simples (LSA+)
RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)
RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)
RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)
Tomada TV+FM, terminal
Tomada TV+FM, passagem 10dB
Tomada TV+FM, passagem 15dB
Tomada TV+FM, passagem 20dB
Tomada TV+FM+SAT, terminal
Tomada TV+FM+2xSAT, terminal
Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
Interruptor de chave p/estores, s/canhão
Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
Botão chave p/estores, unipol., s/canhão
Botão de chave p/ estores, s/canhão
Botão chave p/ estores, bipol., s/canhão
Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
Com. chave p/ estores, unipol., s/ fecho
Com. chave p/ estores, bipol., s/ fecho
Botão duplo p/ estores, 10A 250V
Q.x - botão variador rotat., alumínio
Q.x - botão variador rotat., antrac
Q.x - botão variador rotat., branco
Q.x - espelho mec. cordão, alumínio
Q.x - espelho mec. cordão, antracite
Q.x - espelho mec. cordão, branco
Q.x - espelho p/estores chave, alumínio
Q.x - espelho p/estores chave, antrc
Q.x - espelho p/estores chave, branc
Q.x - espelho p/int/bot chave, alumínio
Q.x - espelho p/int/bot chave, antrc
Q.x - espelho p/int/bot chave, branc
Q.x - tecla simples simb.lâmp, alumínio
Q.x - tecla simples simb.lâmp, antrc
Q.x - tecla simples simb.lâmp, branc
Q.x - tecla simples simb.camp, alumínio
Q.x - tecla simples simb.camp, antrc
Q.x - tecla simples simb.camp, branc
Q.x - tecla simples simb.chav, alumínio
Q.x - tecla simples simb.chav, antrc
Q.x - teclas estores, alumínio
Q.x - teclas estores, antracite
Q.x - teclas estores, branco
Q.x - prog. horário est, alumínio
Q.x - prog. horário est, antracite
Centro p/ ficha XLR tipo D, creme
Centro p/ ficha XLR tipo D, branco
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, creme
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, branco
Centro pré-corte Ø18,8mm, creme
Centro pré-corte Ø18,8mm, branco
Centro pré-corte Ø22,5mm, creme
Centro pré-corte Ø22,5mm, branco
Centro FO Duplex-SC, creme
Centro FO Duplex-SC, branco
Q.x - esp. central saída cabo, alumínio
Q.x - esp. central saída cabo, antrc
Q.x - esp. central saída cabo, branc
Q.x - esp. centro USB/altif., alumínio
Q.x - esp. centro USB/altif., antrac
Q.x - esp. centro USB/altif., branco
Q.x - esp. simples RJ p-etiq, alumínio
Q.x - esp. simples RJ p-etiq, antrac
Q.x - esp. simples RJ p-etiq, branco
Q.x - esp. duplo RJ p.-etiq., alumínio
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28