Afdekraam 4-v, berker B.3, aluminium rood/antraciet mat 10143012
Vergelijkbare producten:
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 115 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor dimmer 15 producten beschikbaar -
Afdekking voor impulsdrukker 11 producten beschikbaar -
Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker 51 producten beschikbaar -
Contactdoos 163 producten beschikbaar -
Wip 84 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor dimmer
- Afdekking voor impulsdrukker
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Contactdoos
- Wip
- Centraalstuk voor kamerthermostaat
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Programmaklok voor bussysteem
- Basiselement bewegingssensor
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Bediening voor bussysteem
- Kamerthermostaat
- Antennecontactdoos
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Toebehoren voor bussysteem
- Intelligent bedieningselement
- Potentiaalvereffeningscontactdoos
- Drukknop
- Kamerklokthermostaat
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Centraalstuk voor schakelklok
- Luidspreker
- Controller voor lichtbesturing
- Centraalplaat voor signaallamp
- Elektronische schakelaar
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor blind afdekking
- Centraaldeel zorginstallatie
- Radio Touch
- Dimmer
- Tastsensor voor bussysteem
- USB-voeding
- Timer voor schakelmateriaal
- Wipschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Drie-standenschakelaar
- Trekschakelaar
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Steunplaat
- Draaischakelaar
-
14071909Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
12038989Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsp., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
147209Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14721404Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, alulook mat
-
14721606Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, antraciet mat
-
14721909Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, polarwit mat
-
14271404Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, alulook mat
-
14271606Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, antraciet mat
-
14271909Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit mat
-
14071404Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
14071606Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
14631909Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, polarwit mat
-
14078989Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
14091404Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
14091606Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
14091909Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
14098989Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v + 45°-uitg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
146302Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
-
146309Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
-
14631404Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, alulook mat
-
11371909Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
11371606Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11378989Centrd. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
11378982Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11309949Volle afdekplaat + knop draai-dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11309939Volle afdekplaat + knop draai-dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11309909Volle afdekplaat + knop draai-dimmer/pot., berker S.1, pwit mat
-
11308989Volle afdekplaat + knop draai-dimmer/pot., berker S.1, pwit glz.
-
11308982Volle afdekplaat + knop draai-dimmer/pot., berker S.1, wit glz.
-
11371404Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11371929Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
11371626Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
11371424Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11378929Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
11378922Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
80960299Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit mat
-
80960285Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet
-
80960282Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B wit
-
80960389Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit glz.
-
80960383Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B aluminium
-
80962399Afdek. drukknopmodule, 2-v, I/O, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
80960289Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit glz.
-
80960283Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B aluminium
-
80960382Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B wit
-
80960399Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit mat
-
80960385Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B antranciet
-
15061909Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11501404Afdek. voor draaischak. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
1081160600Centrd. met slot voor jal. (0-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
1081190900Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
1081898900Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
1082190900Centrd. + slot jal. (3-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
1082898900Centrd. + slot jal. (3-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
1083190900Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
1083898900Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
15061404Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
15061606Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
1080898200Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1, wit glz.
-
15068989Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
1080140400Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
1080160600Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
1080190900Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
1080898900Centrd. + draaiknop jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
1081898200Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1, wit glz.
-
1082898200Centrd. + slot jal. (3-st. uitneem.), berker S.1, wit glz.
-
1083898200Centrd. + slot jal. (0-st. uitneem.), berker S.1, wit glz.
-
41231404WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
41438989WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
47231914WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, oranje mat
-
47238914WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, oranje glz.
-
47431912WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, rood mat
-
47431913WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, groen mat
-
47431914WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, oranje mat
-
47438912WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, rood glz.
-
47438913WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, groen glz.
-
47438914WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, oranje glz.
-
48158989WCD RA, 2 x USB C (PD), berker S.1/B.3/B.7 polarwit glanzend
-
41438914WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, oranje glz.
-
41231606WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
41431404WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
41431606WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
47231404WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
47431404WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
41238982WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
41438982WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
47238982WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16251606Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16238989Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16658982Wip 3-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16281404Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16281606Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16281909Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16288989Wip met tekstv. en lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16238982Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16258982Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16448982Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16251404Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16208919Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
-
16251909Wippen voor enkele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16208912Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
-
16441404Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16441606Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16441909Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16448989Wippen voor dubbele jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16201414Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat
-
16201616Wip met pijlsymb. berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
-
16708982Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, wit, glanzend, S.1
-
16711909Centraalstuk met regelknop en wip en LED, polarwit, mat, S.1/B.3/B.7 glas
-
16728989Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, p.wit gl., S.1/B.3/B.7
-
16721909Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, polarwit, mat, S.1/B.3/B.7
-
16701909Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, polarwit, mat, S.1/B.3/B.7
-
16708989Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, p.wit gl S.1/B.3/B.7
-
16721606Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, antraciet, mat, B.1/B.7 glas
-
16701606Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, antraciet, mat, B.3/B.7
-
16718989Centraalstuk met regelknop en wip en LED, p.wit gl., S.1/B.3/B.7 glas
-
16711404Centraalstuk met regelknop en wip en LED, aluminium, mat, B.7 glas
-
80960189Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
-
16718982Centraalstuk met regelknop en wip en LED, wit, glanzend, S.1
-
16721404Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, aluminium, mat, B.7 glas
-
16701404Centraalstuk met regelknop voor kamerthermostaat, aluminium, mat, B.7 glas
-
16728982Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, wit, glanzend, S.1
-
80960180Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit mat
-
80960182Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
-
80960183Afdek. voor KNX therm. berker S/B alulook
-
80960185Afdek. voor KNX therm. berker S/B antraciet
-
3315421404High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF4800AT2Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF4800AT1Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
-
WDF48001Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
-
3315431404High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
3315431606High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
3315431909High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
3315438989High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
3315398989USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend
-
3315421606High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
3315421909High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
3315428989High Def. WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
3315438982High Def. cont.ds. 90°-aansluiting, berker S.1, wit glz.
-
3315428982High Def. WCD, berker S.1, wit glz.
-
3315391404USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
3315391606USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
3315391909USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
3315398982USB/audio 3, 5 mm mini-Jack WCD, berker S.1, wit glanzend
-
85342289bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85342283bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85342285bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85342288bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85342183bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85342185bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85342188bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85341183bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85341185bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85341188bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85341288bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85342282bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85342189bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85342182bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85341189bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85341182bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85341289bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85341282bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85341283bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85341285bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, comfort, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11098989Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
11091909Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11091606Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11091404Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11099089Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
11091919Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11091414Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11091616Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11098982Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11099082Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85745282KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85745289KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85745288KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85745285KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85745283KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85745182KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85745189KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
85745188KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85745185KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85745183KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16408989Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16401909Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16401606Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16401404Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16408982Hotelcard-centrd. voor pulsdr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85145182KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85145189KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85146182KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85146189KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85648182KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85648189KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85145188KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85145185KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85145183KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85146188KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85146185KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85146183KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85648188KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85648185KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85648183KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
20341909Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat
-
20308989Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, glz.
-
20308982Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, wit, glz.
-
20311404Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
20311606Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
20311909Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
20348982Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
20348989Therm. voor vloervw, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
-
20341404Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
20341606Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, antr.
-
20318989Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
20301909Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit, mat
-
20301606Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, antraciet, mat
-
20301404Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker S.1/B.3/B.7, alulook, mat
-
20268989Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend
-
20268982Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 wit, glanzend
-
20261909Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat
-
20261606Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 antraciet, mat
-
20261404Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat
-
20318982Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85345182KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85345189KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85346182KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85346189KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85346188KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85346185KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85346183KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85345188KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85345185KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85345183KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85241182Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85241189Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85741182Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85241188Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85241185Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85241183Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85221100Jaloezie schakelmodule comfort
-
85741189Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85741188Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85741185Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85741183Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85141188Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85141185Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85141183Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85142188Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
85142185Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
85142183Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
85141182Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85141189Drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
85142182Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
85142189Drukknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
140309Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit glz.
-
140302Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, wit glz.
-
14031909Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, polarwit mat
-
14031606Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, antraciet mat
-
14031404Centraalplaat potentiaalvereffeningscontact, alulook mat
-
16408999Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit glz.
-
16408992Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, wit glz.
-
16409909Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, polarwit mat
-
16409906Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, antraciet
-
16408984Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, alulook
-
WDE385620Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact
-
WDE503101Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten
-
WDE503203Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503404Serie-impulsdrukker 4 maakcontacten, gedeelde ingang
-
WDE503501Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
-
WDE503503Serie-impulsdrukker 2 maakcontacten, gescheiden ingang
-
WDE503808Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
-
WDE5051Impulsdrukker-element voor hotelcard-schakelaaropzet
-
WDE505102Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact
-
WDE505103Impulsdrukker voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
-
WDE615031Impulsdrukker maakcontact zonder spreidklemmen
-
29538982Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 wit
-
29531909Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
29531606Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
-
29531404Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook
-
29511909Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
29511606Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
-
29511404Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook
-
29528989Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29528982Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 wit
-
29521909Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
29521606Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 antraciet
-
29521404Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 alulook
-
29538989Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29518989Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29518982Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 wit
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
16748989Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16748982Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16328982Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16338982Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
16741909Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16741606Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16741404Afdek. voor tijdrelaisinbouwelement, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16328989Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16321909Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16321606Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16321404Afdek. mech. tijdschakelklok 15 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
16338989Afdek. mech. tijdsch.kl. 120 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
16331909Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
16331606Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
16331404Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11248982Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11248989Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
11241909Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11241606Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11241404Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
11988982Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
11988989Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
11981909Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
11981606Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
11981404Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
10091919Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
10091616Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
10091414Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
10098912Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
10098982Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
-
6710098982blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1, wit glz.
-
10091909Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
10091606Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
10091404Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
10098919Blindpl. met schroefbevestiging, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
6710098989blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
6710091909blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
-
6710091606Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
-
6710091404blindpl. met sokkel en spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, alulook
-
10098989Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
-
75940402Centraalplaat voor sensorelement, wit glz.
-
75940409Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
-
75940485Centraalplaat voor sensorelement, antraciet mat
-
75940483Centraalplaat voor sensorelement, alulook mat
-
75940403Centraalplaat voor sensorelement, edelstaal gelakt
-
75940489Centraalplaat voor sensorelement, polarwit mat
-
30848989Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
30849909Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
30841606Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
-
30841404Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
-
29841404Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 alu mat
-
29841606Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat
-
29848989Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.
-
29849909Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat
-
80161780Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80161785Drukknop opzetmod. 1-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80141180Drukknopmodule 1-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
-
80163785Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80162785Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B aluminium/antraciet
-
80163780Drukknop opzetmod. 3-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80162780Drukknop opzetmod. 2-v met tekstv. berker S/B wit/polarwit
-
80142180Drukknopmodule 2-v, geintegreerde busaankoppelaar, S
-
48604010USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
-
270415USB C+C (PD) wandcontactdoos, zwart
-
270419USB C+C (PD) wandcontactdoos, polarwit
-
WAS4154USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
-
WAS4155BMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
-
WAS4155WMUSB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDF41073RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
-
WDF41076RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
-
WDF410766RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF410861RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, rechte uitgang
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4714GDraagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4715NDraagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14, 9 x 19, 5 mm)
-
WDF4717SDraagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15, 5 x 19, 5 mm)
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen4
-
KleurRood
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 3003
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium, Metaal
-
Oppervlakte behandelingGeanodiseerd
-
Hoogte90,70 mm
-
Breedte294,10 mm
-
Diepte11,70 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10143012
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 10143012
Afdekraam 4-v, berker B.3, aluminium rood/antraciet mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
10143021Afdekraam 4-v, berker B.3, aluminium bruin/polarwit matBrutoprijs€ 132,00/ Stuk *€ 132,00/ Stuk * -
2
10411606Opbouwbehuizing 1-v, berker B.3, antracietBrutoprijs€ 18,00/ Stuk *€ 18,00/ Stuk * -
3
10133022Afdekraam 3-v, berker B.3, aluminium rood/polarwit matBrutoprijs€ 90,75/ Stuk *€ 90,75/ Stuk * -
4
10421909Opbouwbehuizing 2-v vert. berker B.3, polarwit, matBrutoprijs€ 31,95/ Stuk *€ 31,95/ Stuk * -
5
10071909Opbouwbehuizing, 1-voudige, vlakke uitvoering, Berker B.3, polarwit, matBrutoprijs€ 12,05/ Stuk *€ 12,05/ Stuk *