- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Schakelactoren
- Bewegings- en aanwezigheidsmelders
- Toon meer
Schakelmodule 2-v, 2-draads 85122200
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderNee
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbare 230 V LED-lamp12 - 40 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangMet 2 bijpostingangen voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening
-
DimprincipeAutomatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces)
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85122200
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-03-24
PDF1,01 MB