Servicemeldingen
Zo werkt onze procedure voor productklachten en servicemeldingen
Bij een professionele dienstverlening hoort een juiste afhandeling van incidenten, zoals een defect, storing of klacht over één van onze producten of over een levering.
Garantie uitwisseling installateur
Via myHager kun je een verzoek indienen bij ons service portaal. Let op dat dit alleen werkt voor installateurs met een myHager account. Hier vind je ook de voorwaarden voor garantie-uitwisseling.
Hulp nodig?
Mail dan naar service-nl@hager.com en we helpen je zo snel mogelijk.
Gekocht via de groothandel?
Heb je het product bij een groothandel gekocht? Neem dan contact op met je groothandel en laat hem het incident bij ons melden. Lees in ieder geval ook de onderstaande toelichting, zodat we samen voor een snelle en passende oplossing kunnen zorgen.
-
Ben je domoticapartner of paneelbouwpartner, dan kun je onderstaand formulier gebruiken. Vul altijd in welke groothandel betrokken is.
-
Ben je groothandel, vul dan op het formulier in wie de betrokken klant is.
-
Voeg eventueel een afbeelding of document toe om je melding te verduidelijken.
-
Hoe meld ik een defect, storing of klacht en wat kan ik verwachten?
Melden van een incident:
Een defect, storing of klacht melden kan 24 uur per dag via het formulier op deze pagina. Het incident wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze registratie per e-mail aan het geregistreerde e-mailadres verzonden. Alle verdere communicatie vindt plaats onder vermelding van het referentienummer van het incident, bijvoorbeeld om de status op te vragen.
Om een incident zo snel en effectief mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang dat de verstrekte informatie op het serviceformulier zo juist en volledig mogelijk is. Maak, indien mogelijk, foto’s van het defecte product en van de labels op het product en op de verpakking. Ook bij transportschades zijn foto’s van de beschadigde zending belangrijk. Die mogen zeker niet ontbreken. Voor vragen over garantie en leveringsvoorwaarden verwijzen wij je naar onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.Afhandeling van een incident:
Incidenten worden intern opgevolgd door een team van productexperts die hun uiterste best doen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. We kennen echter geen vaste doorlooptijd omdat de aard, samenstelling en omgeving waar het incident zich heeft voorgedaan invloed hebben op de mogelijke oorzaak en oplossing.
Heb je gevraagd om een vervangend product? Dan zorgen wij er uiteraard voor dat een vervangend product zo spoedig mogelijk wordt toegestuurd. Daarbij vermelden we wel dat indien geen aanspraak gemaakt kan worden op een kosteloze vervanging van het product – in geval van een verlopen garantieperiode – dit zoals gebruikelijk in rekening gebracht zal worden. Indien aanspraak gemaakt kan worden op creditering, dan vindt deze plaats na gegeven akkoord volgend op de beoordeling en analyse van het incident door Hager. Wij hanteren een coulant beleid bij vervanging van producten, maar zijn gehouden aan de adviezen gegeven binnen de rapportage van onze experts.
Wanneer voor een incident directe technische of functionele ondersteuning noodzakelijk is, kun je tijdens kantooruren bellen met een van onze product- en systeemspecialisten via telefoonnummer 073 642 85 84 (keuze 2). Onze product- en systeemspecialisten maken dan samen met jou een analyse en bieden indien mogelijk direct een oplossing aan. Bij complexe vraagstukken kan er uiteraard ook aangegeven worden dat je wordt teruggebeld om een gedegen analyse mogelijk te maken.
Rapportage van een incident:
Wanneer een incident intern door Hager wordt opgevolgd, zal een eindrapportage opgesteld en toegestuurd worden waarin de resultaten en conclusies van de analyse vermeld staan. Deze rapportage is bij de interne verantwoordelijken beschikbaar en kan met hen worden besproken bij eventuele inhoudelijke vragen of opmerkingen.
-
Hoe meld ik een retour- of mancolevering aan en wat kan ik verwachten?
Een retour- of mancolevering melden kan 24 uur per dag via het formulier op deze pagina. De aanvraag wordt binnen één werkdag verwerkt en er wordt een kopie van deze registratie per e-mail aan het geregistreerde e-mailadres verzonden. Alle verdere communicatie vindt plaats onder vermelding van het referentienummer van de aanvraag, bijvoorbeeld om de status op te vragen. Om een aanvraag zo tijdig en effectief mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang dat de verstrekte informatie op het serviceformulier zo juist en volledig mogelijk is.
-
Aan welke voorwaarden moet mijn retouraanvraag voldoen?
Om een retourzending in behandeling te kunnen nemen, gelden de volgende voorwaarden:
-
De goederen dienen franco naar Hager gezonden te worden, met bijgevoegd de retourvoucher die je per e-mail hebt ontvangen.
-
Let op: voor retourzendingen op een pallet gelden aanvullende voorwaarden:
- Aanleveren van 09:00 tot en met 13:00 uur
- Aanleverdagen van maandag tot en met donderdag
- Altijd zelflossend, d.w.z. wagen met klep -
Artikelen dienen in de originele verpakking te zitten; de verpakking mag niet beschadigd, beschreven en/of beplakt zijn.
-
Goederen mogen niet langer dan 6 maanden vóór terugname geleverd zijn door Hager en onder geen voorwaarden aangesloten zijn geweest in een installatie.
-
Speciaal op klantspecificatie geproduceerde artikelen en vervallen artikelen die niet voorkomen in het standaardassortiment kunnen niet retour genomen worden.
-
Lengtematerialen worden alleen in volle verpakkingen geaccepteerd.
-
Over het netto te crediteren bedrag worden 20% retourkosten in rekening gebracht.
-
Serviceformulier
Contactgegevens
Telefoon: +31 73 642 85 84
Gebruik het algemene contactformulier voor vragen over producten, voorraad, je order of andere vragen.
Onze vestigingen
Bezoekadres: Het Sterrenbeeld 31,
5215 MK 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 708,
5201 AS 's-Hertogenbosch
Service & Competence Center verdeeltechniek:
Printer 18, 7741 MD Coevorden
Direct antwoord
How-to video's
Kijk eens bij onze instructiefilmpjes voor installeren en programmeren van allerlei producten.
Naar de video's
Veelgestelde vragen
Misschien vind je het antwoord op je vraag snel bij de veelgestelde vragen.
Naar de FAQs
Op de hoogte blijven
Abonneer jezelf op de nieuwsbrief
Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Nieuwsbriefaanmelding
Volg ons op social media