De boer­derij van morgen!

Het huidige elek­tri­ci­teitsnet brengt uitda­gingen met zich mee voor boeren. Bestaande elek­tri­ci­teits­aan­slui­tingen kunnen niet verzwaard worden en een nieuwe elek­tri­ci­teits­aan­slui­ting is ook vaak niet mogelijk. Als boer wil je een gelijk speel­veld hebben, wat kun je doen om voor te blijven en bedrijfs­voe­ring te garan­deren?

onafhankelijk van het energienet

De uitda­ging

Het huidige elek­tri­ci­teitsnet brengt uitda­gingen met zich mee.
Vanwege de congestie op het Neder­landse elek­tri­ci­teitsnet is het voor boeren niet altijd mogelijk om het beno­digde vermogen af te nemen van het net, of het opge­wekt vermogen terug te leveren aan het net.  

De ener­gie­tran­sitie zelf versnellen
Volgens cijfers heeft 75% van de boeren zonne­pa­nelen geïn­stal­leerd. Vanwege netcon­gestie moeten we kijken naar andere duur­zame verdien­mo­dellen. De uitbrei­ding van het elec­tri­ci­teitsnet is niet van vandaag op morgen gere­a­li­seerd. 

Het alter­na­tief ligt in het slimmer, en meer flexibel gebruik maken van eigen ener­gie­op­wek­king. Ener­giema­na­ge­ment en opslag spelen hierbij een rol.
Melkveehouderij

Ener­gie­op­slag is de toekomst

De toekomst voor boeren ligt in ener­giema­na­ge­ment en ener­gie­op­slag. Wat los je daarmee op?

Omzeil netcon­gestie

Word je eigen beheerder en omzeil problemen van het net.

Beperk de inkoop van stroom
75% van de boeren heeft zonne­pa­nelen geïn­stal­leerd, met ener­giema­na­ge­ment en opslag beperk je de inkoop van stroom en benut je eigen energie opti­maal.

Duur­zaam verdien­model
Ener­gie­op­slag en ener­giema­na­ge­ment brengt een duur­zaam verdien­model met zich mee. De systemen maken slim gebruik van opwek­king. 

E3DC toekomst

Brochure

Benieuwd naar wat het ople­vert?

Ontdek onze oplossing en wat het voor jou kan ople­veren in onze brochure.



Kies een veilige oplossing

De Power Station is breed verkrijg­baar via gecer­ti­fi­ceerde en getrainde instal­la­teurs. Hager staat garant voor een betrouw­baar systeem en goede beschik­baar­heid. De oplossing heeft zich bewezen met ruim 100.000 instal­la­ties.

Bewezen netcon­gestie oplossing

De oplossing voor het netcon­gestie probleem. Met inmid­dels meer dan 100.000 geïn­stal­leerde units een bewezen kwali­ta­tieve oplossing.

Nood­stroom

Bij het wegvallen van de netspan­ning zorgt de Power Station in nood­stroom-modus ervoor dat er van stroom wordt voorzien. 

Peak shaving

Met Peak Shaving voorkom je dat er hoge kosten ontstaan. De power station kan ingezet worden om een piek op te vangen.



Power Station Serie

S10

Power Station S10 E PRO

  • Maxi­male laad- en ontlaad­ca­pa­ci­teit
  • Opslag­ca­pa­ci­teit van 13-58 kWh  
  • Nood­stroom - 4,5kW - 12 kW  
  • Capa­ci­teit uitbreid­baar
  • Uitge­breid ener­giema­na­ge­ment­sys­teem  
  • App en webportal
S20

Power Station S20 X PRO

  • Maxi­male laad-en ontlaad­ca­pa­ci­teit
  • Opslag­ca­pa­ci­teit - van 20,6 tot 123,6 kWh  
  • Nood­stroom - 30 kW continu vermogen
  • Zonne-energie  
  • Capa­ci­teit uitbreid­baar
  • Uitge­breid ener­giema­na­ge­ment­sys­teem  
  • App en webportal
PowerHub

Power Hub

  • Maxi­male laad-en ontlaad­ca­pa­ci­teit  
  • Voldoet aan PGS37-1 regel­ge­ving
  • Opslag­ca­pa­ci­teit van 420 kWh  
  • Continu nood­stroom  
  • Volledig voor­be­reid  
  • Moni­to­ring


Commer­cial
Power Station 

Ener­gie­op­slag bij melk­vee­hou­derij van den Berg in Oploo

02:13


The power in your hands

Complete concepten voor elke laad­ve­r­eiste - parti­cu­lier en (semi-)publiek 

Met een totaal­op­los­sing voor laad­be­heer of ener­giema­na­ge­ment én ener­gie­dis­tri­butie vervullen we niet alleen verschil­lende klant­wensen, maar ook jouw behoefte aan eenvou­dige, snelle installatie en inbe­drijf­stel­ling.