domovea: alles slim gere­geld vanuit één centraal systeem.

Meer comfort, meer controle en meer moge­lijk­heden vanuit één gebruiks­vrien­de­lijk plat­form, met KNX als krach­tige basis.


Met domovea van Hager wordt een woning een intel­li­gente, verbonden leef­om­ge­ving. domovea brengt alle tech­nieken in huis samen in één over­zich­te­lijk plat­form. Verlich­ting, zonwe­ring, verwar­ming, bevei­li­ging en ener­gie­be­heer worden centraal beheerd via smartphone, tablet of pc.

Domovea-header-grijs

Alles verbonden in één systeem.

Waar veel smart-home-oplossingen werken met losse apps, brengt domovea verschil­lende tech­no­lo­gieën en appa­raten samen in één centraal plat­form. Zo ontstaat een geïn­te­greerde gebrui­ker­s­er­va­ring waarin KNX-instal­la­ties, slimme appa­raten en externe ecosys­temen eenvoudig samen­werken. Ondersteuning voor onder andere Philips Hue, Sonos, Google Home, Amazon Alexa en Matter zorgt voor maxi­male flexi­bi­li­teit en uitbreid­baar­heid.
Gebouwautomatisering-4

Comfort op maat.

Met domovea creëert de gebruiker eenvoudig persoon­lijke scenario’s die comfort en gemak verhogen. Zo zorgt een “Goede­morgen”-scenario ervoor dat verlich­ting gelei­de­lijk inscha­kelt, de zonwe­ring opent en de verwar­ming auto­ma­tisch wordt aange­past. Met de “Ik verlaat het huis”-functie worden met één druk op de knop verlich­ting uitge­scha­keld, de verwar­ming verlaagd en de bevei­li­ging geac­ti­veerd.

Altijd controle, waar je ook bent met domovea Plus.

Of het nu gaat om een woning of gebouw: met domovea Plus blijft er altijd inzicht en controle, waar de eige­naar zich ook bevindt. Verlich­ting bedienen, tempe­ra­turen aanpassen, ener­gie­ver­bruik moni­toren of de status van het gebouw bekijken: het kan veilig en eenvoudig op afstand. domovea voldoet aan de nieuwste KNX Secure-stan­daard.
Gebouwautomatisering-5

Slim ener­gie­be­heer.

Duur­zaam­heid speelt een steeds grotere rol. domovea helpt bewo­ners hun ener­gie­ver­bruik inzich­te­lijk te maken en slimmer te sturen. Door de KNX-installatie te koppelen met Hager ener­gie­me­ters kun je verbruik moni­toren en instal­la­ties effi­ci­ënter aansturen. Zo kunnen comfort en ener­gie­be­spa­ring perfect worden gecom­bi­neerd.
Gebouwautomatisering-10

Voor­delen van domovea.

Eén centrale bedie­ning

Bedien verlich­ting, verwar­ming, zonwe­ring, venti­latie, bevei­li­ging en slimme appa­raten vanuit één over­zich­te­lijk plat­form.

Meer comfort door scenario's

Acti­veer eenvoudig persoon­lijke scenario’s zoals “Goede­morgen”, “Film­avond” of “Afwezig” en laat de woning auto­ma­tisch reageren.

Altijd controle, ook op afstand

Met domovea beheer en contro­leer je woning of gebouw eenvoudig via smartphone, tablet of computer. Via de bevei­ligde Hager cloud omge­ving ben je altijd verbonden.

Slimmer ener­gie­be­heer

In combi­natie met Hager flow geeft domovea inzicht in ener­gie­ver­bruik en helpt het instal­la­ties effi­ci­ënter aan te sturen.

Open en toekomst­be­stendig

Dankzij de KNX-stan­daard en inte­gratie met systemen zoals Philips Hue, Sonos, Google Home, Amazon Alexa en Matter blijft domovea flexibel en uitbreid­baar.

Veilig en betrouw­baar

Monitor bevei­li­gings­func­ties, bekijk camera’s en ontvang meldingen voor meer controle en gemoeds­rust.

Effi­ci­ënte installatie

Met Hager Pilot en de geïn­te­greerde easy­Tool confi­gu­reert de installateur domovea snel en eenvoudig.

Schaal­baar voor iedere toepas­sing

Van woning­au­to­ma­ti­se­ring tot uitge­breide KNX-projecten: domovea groeit mee met iedere behoefte.

domovea en KNX Secure: veilig­heid als basis.

Veilig­heid vormt de basis van iedere slimme woning. domovea voldoet aan de Secure-voor­waarden van KNX en biedt daarmee bevei­ligde commu­ni­catie via zowel IP als het KNX-bussys­teem. Zo blijven toegang en gege­vens beschermd, terwijl gebrui­kers eenvoudig controle houden over comfort, energie en veilig­heid.
KNX-secure-grijs-breed

Programmeren van domovea.

Flexibele confi­gu­ratie met ETS of easy­Tool

domovea biedt instal­la­teurs maxi­male flexi­bi­li­teit bij de confi­gu­ratie van KNX-instal­la­ties. Via ETS kunnen uitge­breide KNX-func­ti­o­na­li­teiten worden gepro­gram­meerd, terwijl de geïn­te­greerde easy­Tool zorgt voor een snelle en eenvou­dige confi­gu­ratie van domovea-func­ties. Zo wordt installatie en inbe­drijf­stel­ling effi­ci­ënter, zowel bij nieuw­bouw als reno­vatie.
Tablet-grijs-breed

Hager KNX en flow.

De ener­gie­tran­sitie vraagt om gebouwen die niet alleen slim zijn, maar ook effi­ciënt met energie omgaan. Door flow te inte­greren in een Hager KNX-installatie met domovea ontstaat één intel­li­gent ecosys­teem waarin gebouw­be­heer en ener­giema­na­ge­ment samen­komen. Zo wordt energie inzich­te­lijk, beheers­baar en opti­maal benut.
Flow-1

Prak­ti­sche toepas­singen van domovea.

Domovea maakt van een KNX-installatie een intel­li­gente woning die auto­ma­tisch reageert op de wensen van de gebruiker. Benieuwd naar de moge­lijk­heden? Bekijk enkele inspi­re­rende toepas­singen die mogelijk zijn met domovea van Hager.

domovea basic of plus?

Afge­stemd op de wensen van je klanten bieden wij domovea in twee uitvoe­ringen aan:


- domovea basic: alle nood­za­ke­lijke basis­func­ties voor slim wonen
- domovea plus: maakt uitge­brei­dere en complexere toepas­singen mogelijk in Smart Home en Smart Busi­ness


In onder­staande tabel een over­zicht van alle func­ties.

  • domovea basic
    domovea plus
  • Toepas­singen
    Parti­cu­liere huis­hou­dens, eenge­zins­wo­ning, meer­ge­zins­wo­ning, nieuw­bouw, moder­ni­se­ring, reno­vatie
    Parti­cu­liere huis­hou­dens, eenge­zins­wo­ningen, meer­ge­zins­wo­ningen, nieuw­bouw, moder­ni­se­ring, reno­vatie, hoog­bouw, bedrijfs- en utili­teits­bouw
  • Eenvou­dige inbe­drijf­stel­ling
    Ja - 510 appa­raten
    Ja - 510 appa­raten
  • ETS-inbe­drijf­stel­ling
    Ja - onbe­perkt
    Ja - onbe­perkt
  • ETS-program­mee­r­in­ter­face
    Ja - lokaal
    Lokaal en via toegang op afstand
  • IP-camera’s
    5
    50
  • IoT
    Onbe­perkt
    Onbe­perkt
  • Sequen­ties
    Eenvou­dige domogrammen
    Eenvoudig tot complex
  • Tempe­ra­tuur­re­ge­ling
    Rege­ling van de instel­waarden in combi­natie met TYMS646R
    Rege­ling van de zone in combi­natie met TYMS646T
  • flow ener­giema­na­ge­ment
    Ja
    Ja
  • KNX Secure
    Ja
    Ja
  • Dimmers
    Ja - tot 128 appa­raten
    Ja - tot 128 appa­raten

De tech­niek achter domovea.

Een domovea installatie bestaat uit verschil­lende componenten die samen zorgen voor comfort, veilig­heid en energie-effi­ci­ëntie. Wanneer een sensor een opdracht geeft, bijvoor­beeld een druk op een wand­zender, wordt deze via de KNX-bus verstuurd. De betref­fende actor ontvangt het commando en voert de actie uit, zoals het schakelen van een licht­groep, aanpassen van de tempe­ra­tuur of bedienen van de zonwe­ring.

Sensoren-grijs

Sensoren

Druk­knoppen, bewe­gings­mel­ders, tempe­ra­tuur­sen­soren.
Visualisatie-grijs

Bedie­ning en intel­li­gentie

Tablets, apps en dash­boards.
Actoren-grijs

Actoren

Schakelen/dimmen verlich­ting, zonwe­ring, verwar­ming of andere belas­tingen.
Voeding-grijs

KNX-voeding

Levert span­ning aan het KNX-netwerk.

Benieuwd wat we voor jou kunnen bete­kenen met domovea en KNX gebouw­au­to­ma­ti­se­ring?

Onze experts zijn bij jou in de buurt en helpen je bij het bepalen van de oplossingen die het beste aansluiten op jouw behoeften. Ze bege­leiden je van de plan­ning tot en met de imple­men­tatie.