Zeker :veilig
Veiligheid in de elektrotechniek is essentieel
Door de groeiende complexiteit van installaties, de groei van duurzame energiebronnen, slimme systemen en het toenemende energieverbruik, wordt veiligheid belangrijker dan ooit. Nieuwe technologieën bieden zowel kansen als risico's. Het is daarom extra belangrijk om mee te bewegen met de nieuwste ontwikkelingen.
Ontdek wat Hager doet en vooral wat jij zelf kunt om de veiligheid van elektrotechnische installaties te garanderen.
Ontvang de kennisserie
zeker:veilig
Versterk je kennis over veilige elektrotechniek
Bij Hager geloven we dat veiligheid begint met kennis. Daarom geven we belangrijke informatie die je helpt om vandaag en morgen veilig en efficiënt te blijven werken.
Meld je aan voor onze gratis 3-delige kennisserie en blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de branche.

Vision groepenkast:
veilig en efficiënt
Veiligheid begint bij de juiste installatie
De groepenkast is de start van een veilige installatie. Het belang van een veilige, slimme en overzichtelijke groepenkast neemt toe door de vraag naar duurzamere installaties. Door deze ontwikkelingen krijgen installateurs vaker de vraag om zonnepanelen, warmtepompen en laadstations te installeren. Met de Vision Groepenkast profiteer je van een eenvoudig en veilig ontwerp, dankzij de modulaire opbouw en eenvoudige ruimte-indeling. Dit zorgt voor een snellere, veiligere en duurzamere installatie.

Voorkom brand met AFDD
Vroegtijdig storingen opsporen
Deze slimme beveiliging identificeert gevaarlijke elektrische vlamboogfouten, vaak veroorzaakt door beschadigde kabels of losse verbindingen, nog voordat ze tot brand kunnen leiden. Arc Fault Detection Devices (AFDD's) zorgen voor een verhoogde veiligheid, vooral in gebieden waar brandrisico's moeten worden beperkt, zoals woningen, kantoren en zorginstellingen.

Aardlekautomaten zijn
onmisbaar
Extra bescherming in elke installatie
Aardlekautomaten zijn essentieel voor de veiligheid in huis. Ze beschermen bewoners tegen elektrocutie door de stroom direct uit te schakelen bij een lekstroom. Moderne varianten gaan nog een stap verder: ze herkennen ook lagere lekstromen en bieden daarmee extra zekerheid. Wil je daarnaast snel en efficiënt installeren? Onze aardlekautomaten met QuickConnect maken het werk eenvoudiger én veiliger.

HEB-boekje
Een boek vol met kennis!
Is het noodzakelijk om de PV-omvormer aan te sluiten via een aardlekschakelaar? Is het toegestaan om meerdere aders in één kooiklem te plaatsen? Wat is de procedure voor een warmteberekening bij het samenstellen van een verdeler? En hoe moet ik een specifieke richtlijn uit de NEN1010 of de NPR interpreteren? Al deze praktijkvragen worden behandeld in de Hager Elektro Bundel, ook bekend als de HEB.