Verdelers tot 125 A

De ideale behuizing voor einddistributie van energie in een gebouw. of het nu gaat om grootte, afdichtingsgraad of design: we hebben voor iedere toepassing een passende verdeleroplossing.

Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

De Vega opbouw­ver­deler is geschikt tot 90 A en 125 A. Er is plaats voor maximaal 72 modulen en is beschik­baar in 1 tot 4 rijen. Stan­daard uitge­voerd met een buis­in­zet­stuk voor 13 buizen.

Veldverdelers opbouw en toebe­horen (FWB)

De ideale behui­zing voor eind­dis­tri­butie van energie in een gebouw. Gemaakt van 1 mm dik plaat­staal en verkrijg­baar in dubbel geïso­leerde en IP44 uitvoe­ring. envoudig en snel te instal­leren met het het inno­va­tieve ophangsysteem­.

Veldverdelers inbouw/hol­le­wand en toebe­horen (FWU)

De ideale behui­zing voor eind­dis­tri­butie van energie in een gebouw. Gemaakt van 1 mm dik plaat­staal en verkrijg­baar in dubbel geïso­leerde en IP44 uitvoe­ring.