Magneetschakelaars, voorrangsrelais en toebehoren
Hager heeft een breed aanbod voor een groot aantal toepassingen: wissel- en groepschakelaars, drukknopschakelaars en drukknoppen, impulsrelais, magneetschakelaars en transformatoren. Met het aanbod aan schakelaars en LED-indicatielampjes kunnen verschillende schakel- en signaleringsfuncties in de verdeelkast worden ingesteld. De LED-lampjes hebben een lange levensduur en zijn verkrijgbaar in 230 V en 12 tot 48 V versies. Akoestische alarmen zoals bellen en zoemers zijn ook beschikbaar.
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
- Hoofdschakelaars, led signaalmodules en drukknopschakelaars
-
Magneetschakelaars, voorrangsrelais en toebehoren
- Power Contactors
- Tijdschakelklok analoog - digitaal - KNX
- Modulaire lastscheiders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
- Dimmers en besturingsmodulen
- Tijdrelais
- Modulaire transformatoren, noodverlichting en contactdozen
- Omschakelaars, sleutelschakelaars en toebehoren
- Schemerschakelaars en toebehoren
- Impulsrelais en toebehoren
- Akoestische signaleringscomponenten
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken