Schakelen en signa­leren

Een ruime keuze voor een breed scala aan toepassingen: omschakel- en groepsschakelaars, drukknopschakelaars en drukknoppen, impulsrelais, magneetschakelaars en transformatoren; door producten uit het assortiment schakelapparatuur te combineren met de LED-indicatielampjes kunnen diverse besturings- en signaleringsfuncties in de verdeelkast worden gerealiseerd. De LED lampen hebben een lange levensduur en zijn verkrijgbaar in 230 V en 12 tot 48 V versies. Akoestische componenten zoals bellen en zoemers bieden nog meer mogelijkheden.

Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

Uit­ge­breid programma modulaire 1,2,3 & 4-po­lige hoofdschakelaars van 10 A tot 125 A, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

Mag­neetschakelaars en signaal­mo­dules van Hager voldoen aan alle eisen van de basis­func­ties van installatie­tech­niek in gebou­wen.

Power Contac­tors

Deze magneetschakelaars zijn geschikt voor lang­durig gebruik en het schakelen van moderne belas­tin­gen. Gecom­bi­neerd met een ther­misch relais beschermen ze de toepas­sing opti­maal.

Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX

E­lek­tro­me­cha­nisch of digi­taal - modulaire program­maklokken van Hager voldoen aan alle schakel­ei­sen.

Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV

Modulaire last­schei­ders en omschakelaars van het type; M1 - M2 - MV - Compact, van 20 A tot 160 A met alle toebe­ho­ren

Dimmers en bestu­rings­mo­dulen

Dimmen vanaf afstand, met afstands­dim­mers en bestu­rings­mo­dulen van Hager.

Tijd­re­lais

Met de tijd­re­lais van Hager schakelt u altijd op tijd in of uit.

Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen

Hier vind je een assor­ti­ment Hager modulaire trans­for­ma­to­ren, modulaire nood­ver­lich­ting en contact­dozen voor in verdelers.

Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen

Hier vind je allerlei componenten voor het omschakelen via sleutel of tip en de toebe­ho­ren.

Sche­merschakelaars en toebe­horen

Sche­merschakelaars en sche­merschakelaar­sen­soren zorgen voor veilig­heid.

Impuls­re­lais en toebe­horen

Zijn er meer­dere schakel­punten die dezelfde verbruiker moeten schakelen, gebruik dan een van de Hager Impuls­re­lais.

Akoes­ti­sche signa­le­ringscomponenten

Modulaire bellen en zoemers voor zowel 8-12 VAC als 230 VAC