witty pro
Intelligente en schaalbare laadoplossing
witty pro
intelligent laden
- Eenvoudig installeren
- Eenvoudig in bedrijf te stellen
- Eenvoudig te gebruiken
Ontdek de
witty family
Een uitgebreide brochure met alle laadoplossingen van Hager, van laden voor woningen tot schaalbare systemen voor bedrijven en semi-openbare locaties.

witty pro
Technische specificaties
- 22 kW EV laadvermogen
- Lokaal laadmanagement (XEM520)
voor dynamisch vermogensbeheer - Mode 3, Type 2S-laadsocket of 6,5 m
lange laadkabel - Geïntegreerde connectiviteit (LAN 2x,
wi-fi, OCPP) - MID-gecertificeerd voor nauwkeurige
verrekening - RFID-kaartlezer
- Web app
- Geïntegreerde kabelhouder

Waarom kiezen voor
witty pro
EV opladen voor mkb's en wagenparkbeheerders
Lokaal laadmanagement (LLM)

Lokaal laadmanagement (LLM)
Met Lokaal Laadmanagement (LLM) wordt het beschikbare vermogen dynamisch verdeeld over meerdere laadpunten. Zo wordt overbelasting voorkomen en de bestaande capaciteit optimaal benut – zelfs bij piekverbruik. Dankzij de automatische configuratie en eenvoudige CPO-selectie via een drop-downmenu is het systeem snel en foutloos
in te stellen.
- Lokaal laadmanagement (XEM520) voor dynamisch vermogensbeheer
– Automatische configuratie laadstations
– Op basis van real-time metingen
– Centraal OCPP berichtenverkeer (besparing simkaarten).
– Energieverbruiken per laadsessie inzicht en export
– Koppeling met EMS/GBS mogelijk (Modbus TCP).
– Ook DC laders enkele merken te koppelen

Power rail
unibar M
Ons witty pro complete systeem gaat verder dan het laadstation en de laadmanager en biedt compatibele unibar M stroomrails met verdeeldozen. De belangrijkste voordelen van de unibar M geleiderail zijn onder andere:
- Van 160 A tot 1.000 A
- Veilige en eenvoudige montage
- Flexibele aansluiting voor nieuwe verbruikers
- Onderhoud zonder onderbreking van de werking
- Veilig en storingsvrij
- Ruimtebesparend ontwerp