Slimme energieopslag en naadloze samenwerking
Duurzaamheid is een belangrijk thema op dit moment. Bij zorgcomplex Zuidwester in Middelharnis wordt zonne-energie optimaal benut door gebruik te maken van slimme energieopslag. Doormiddel van de S10 E PRO kan Zuidwester de gespaarde zonne-energie gebruiken op de momenten wanneer het hen uitkomt. In samenwerking met BOS Elektrotechniek en Hager is Zuidwester in staat haar eigen energie op te slaan. Hierdoor is de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderd en heeft Zuidwester een belangrijke stap gezet richting een duurzamere toekomst.
Zuidwester benut zonne-energie optimaal
Dankzij slimme energieopslag
02:25
Uitdaging: inefficiënt gebruik van zonne-energie
Zuidwester is een grote zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel in Zuidwest Nederland. De organisatie ondersteunt mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, dagbesteding of behandeling. Zuidwester heeft meerdere locaties, waaronder het park Hernesseroord in Middelharnis, waar zo’n 300 cliënten samenleven.
Om te verduurzamen, heeft Zuidwester zonnepanelen geplaatst op de woningen. Ze kwamen echter voor de uitdaging te staan dat tijdens de piekmomenten van maximale energieopwekking het stroomverbruik laag was, omdat zowel cliënten als personeel vaak afwezig waren op die momenten. Door de netcongestie was het niet toegestaan om dit overschot aan zonne-energie terug te leveren aan het net. Hierdoor moesten omvormers uit worden geschakeld.
"De Power Stations helpen ons opgewekte energie op te slaan zodat wij de energie op momenten kunnen gebruiken die voor ons wenselijk is."
Oplossing: Efficiëntie en eenvoud
Zuidwester was op zoek naar een passende oplossing en kwam zo bij Hager terecht, die samen met Bos Elektrotechniek, een erkend E3/DC-installatiepartner, een geschikte oplossing bood. Door de installatie van twee 19,5 kWh S10 E PRO, Power Stations, is ervoor gezorgd dat overtollige energie bij Zuidwester wordt opgeslagen en dat energie ook op een later moment gebruikt kan worden. De Power Stations zijn gekoppeld aan de 20 kWp zonnepanelen, de zonnepanelen wekken de energie op en de Power Stations slaan de energie op. Op deze manier kan Zuidwester de stroom gebruiken wanneer het voor hen uit komt, bijvoorbeeld wanneer cliënten ’s avonds weer in de woning zijn.
De Power Stations bieden een efficiënte en gemakkelijk te installeren oplossing voor energieopslag. Met deze compacte oplossing kan zorginstelling Zuidwester haar energie optimaal beheren. Door het plaatsen van een extra kWh meter worden ook de PV panelen die niet rechtstreeks zijn aangesloten gemeten. Zo kan alle energie nauwkeurig worden geregistreerd door de Power Stations. Bij Zuidwester was het niet mogelijk om terug te leveren aan het net, het geïnstalleerde systeem voorkomt dit. Dankzij de efficiënte benutting van hun zonne-energie is Zuidwester nu volledig zelfvoorzienend. De investering in de Power Station heeft uiteindelijk geleid tot lagere energiekosten, maar ook aanzienlijke vermindering van CO2 uitstoot, wat een belangrijke bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van deze organisatie.
"Door de installatie van twee 19,5 kWh accupakketten hebben we ervoor gezorgd dat de overtollige zonne-energie nu opgeslagen wordt in plaats van terug geleverd aan het net."
Belangrijkste voordelen op een rijtje
• Efficiënt energiebeheer: Overtollige zonne-energie wordt opgeslagen en gebruikt wanneer nodig, waardoor energieverlies wordt voorkomen.
• Lagere energiekosten: Door minder afhankelijk te zijn van het net, dalen de energiekosten aanzienlijk.
• Nauwkeurige registratie: Het systeem registreert het energieverbruik precies.
• Duurzaamheid: Het systeem vermindert CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Zuidwester.
Toekomstbestendige samenwerking
"Dit project bewijst dat ondanks de netcongestie mogelijkheden zijn om het optimale rendement uit zonne-energie te halen. Door de juiste installatie en producten wordt alle duurzame opgewekte energie gebruikt."