Alleen van Hager: de nieuwe stan­daard in verde­ler­mon­tage

De wand­mon­ta­ge­rail als nieuwe monta­ge­stan­daard voor veld­ver­de­lers en univers wand­kasten. De rail maakt wand­mon­tage aanzien­lijk eenvou­diger en sneller en zorgt boven­dien voor een strak en profes­si­o­neel eind­re­sul­taat.

Zo eenvoudig kan wand­mon­tage zijn.

Onze wand­mon­ta­ge­rail voor veld­ver­de­lers en univers wand­kasten maakt de montage aanzien­lijk eenvou­diger:


  1. Bevestig eenvoudig de rail aan de wand.
  2. Hang de verdeel­kast aan de rail.
  3. Klaar!

De nieuwe monta­ge­stan­daard.

Volledig opge­bouwde velden hoeven vooraf niet te worden uitge­bouwd. Afhan­ke­lijk van de uitvoe­ring van de kast is zelfs montage door één persoon mogelijk.


De wand­mon­ta­ge­rail hoeft niet apart te worden besteld, maar wordt als stan­daard meege­le­verd met alle veld­ver­de­lers en lege univers behui­zingen in kast­breedtes van 1 tot 5 velden.


De wand­mon­ta­ge­rail vervangt de tradi­ti­o­nele 4-punts­be­ves­ti­ging. Deze blijft echter mogelijk, bijvoor­beeld bij zeer oneffen wanden.


Wanneer meer­dere kasten met wand­mon­ta­ge­rails naast elkaar worden gemon­teerd, kunnen de rails met een verbin­dings­stuk worden gekop­peld voor een nette en uniforme afwerking.


Via uitschuif­bare beves­ti­gingslippen aan de onder­zijde van de kast kan de kast boven­dien extra aan de wand worden veran­kerd.


Alle voor­delen in één oogop­slag

  • Nieuwe stan­daard voor wand­ver­deler montage
  • Meege­le­verd met veld­ver­de­lers en FP univers behui­zingen
  • Vereen­vou­digt en versnelt de montage aanzien­lijk
  • Volledig opge­bouwde velden hoeven voor montage niet te worden uitge­bouwd

Beschik­bare acces­soires voor meer monta­ge­flexi­bi­li­teit

  • Losse monta­ge­rails
  • Verbin­dings­stuk voor montage van meer­dere kasten naast elkaar
  • Afdekdop voor de onderste beves­ti­gingslip in RAL 9010
  • Afstand­hou­ders voor 4-punt­smon­tage inclu­sief afdek­doppen


Benieuwd wat we voor jou kunnen bete­kenen?

Onze experts zijn bij jou in de buurt en helpen je bij het bepalen van de oplossingen die het beste aansluiten op jouw behoeften. Ze bege­leiden je van de plan­ning tot en met de imple­men­tatie.