Vragen over kabel­ma­na­ge­ment


Hoe kunnen we je helpen?

We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over kabel­ma­na­ge­ment en inbouw­scha­kel­ma­te­riaal verza­meld inclu­sief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiter­aard voor je klaar.


Is de Ecoline wand­con­tact­doos direct koppel­baar?

Ja, de Ecoline wand­con­tact­dozen zijn direct koppel­baar.

 

 

Welke inbouw­doos moet ik gebruiken?

Pas voor het inbouwen van Ecoline-producten in goten en zuilen de inbouw­dozen met front­mon­tage toe.  

De grijze inbouw­dozen (GLTxxxx) zijn bedoeld voor het inbouwen van het bijbe­ho­rende tehalit-schakelmateriaal met afdekramen en centraal­platen. Wil je schakelmateriaal en afdekramen van een berker-design of van derden toepassen, dan gebruik je de zwarte inbouw­dozen. Het verschil tussen de grijze en de zwarte inbouw­dozen heeft te maken met de verschillen in de inbouw­hoogte die nodig zijn voor het inbouw­ma­te­riaal.

 

 

Mijn schakelmateriaal-afdek­king is 5 mm te hoog. Wat gaat er mis?

Je hebt waar­schijn­lijk zwarte inbouw­dozen in combi­natie met tehalit schakel- en afdek­ma­te­riaal gebruikt. Je moet bij tehalit schakelmateriaal altijd een grijze doos gebruiken. Die vind je onder de arti­kel­num­mers GLTxxxx.

 

 

Past het centraal­stuk GZUAE2Axxxx ook op de oude G31xx data-aanslui­tingen?

Ja, de 55 mm centraal­plaat GZUAE2Axxxx past ook op de oude G31xx data-aanslui­tingen.

 

 

Onder de outlet is de plint niet gesloten

Je moet nog een plint­pas­stuk onder de outlet plaatsen (SL20xxxAxxxx).

 

 

Mijn plint­pas­stuk is te smal voor het stan­daard frame/de outlet

Je gebruikt het plint­pas­stuk voor het univer­sele aansluit­punt. Deze is smaller dan voor het stan­daard frame/outlet.

 

 

Mijn plint­pas­stuk is te breed voor het univer­sele aansluit­punt

Je gebruikt het plint­pas­stuk t.b.v. het stan­daard frame/outlet. Deze zijn breder dan voor het univer­sele aansluit­punt.

 

 

Past stan­daard schakelmateriaal in de SL-plint­goot?

Nee, hier­voor dien je het univer­sele aansluit­punt te gebruiken.

 

 

Is het SL-plint­goot­sys­teem compa­tibel met de oude SL-plint­goot­sys­temen?

Nee, het actuele programma SL-plint­goot is niet compa­tibel met de oudere systemen voor plint­goten..

 

 

Kun je de plint­goot ook midden over de wand monteren?

Deze toepas­sing raden we niet aan. Bij deze manier van toepassen zal de plint­goot aan een zijde open blijven.

 

 

Ik wil midden over de wand met een goot omhoog. Welke goot past op de SL-plint­goot?

Om vanaf de plint­goot omhoog te werken kun je gebruik maken van het 3D-afstak­stuk. Hierbij zijn een aantal inzet­stukken passend voor de goten: SL(A)180750xxxx en AKA181250ELN.

 

 

Ik wil in een hoek omhoog werken. Welke goot past op de SL-plint­goot?

Voor de SL-plint­goot 80 mm hoog hebben wij een aansluit­stuk: hoek­goot EK400400.

 

 

Bestaan er naad­af­dek­kingen voor de BRN-wand­goot?

Ja, naad­af­dek­kingen zijn univer­seel toepas­baar voor de BRN, BR, BRS en BRA.

 

 

Hoe verwijder ik de zijdek­sels van de BRN-wand­goot?

Om de zijdek­sels van de BRN-wand­goot te verwij­deren maak je met het zijdeksel een draai­ende bewe­ging naar binnen.

 

 

Ik heb een wand­goot in een speciale kleur nodig?

Voor infor­matie over wandgoten in speciale kleuren kun je contact opnemen met onze sales-collega's.

 

 

Is tehalit-wand­goot ook in aange­paste lengtes verkrijg­baar?

Ja, dat is in prin­cipe mogelijk. Neem hier­voor contact op met onze sales-collega's.

 

 

Kan ik schakelmateriaal van derden toepassen in mijn DA-zuil?

Ja, gebruik hier­voor de zwarte inbouw­dozen: G2850, G2860, G2870. Let op, zorg dat je de juiste monta­ge­me­thode hebt. Dat is C-profiel­mon­tage of front­mon­tage.

 

 




Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!