serie berker W.1
Nu met gerecycled Ocean Bound Plastic
De vernieuwde serie berker W.1 is gemaakt uit 27% gerecycled Ocean Bound Plastic*. Daarmee biedt deze robuuste en stijlvolle serie een duurzaam alternatief voor traditionele materialen – zonder in te moeten leveren op betrouwbaarheid of gebruiksgemak.
Dankzij een samenwerking met Avient en Plastic Bank draagt deze serie actief bij aan de strijd tegen oceaanvervuiling én armoede. Plastic Bank verzamelt plastic afval binnen 50 km van kustlijnen, voordat het in zee belandt en verwerkt dit tot gerecycled materiaal. Dit materiaal wordt vervolgens geïntegreerd in de componenten van de serie berker W.1.
De overstap naar gerecycled Ocean Bound Plastic is een belangrijke stap richting een toekomst waarin hoogwaardige producten en milieubewustzijn hand in hand gaan. De serie berker W.1 blijft staan voor kwaliteit, maar dan met een kleinere ecologische voetafdruk.
*Op de totale plastic onderdelen van de W.1 kan het aandeel gerecycled Ocean Bound Plastic variëren tussen 27-32%. Ocean Bound Plastic betreft plastic afval dat binnen 50 km van de kust en op stranden wordt verzameld, nog voordat het in de oceanen terechtkomt.
serie berker W.1
Hetzelfde functionele ontwerp nu extra duurzaam
47843515: WCD 2-v hor. (#2) met behuizing, berker W.1, grijs
Overstappen naar een duurzamere toekomst
Onze samenwerking met Plastic Bank helpt ons om een tastbaar verschil te maken en de overstap naar milieuvriendelijke materialen mogelijk te maken. Door plastic afval te onderscheppen voordat het de oceaan bereikt, draagt Plastic Bank bij aan het verminderen van vervuiling, het beschermen van het zeeleven en het ondersteunen van kwetsbare gemeenschappen.
Het ingezamelde plastic wordt verwerkt door onze partner Avient en gebruikt in de productie van de serie W.1. Zo bevat het W.1-assortiment ethisch gewonnen materiaal en onderstrepen we ons commitment aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzame strategie in de kern
Bij Hager Group geloven we in het creëren van een betere, duurzamere toekomst voor iedereen. Onze duurzaamheidsstrategie effent de weg om dit te bereiken. We noemen deze E3: Ethics, Employees & Environment (ethiek, medewerkers, milieu).
We garanderen de veiligheid van consumenten, handhaven de integriteit van bedrijven en gegevens en bevorderen eerlijke praktijken. Onze focus op het welzijn van medewerkers omvat het stimuleren van gendergelijkheid en samenwerking tussen generaties. Op milieugebied geven we prioriteit aan ecodesign en zijn we transparant naar onze klanten en partners over onze duurzaamheidsinspanningen en koolstofarme initiatieven. Onze E3-strategie is een toewijding aan onze klanten en onze planeet voor een duurzamere toekomst.