Hagercad: software voor ontwerpen en calculeren van verdelers
Snel en efficiënt een installatie ontwerpen met Hagercad software!
Met Hagercad kun je snel en efficiënt een veilige en kwalitatief goede elektrotechnische installatie ontwerpen. Het vereenvoudigt het ontwerpproces van planning tot documentatie. Hagercad is ontwikkeld voor multi-residentiële en commerciële projecten, maar ook kleinere verdelers kun je in Hagercad ontwerpen. Ontwerp eenvoudig je verdeler in Hagercad, volg de geldende normen, gebruik de documentatie en visualiseer in 3D.
Hagercad
Veel functionaliteiten, een moderne look
-
Hagercad is eenvoudig in gebruik
-
Stel je complete verdeler samen op basis van de behoefte van je klant
-
Bekijk een getekende verdeler driedimensionaal, zo zie je bijvoorbeeld eenvoudig hoeveel ruimte er achter een bepaald component zit.
-
Drie manieren om een verdelercalculatie te maken: via een stuklijst, elektrotechnisch stroomschema of verdeleraanzicht.
-
Beheer materiaallijsten, bespaar tijd en schakel gemakkelijk tussen projecten
-
Duidelijk inzicht in de materiaal- en productiekosten en daarmee een goede basis om je verkoopprijs te bepalen
-
Genereer automatisch een keurige offerte voor jouw klant, incl. specificaties, tekeningen, lijnschema's en overige info.
-
Gebruik Hagercad om een warmtecalculatie volgens IEC 60890 te maken
-
Compatibel met Windows 10 en 11 - snelle en eenvoudige automatische updates
-
Maak offertes per bijlage, lijst of zelfs locatie
-
Hagercad kent 3 varianten: de basis-editie voor residentieel en commerciële locaties tot 630A, de expert-editie tot 1600A en voor systeemassembleurs en de premium-editie tot 4000A inclusief het unimes-systeem voor paneelbouwers.
Volg een basistraining Hagercad in het opleidingslokaal van Hager in Den Bosch, ga aan de slag en ervaar zelf de voordelen! Of download de software en ga zelf aan de slag, we hebben een aantal How-to video’s voor je om je op weg te helpen.
Minimale computervereisten voor Hagercad
| Parameter | Minimale configuratie | Aanbevolen configuratie | Hoogstroom engineeringconfiguratie |
|---|---|---|---|
| Besturingssysteem | Windows 10 of 11 | Windows 10 of 11 | Windows 10 of 11 |
| Schermgrootte | 15 inch | 24 inch | 27 inch |
| Schermresolutie | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
| Processor | Intel® Core™ i7 7e generatie | Intel® Core™ i7 10e generatie of hoger | Intel® Core™ i9 10e generatie of hoger |
| Aantal cores/threads | 4 cores / 8 threads | 8 cores / 16 threads | 10 cores / 20 threads |
| RAM | 16GB | 32GB | 32GB |
| Grafische kaart | 3D - 1GB | 3D - 4GB | 3D - 8GB |
| Opslagcapaciteit | 4GB | 8GB | 8GB |
| Internettoegang | noodzakelijk voor installatie en updates | noodzakelijk voor installatie en updates | noodzakelijk voor installatie en updates |
Download Hagercad
Download nu jouw Hagercad-versie!
*Wij willen je erop wijzen dat het werken op netwerkschijven met Hagercad niet wordt aanbevolen.*
Hagercad changelog
Hier vind je informatie over verbeteringen van Hagercad.
-
pdf891,15 KB
-
pdf570,22 KB
-
pdf2,06 MB
-
pdf1,08 MB
-
pdf1,22 MB
-
pdf1,72 MB
Praktische trainingen in jouw vakgebied
Of je nu in één dag bijgespijkerd wil worden of zelf aan de slag wil gaan, Hager staat voor je klaar. Onze enthousiaste trainers zijn technisch specialisten in hun eigen vakgebied en hebben goede didactische kennis en vaardigheden. Natuurlijk kun je met eventuele vragen over Hagercad terecht bij onze service-afdeling (service@hager.nl of 073- 6428584), we helpen je graag verder!