C.8

Ons nieuwe standaardserie schakelaars biedt in alle opzichten meer. Profiteer van meer ontwerpvrijheid met vrij combineerbare inbouwelementen en afdekramen. Vereenvoudigd bestellen met een helder, transparant aanbod. En met de C.8 zorgt het elegant uitgebalanceerde afdekraam van 88 mm voor een opvallende visuele impact. De C.8 weerspiegelt de elegantie van de kleinere C.1 en betovert met zijn zacht afgeronde afdekramen en visueel aantrekkelijke ontwerp. De subtiele afschuining van het afdekraam zorgt voor een vleugje lichtheid, waardoor het ontwerp moeiteloos over de muur vloeit. De C.8 is verkrijgbaar in verschillende materialen en in talrijke kleuren en oppervlakafwerkingen.

C.8 - Afdekramen

E­le­gant en even­wichtig - C.8 maakt indruk met zijn 88 mm afdekraam en zacht afge­ronde contouren voor een vloei­ende, stijl­volle look. Verkrijg­baar in premium materialen en afwerkingen, biedt het ontwerp­vrij­heid met vrij te combi­neren inbouw­ele­menten en afdekra­men. Opti­o­nele tekst­velden en verti­cale of hori­zon­tale installatie maken deze verfijnde oplossing compleet.

C.8 - Wand­con­tact­dozen

Hager-wand­con­tact­dozen met nuttige product­de­tails: Flexo­lift-­klem, geen span­nings­over­dracht dankzij galva­ni­sche isolatie en andere func­ties helpen de vakman bij zijn werk.

C.8 - Licht­re­ge­ling

Tech­no­logie uit één mal: Met het licht­re­ge­lingssysteem van Hager past alles bij elkaar, zodat talloze combi­na­ties voor indi­vi­duele oplossingen mogelijk zijn.

C.8 - Dimmers

Voor een effi­ci­ënte rege­ling van uw verlich­tingssystemen: De Hager draai- en drukknop­dimmer combi­neert een elegant ontwerp met maximale betrouw­baar­heid en bedie­nings­ge­mak.

C.8 - Bewe­gings­sen­soren

Au­to­ma­ti­sche licht­re­ge­ling voor meer gemak en veilig­heid. Detec­teert bewe­gingen op betrouw­bare wijze en schakelt de verlich­ting alleen in wanneer dat nodig is. Geschikt voor binnen- en buiten­ruim­tes.

C.8 - Jaloe­zie­be­stu­ring

Meer comfort en veilig­heid voor jouw woning. Of het nu gaat om rollui­ken, jaloe­zieën, zonwe­rin­gen, elektrische ramen, dakramen of roldeu­ren, met de bestu­ringsoplossing van Hager kunnen alle bewe­gende elementen in jouw gebouw comfor­tabel en betrouw­baar worden geau­to­ma­ti­seerd. Profi­teer van intel­li­gente tech­no­logie die het woon­com­fort verhoogt en tege­lij­ker­tijd de veilig­heid en ener­gie­be­zui­ni­ging verbe­tert.

C.8 - klimaat­re­ge­ling

Of je nu thuis bent of op kantoor, met de oplossingen van Hager kun je verwar­ming, venti­latie en aircon­di­ti­o­ning naar wens rege­len. Intel­li­gente senso­ren, flexibele tijd­pro­gram­ma's en moderne bedie­nings­con­cepten zorgen voor een aange­naam klimaat en helpen tege­lij­ker­tijd om energie effi­ciënt te gebrui­ken.

C.8 - Commu­ni­ca­tie­tech­niek

Of het nu gaat om strea­ming, smart home of thuis­kan­toor, een stabiele en krach­tige commu­ni­ca­tie-infrastructuur is tegen­woordig onmis­baar. Met Hager kun je vertrouwen op toekomst­be­sten­dige tech­no­logie voor het beste enter­tain­ment en betrouw­bare data­net­werken in het hele gebouw.

C.8 - USB-la­ders

In­tel­li­gent opla­den, recht­streeks via USB-C. Geen kabel­chaos en losse voedingen meer: De geavan­ceerde USB-C-poorten met Power Deli­very (PD) maken het opladen van jouw appa­raten eenvou­diger dan ooit. Dankzij de intel­li­gente PD-stan­daard detec­teert de aansluiting auto­ma­tisch welk laad­ver­mogen jouw smartphone, tablet of laptop nodig heeft, en past de span­ning en stroom daar precies op aan. Dit zorgt voor effi­ciënt en snel opla­den, beschermt de batterij en verlengt de levens­duur ervan. Eén aansluiting, maximale flexi­bi­li­teit: het wordt recht­streeks in de muur geïn­stal­leerd en is altijd klaar voor gebruik zonder dat er een extra oplader nodig is.

C.8 - Hotel- en zorg­toe­pas­singen

Vei­lig­heid en comfort zonder compro­missen - A.x/C.x levert slimme oplossingen voor zieken­hui­zen, hotels en toegan­ke­lijke ruim­tes. Nood­op­roepsets en verpleegop­roeps­ets, trek­koordschakelaars en aanwe­zig­heids­toetsen zorgen voor een betrouw­bare bedie­ning in de gezond­heids­zorg. Hotel­kaartschakelaars bieden ener­gie­be­spa­rend gemak, terwijl voel­bare symbo­len, klap­dek­sels en mond­stok­com­pa­ti­bele drukknoppen toegan­ke­lijk gebruik voor iedereen mogelijk maken.

C.8 - Complete producten

Vol­ledig voor­ge­mon­teerd en klaar voor installatie! De afge­werkte producten van Hager worden gele­verd als complete eenheden met afdekraam en centraal­plaat, waar­door de installatie snel, eenvoudig en moei­te­loos verloopt. Gewoon uitpak­ken, inbouwen en klaar.

C.8 - Aanvul­lende producten

Tot in het kleinste detail perfect op elkaar afge­stemd: De aanvul­lende producten van Hager sluiten naad­loos aan op het totale assor­ti­ment, waar­door een harmo­nieus uiter­lijk en volledige functionaliteit worden gega­ran­deerd. De blind­af­dek­king sluit precies aan op de design­ramen en biedt een elegante oplossing voor inbouw­ruimtes die niet worden gebruikt. Het systeem is zowel tech­nisch als optisch perfect.

C.8 - Elek­tro­ni­ca­plat­form koppel­baar

Dit systeem is geba­seerd op de vertrouwde Matter-­stan­daard en zorgt voor veilige, betrouw­bare en merkon­af­han­ke­lijke connec­ti­vi­teit. Het gestan­daar­di­seerde formaat van 55 × 55 mm, gecom­bi­neerd met een breed scala aan func­ties en afwerkingen, zorgt voor een naad­loze inte­gratie in elke woon­om­ge­ving.

C.8 - KNX toepas­singen

Slimme connec­ti­vi­teit, naad­loze inte­gra­tie. Met KNX-­re­ge­ling wordt intel­li­gente gebouw­tech­no­logie de norm. Met KNX-­con­nec­ti­vi­teit kun je verlich­ting, zonwe­ring, verwar­ming en scènes centraal en moei­te­loos naar wens rege­len. De inbe­drijf­stel­ling verloopt flexibel en betrouw­baar, via de Easy confi­gu­ratie of de ETS-software. Dit maakt van moderne tech­no­logie slim comfort.